Menu
データと信号を同期するフレームグラバー用トリガーボード
画像処理システムにおいてカメラ 、照明、反射板、シャフト、エンコーダーなどの周辺機器を同期し、画像の取得・処理をリアルタイムに制御するには、フレームグラバー に加え、汎用入出力(GPIO)を備えたトリガーボードも必要です。Baslerマンハイム支社(旧Silicon Software社)が開発したトリガーボードを使用すれば、高度な信号処理やカメラの露光時間の調整が可能になります。
トリガーボード用のポートは、フレームグラバー側に搭載されており、34ピンのフレキシブルフラットケーブルによる接続に対応しています。また、左向き、右向き、複数接続用など、さまざまな形状のケーブルをお選びいただけます。
トリガーボードモデル一覧
モデル名 | コネクター | 入力/出力 | フレームグラバーとの接続 | 信号駆動回路とフレームグラバーの接続 | トリガー設定 | 発売状況 i | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opto-coupled Trigger 5 | 2 x SUB-D15 (female) socket | 8 in / 8 out mapped on two ports | 34-pin flat cable | open collector driver | Outputs: inverted / non-inverted |
|
||
TTL Trigger | 2 x SUB-D15 (female) socket | 8 in / 8 out mapped on two ports | 34-pin flat cable | open collector driver | n/a |
|
申し訳ございませんが、ご指定の条件に該当する結果はありませんでした。
アクセサリーをもっと見る

プロダクトインサイト
Baslerのプロダクトインサイトでは、さまざまなアクセサリーの技術的な特性や機能に関する役立つ情報をご紹介しており、製品関連のトピックを中心に、当社のプロダクトマネージャーの視点から情報をご提供しています。

パンフレット
Baslerの製品パンフレットでは、Basler アクセサリーがお届けする多くのメリットについてご紹介しており、製品の技術的な特性や機能のほか、技術仕様に関する詳細な情報も記載しています。
フレームグラバーとソフトウェアの詳細はこちら

リアルタイム処理が可能な高性能フレームグラバー
さまざまなカメラインターフェースに対応し、画像の安定したキャプチャー・前処理、レイテンシーの軽減、処理速度の向上が可能なフレームグラバーをご提供。業界有数の豊富なラインナップの中から、各種画像処理に最適な製品をお選びいただけます。

直感操作によるシンプルかつ迅速なFPGAプログラミングを実現
システム開発者、アプリケーションエンジニアにかかわらず、ハードウェアプログラミングに関する知識がなくても簡単に使用可能。FPGA画像処理開発環境VisualAppletsが画像処理システムの複雑な画像・信号処理を簡易化します。

フレームグラバー用ソフトウェア - シームレスなシステムを実現
画像処理システムのセットアップ、テスト、運用のほか、カメラなどの構成機器の交換にも対応。柔軟性と操作性を兼ね備えたフレームグラバー用ソフトウェアとして、microDiagnostics、microDisplay、SDKをご用意しています。