ドキュメント詳細 |
||
---|---|---|
注文番号 | 2200000351 | |
アクセサリー種別 | フレームグラバーの概要 | |
アクセサリーメーカー | Basler | |
モデル名 | microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D | |
製品ライン | V-Line | |
カテゴリー | フレームグラバー |
デバイス機能 |
||
---|---|---|
プロセッサー | Xilinx Virtex6 XC6VLX240T FPGA, Vision Processor | |
オンボードメモリー | 1 GByte DDR3-RAM |
カメラインターフェース |
||
---|---|---|
準拠規格 | CoaXPress 1.0/1.1 | |
コンフィギュレーション | CXP1-6; up to 4 cameras | |
コネクター | 4 x DIN 1.0/2.3 | |
電源出力 | Power over CXP, 13W/24V per cable, SafePower | |
対応カメラ | line scan camera, area scan camera | |
センサー種別 | CFA sensor (Bayer), Grayscale sensor, RGB sensor | |
ビット深度 | 8-16-bit (grayscale), 24-48-bit (color) | |
データ転送速度 | 4 x 6,25 Gbit/s | |
試験環境 | Camera Simulator |
ホストコンピューターインターフェース |
||
---|---|---|
バスインターフェース | PCI Express x8 (Gen 2), DMA3600 | |
バスインターフェース性能 | up to 3.600 MB/s (sustainable) |
制御・汎用I/O(GPIO) |
||
---|---|---|
GPIOの同期・制御 | Configurable Trigger System supporting several trigger modes (grabber controlled, external trigger, gated, software trigger) and shaft encoder functionality with backward compensation, Multi-Camera-Synchronization | |
GPIOインターフェースの概要 | 8in/8out (max.), TTL or opto-coupled |
処理機能 |
||
---|---|---|
基本機能 | Tap Sorting (Sensor Readout Correction), Offset/Gain/Gamma correction, Invert, ROI, Image Selector, LUT |
外観・環境条件 |
||
---|---|---|
寸法 | PCIe Standard height, half length card: 167.64 mm length x 111.15 mm height | |
消費電力/電源 | 13 V, 2.5 A | |
動作温度 | 0 - 50°C (32°F - 122°F) | |
保管温度 | -50 - 80°C (-58°F - 176°F) | |
平均故障間隔(MTBF) | on request | |
適用法令 | WEEE, RoHS, REACH |
ソフトウェア |
||
---|---|---|
ソフトウェアドライバー | Windows 10 / 8 / 7 (32-Bit), Windows 10 / 8 / 7 (64-Bit), Linux 32-Bit, Linux 64-Bit | |
ソフトウェアツール | microDisplay (Acquisition control and viewer), GenICam Explorer (Camera configuration tool), Documentation, microDiagnostics (Service tool), SDK, Device Drivers | |
ソフトウェアAPI | Silicon Software SDK, .net interface | |
FPGAプログラミング | VisualApplets | |
サードパーティライブラリーとの互換性 | Common Vision Blox, Halcon, VisionPro |