Menu
画像処理システム制御フレームグラバー
マ ンハイム支社(旧Silicon Software社)が開発を担当しているBaslerのフレームグラバー。なかでも、データの正確な同期と高速転送が可能なFPGA搭載モデルを使用して前処理を行えば、高画質な画像を撮影する場合でも、CPU負荷をほぼゼロにすることができます。さらに、FPGA画像処理開発環境VisualAppletsを組み合わせることにより、これまでにない高度な要件を満たすことも可能です。
インターフェースについては、Camera Link(カメラリンク)、Camera Link HS、CoaXPress、GigE Vision, LVDS、Thunderboltに対応しています。
フレームグラバーの製品ライン一覧
フレームグラバーモデル一覧
モデル名 | 製品ライン | 製品ライン | インターフェース | コンフィギュレーション | コネクター | データ転送速度 | バスインターフェース | アクセサリーメーカー | 発売状況 i | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
microEnable 5 ironman AD8-PoCL | A-Line | Camera Link 2.0 | CL-full, Including non-Standard formats: Bilinear color, CL-deca (80bit) | 2 x MDR26 | 850 MB/s | PCI Express x8 (Gen 2), DMA3600 | Basler |
|
|||
microEnable 5 ironman AQ8-CXP6D | A-Line | CoaXPress 1.0/1.1 | CXP1-6; up to 4 cameras | 4 x DIN 1.0/2.3 | 4 x 6,25 Gbit/s | PCI Express x8 (Gen 2), DMA3600 | Basler |
|
|||
microEnable 5 ironman VD8-PoCL | V-Line | Camera Link 2.0 | CL-full, Including non-Standard formats: Bilinear color, CL-deca (80bit) | 2 x MDR26 | 850 MB/s | PCI Express x8 (Gen 2), DMA3600 | Basler |
|
|||
microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D | V-Line | CoaXPress 1.0/1.1 | CXP1-6; up to 4 cameras | 4 x DIN 1.0/2.3 | 4 x 6,25 Gbit/s | PCI Express x8 (Gen 2), DMA3600 | Basler |
|
|||
microEnable 5 marathon ACL | A-Line | Camera Link 2.0 | CL-medium, CL-dual base, CL-base, CL-deca (80bit) | 2 x SDR26 (miniCL) | 850 MB/s | PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800 | Basler |
|
|||
microEnable 5 marathon ACX-DP | A-Line | CoaXPress 1.0/1.1 | CXP1-6; up to 2 cameras | 2 x DIN 1.0/2.3 | 2 x 6,25 Gbit/s | PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800 | Basler |
|
|||
microEnable 5 marathon ACX-QP | A-Line | CoaXPress 1.0/1.1 | CXP1-6; up to 4 cameras | 4 x DIN 1.0/2.3 | 4 x 6,25 Gbit/s | PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800 | Basler |
|
|||
microEnable 5 marathon ACX-SP | A-Line | CoaXPress 1.0/1.1 | CXP1-6; 1 camera | 1 x DIN 1.0/2.3 | 1 x 6,25 Gbit/s | PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800 | Basler |
|
|||
microEnable 5 marathon AF2 | A-Line | Camera Link HS | Dual CLHS F2, Single CLHS F2 | 2 x SFP | 2 x 10 Gbit/s | PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800 | Basler |
|
|||
microEnable 5 marathon deepVCL | V-Line | Camera Link 2.0 | CL-full, CL-base, CL-dual base, CL-medium, CL-deca (80bit) | 2 x SDR26 (miniCL) | 850 MB/s | PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800 | Basler |
|
|||
microEnable 5 marathon VCL | V-Line | Camera Link 2.0 | CL-full, CL-medium, CL-dual base, CL-base, CL-deca (80bit) | 2 x SDR26 (miniCL) | 850 MB/s | PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800 | Basler |
|
|||
microEnable 5 marathon VCLx | V-Line | Camera Link 2.0 | CL-full, CL-base, CL-dual base, CL-medium, CL-deca (80bit) | 2 x SDR26 (miniCL) | 850 MB/s | PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800 | Basler |
|
|||
microEnable 5 marathon VCX-QP | V-Line | CoaXPress 1.0/1.1 | CXP1-6; up to 4 cameras | 4 x DIN 1.0/2.3 | 4 x 6,25 Gbit/s | PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800 | Basler |
|
|||
microEnable 5 marathon VF2 | V-Line | Camera Link HS | Dual CLHS F2, Single CLHS F2 | 2 x SFP | 2 x 10 Gbit/s | PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800 | Basler |
|
|||
microEnable IV AQ4-GE | A-Line | GigE | Single Link, LAG (specific protocol) | 4 x RJ45 | 4 x 125 MB/s | PCI Express x4 (Gen1), DMA900 | Basler |
|
|||
microEnable IV AQ4-GPoE | A-Line | GigE | Single Link, LAG (specific protocol) | 4 x RJ45 | 4 x 125 MB/s | PCI Express x4 (Gen1), DMA900 | Basler |
|
|||
microEnable IV VQ4-GE | V-Line | GigE | Single Link, LAG (specific protocol) | 4 x RJ45 | 4 x 125 MB/s | PCI Express x4 (Gen1), DMA900 | Basler |
|
|||
microEnable IV VQ4-GPoE | V-Line | GigE | Single Link, LAG (specific protocol) | 4 x RJ45 | 4 x 125 MB/s | PCI Express x4 (Gen1), DMA900 | Basler |
|
申し訳ございませんが、ご指定の条件に該当する結果はありませんでした。
アクセサリーをもっと見る

トリガーボード
- OPTOトリガー:フォトカプラによる信号絶縁
- TTLトリガー:標準TTLレベル
- マルチ入出力(最大:入力×8、出力×8)
- 画像キャプチャープロセスの同期
- 画像取得システムに搭載された複数のカメラの同期
- カメラの露光時間の制御
- フレームグラバーに接続された複数のカメラの独立制御
- ビジュアルプログラミング対応のVisualAppletsによるトリガー機能の自由なカスタマイズ
こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

VisualApplets 3
フレームグラバー、産業用カメラなどの画像処理機器に搭載されたFPGAにアクセスし、個別の設定を行うことができるソフトウェアです。
- Vシリーズや画像処理機器向けのアプリケーションを開発可能
- 帯域幅の制御やFPGAリソースの評価を行う機能を搭載
- 専門スキルやハードウェアプログラミングに関する知識が不要
- 既存のVHDLライブラリーを再利用可能
- 開発期間の短縮と迅速な市場投入をサポート

Visual Applets Embedder
Visual Appletsで作成したアプリケーションを任意の画像処理機器にアップロードできるエクステンションライセンスです。
- 画像処理アプリケーションを利用してFPGA搭載機器を自由にカスタマイズ
- 顧客や市場の要件に応じて画像処理アプリケーションを迅速に調整可能
- 製品ライン全体のスムーズな設計・稼働をサポート
- 作成済みの画像処理アプリケーションを少ない労力で任意の機器にアップロード
- 画像を前処理することでデータ量が抑えられるため、GigEなどの安価なインターフェースを導入可能
- 各種フレームワークに合わせて機器をプログラミングできるなど、高い付加価値をご提供
- 最高の柔軟性とコストパフォーマンスを兼ね備えたスマートデバイスの開発に最適

Visual Applets Expert
コードの再利用、ランタイム環境におけるデザインのデバッグ、階層構造のパラメーター設定が可能な上級者向けのエクステンションライセンスです。
- カスタムライブラリー:VHDLやVerilogで作成した画像処理モジュール(VHDLライブラリー)をインポートし、VisualAppletsの汎用オペレーターとして利用可能
- デバッグライブラリー:プログラムのエラー、デッドロック、帯域幅に関する問題を検出し、デザインの安定性を向上
- パラメーターライブラリー:深い階層にあるパラメーターを調整した場合でも、ランタイム中にデザイン全体に変更を自動反映

VisualApplets Libraries
セグメンテーション、分類、圧縮など、画像処理機能を拡張するさまざまなオペレーターライブラリーが使用できるエクステンションライセンスです。
- セグメンテーション・分類オペレーター:対象物の特性に応じてラベル付けをすることが可能
- JPEGオペレーター:画像処理機器のFPGA上で直接JPEG画像を圧縮することでデータ量を削減

VisualApplets Protection
アプレットとフレームグラバーにロックをかけて暗号化し、社外での使用を制限することにより、知的財産を保護するエクステンションライセンスです。
- アプレットとフレームグラバーの両方をロックして暗号化
- 二重の保護機能により最高の安全性を保証

microDisplay X
フレームグラバーをセットアップする際にシステム全体の設定の検証、アプレットの選択・設定、カメラの設定を行うことができるソフトウェアです。
- セットアップ画面でGenICam対応カメラとアプレットの設定や設定内容の保存・確認が可能
- 複数のアプレットの読み込みに対応(1枚のボードにつき1つ)
- DMA(Direct Memory Access)出力画面を拡大し、個別の出力状況を大型ディズプレイで確認することが可能
- 画像取得時のフレームレート情報(1秒当たりのフレーム数)を正確に収集
- プロファイル、ヒストグラム(ピクセル値、分布情報)を利用することにより、ラインスキャンカメラシステムを簡単にセットアップ可能
- カメラから転送された画像データが小さすぎるなど、割り当て済みバッファが未使用の場合、DMA出力画面に赤色で表示
- カメラの検出、グラバーの動作、システムの状態、その他一般事項に関する情報をログ画面で確認可能

microDiagnostics
アプレットに接続されたフレームグラバーを読み込み、各種検証を実施することにより、スムーズなセットアップをサポートするソフトウェアです。
- フレームグラバーを迅速にセットアップ
- システム全体の情報が一目でわかる検証機能を搭載
- ほかのアプレットを選択し、読み込むだけでカメラを簡単に変更可能

SDKs
フレームグラバーとカメラをスムーズにセットアップするだけでなく、複雑なトリガー設定にも対応し、microEnableをはじめとする製品の機能を最大限に発揮できるソフトウェア開発キット(SDK)です。さまざまなプラットフォームに対応した汎用性の高いアプリケーションプログラミングインターフェース(API)を採用。もちろん、C、C++、C#、Pythonによるアプリケーション開発も可能です。
- システムやソフトウェアの種類にかかわらず、フレームグラバーを素早く簡単にセットアップ可能
- 各種プログラミング言語(C++、C#、Python)に対応
- 開発期間の短縮に貢献

サードパーティライブラリー
各フレームグラバーは、以下のサードパーティライブラリーに対応しています。また、お使いのソフトウェアに応じて各種インターフェースやアダプターもご提供しています。
詳細はこちら
マニュアル
このマニュアルでは、フレームグラバーの取り付けからソフトウェアのインストール、画像の取得に至るまで、フレームグラバーを使用して高度な画像処理を行う方法についてご覧いただけます。マニュアルの中では、フレームグラバーの全モデル、付属のハードウェア・ソフトウェアのほか、特殊な機能、画像処理方法、さらにはFPGA画像処理開発環境VisualAppletsについても解説しています。

パンフレット
Baslerの製品パンフレットでは、Basler アクセサリーがお届けする多くのメリットについてご紹介しており、製品の技術的な特性や機能のほか、技術仕様に関する詳細な情報も記載しています。

プロダクトインサイト
Baslerのプロダクトインサイトでは、さまざまなアクセサリーの技術的な特性や機能に関する役立つ情報をご紹介しており、製品関連のトピックを中心に、当社のプロダクトマネージャーの視点から情報をご提供しています。

導入事例
Baslerの成功事例では、様々な業界におけるBaslerカメラの使用例や応用可能な用途についてご紹介しており、画像処理システムを構築する際に当社のお客様が直面した問題やBaslerカメラを利用したその解決方法についてご説明しています。
お客様の導入事例

腫瘍手術における撮影画質を向上
FPGA上で画像の前処理・処理を行えば、データ転送速度を向上させながら、レイテンシーも軽減できます。
詳細はこちら
焦点深度拡張(EDoF)の機能や速度をさらに向上
Silicon Software 社とOptotune社が共同開発したEDoFシステムは、高速画像処理が可能で、大量のデータを転送する検査システムに最適です。
詳細はこちら
基板検査の精度を大幅に向上
マランツエレクトロ二クス社では、特殊な検査に対応するため、ハードウェアプログラミングに関する知識がなくても使用できるVisualAppletsのFPGAプログラミング機能を利用し、フレームグラバーの画像処理や測定方法を個別にカスタマイズしています。
詳細はこちら
アクリル素材のフリースの品質向上に貢献
GigE Vision対応のフレームグラバーとVisualAppletsを導入することにより、既存の検査システムよりも多くの不具合を検知できるシステムが開発されました。
詳細はこちら