お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
  • microDiagnostics

    アプレットに接続されたフレームグラバーを読み込み、セットアップ中に各種検証を実施するソフトウェアです。

フレームグラバーのセットアップをサポートするmicroDiagnostics

アアプレットに接続されたフレームグラバー を読み込み、各種検証を実施することにより、スムーズなセットアップをサポートするソフトウェアです。 実行可能なアプレットとその画像取得・前処理機能を素早く表示します。テスト機能ではハードウェアを検証し、各アプレットにおけるリソースを確認するほか、画像サイズに応じたDMA転送の最大速度など、システム全体の性能にかかわる情報を収集します。

microDiagnosticsはランタイムでのご提供になります。

  • フレームグラバーを迅速にセットアップ
  • システム全体の情報が一目でわかる検証機能を搭載
  • ほかのアプレットを選択し、読み込むだけでカメラを簡単に変更可能

ランタイムのダウンロード 製品ドキュメント

microDiagnosticsの主な特長

  • ファームウェアに接続されたフレームグラバーを読み込み可能(microEnable IV)
  • 最大7つのアプレットに接続されたフレームグラバーを読み込み可能(microEnable 5 marathon、LightBridge)
  • 新しいアプレットに接続されたフレームグラバーを読み込み可能(microEnable 5 marathon、LightBridge)
  • フレームグラバー上で複数のテスト(アプレット、フレームグラバー、DMA転送速度、ホストコンピューターの検証など)を実行可能
  • カメラに電源を供給するPower over Camera Link(PoCL)のセットアップが可能(microEnable 5 marathon、LightBridge)
  • 必要に応じてターボDMAモードのセットアップが可能(microEnable IV)
microDiagnosticsの動作画面

対応フレームグラバー

microDiagnosticsはフレームグラバーの全モデルに対応しています。

フィルターを表示
フィルターリセット
モデル名 シリーズ インターフェース コンフィギュレーション コネクター データ転送速度 バスインターフェース 発売状況 i
microEnable 5 ironman AD8-PoCL A-Series Camera Link 2.0 CL-full, CL-deca (80bit), Including non-Standard formats: Bilinear color 2 x MDR26 850 MB/s PCI Express x8 (Gen 2), DMA3600
microEnable 5 ironman AQ8-CXP6D A-Series CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; up to 4 cameras 4 x DIN 1.0/2.3 4 x 6,25 Gbit/s PCI Express x8 (Gen 2), DMA3600
microEnable 5 ironman VD8-PoCL V-Series Camera Link 2.0 CL-full, CL-deca (80bit), Including non-Standard formats: Bilinear color 2 x MDR26 850 MB/s PCI Express x8 (Gen 2), DMA3600
microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D V-Series CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; up to 4 cameras 4 x DIN 1.0/2.3 4 x 6,25 Gbit/s PCI Express x8 (Gen 2), DMA3600
microEnable 5 marathon ACL A-Series Camera Link 2.0 CL-base, CL-dual base, CL-medium, CL-deca (80bit) 2 x SDR26 (miniCL) 850 MB/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon ACX-DP A-Series CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; up to 2 cameras 2 x DIN 1.0/2.3 2 x 6,25 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon ACX-QP A-Series CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; up to 4 cameras 4 x DIN 1.0/2.3 4 x 6,25 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon ACX-SP A-Series CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; 1 camera 1 x DIN 1.0/2.3 1 x 6,25 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon AF2 A-Series Camera Link HS Single CLHS F2, Dual CLHS F2 2 x SFP 2 x 10 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon deepVCL V-Series Camera Link 2.0 CL-full, CL-base, CL-dual base, CL-medium, CL-deca (80bit) 2 x SDR26 (miniCL) 850 MB/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon VCL V-Series Camera Link 2.0 CL-full, CL-base, CL-dual base, CL-medium, CL-deca (80bit) 2 x SDR26 (miniCL) 850 MB/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon VCLx V-Series Camera Link 2.0 CL-full, CL-base, CL-dual base, CL-medium, CL-deca (80bit) 2 x SDR26 (miniCL) 850 MB/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon VCX-QP V-Series CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; up to 4 cameras 4 x DIN 1.0/2.3 4 x 6,25 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon VF2 V-Series Camera Link HS Dual CLHS F2, Single CLHS F2 2 x SFP 2 x 10 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable IV AQ4-GE A-Series GigE Single Link, LAG (specific protocol) 4 x RJ45 4 x 125 MB/s PCI Express x4 (Gen1), DMA900
microEnable IV AQ4-GPoE A-Series GigE Single Link, LAG (specific protocol) 4 x RJ45 4 x 125 MB/s PCI Express x4 (Gen1), DMA900
microEnable IV VQ4-GE V-Series GigE Single Link, LAG (specific protocol) 4 x RJ45 4 x 125 MB/s PCI Express x4 (Gen1), DMA900
microEnable IV VQ4-GPoE V-Series GigE Single Link, LAG (specific protocol) 4 x RJ45 4 x 125 MB/s PCI Express x4 (Gen1), DMA900

申し訳ございませんが、ご指定の条件に該当する結果はありませんでした。

アクセサリーをもっと見る
アクセサリー/パッケージ

アクセサリー/パッケージ

こちらでは、各フレームグラバーに最適なアクセサリーが見つかります。

画像処理システム全体を同期し、リアルタイムな画像取得を実現するだけでなく、信号処理によりカメラ、照明、反射板、エンコーダーなどのセンサーやアクチュエーターも制御可能なトリガーボードを含め、さまざまなアクセサリーを幅広く取り揃えています。

microEnable 4については、工場における許容動作温度を引き上げるTemperature Upgradeをご使用いただけます。また、フレームグラバーに接続されたGigE Vision対応カメラに直接電力を供給する電源もご用意しています。

こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

トリガーボード

トリガーボード

  • OPTOトリガー:フォトカプラによる信号絶縁
  • TTLトリガー:標準TTLレベル
  • マルチ入出力(最大:入力×8、出力×8)
  • 画像キャプチャープロセスの同期
  • 画像取得システムに搭載された複数のカメラの同期
  • カメラの露光時間の制御
  • フレームグラバーに接続された複数のカメラの独立制御
  • ビジュアルプログラミング対応のVisualAppletsによるトリガー機能の自由なカスタマイズ

こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

VisualApplets 3

VisualApplets 3

フレームグラバー、産業用カメラなどの画像処理機器に搭載されたFPGAにアクセスし、個別の設定を行うことができるソフトウェアです。

  • Vシリーズや画像処理機器向けのアプリケーションを開発可能
  • 帯域幅の制御やFPGAリソースの評価を行う機能を搭載
  • 専門スキルやハードウェアプログラミングに関する知識が不要
  • 既存のVHDLライブラリーを再利用可能
  • 開発期間の短縮と迅速な市場投入をサポート

VisualApplets 3の詳細はこちら
Visual Applets Embedder

Visual Applets Embedder

Visual Appletsで作成したアプリケーションを任意の画像処理機器にアップロードできるエクステンションライセンスです。

  • 画像処理アプリケーションを利用してFPGA搭載機器を自由にカスタマイズ
  • 顧客や市場の要件に応じて画像処理アプリケーションを迅速に調整可能
  • 製品ライン全体のスムーズな設計・稼働をサポート
  • 作成済みの画像処理アプリケーションを少ない労力で任意の機器にアップロード
  • 画像を前処理することでデータ量が抑えられるため、GigEなどの安価なインターフェースを導入可能
  • 各種フレームワークに合わせて機器をプログラミングできるなど、高い付加価値をご提供
  • 最高の柔軟性とコストパフォーマンスを兼ね備えたスマートデバイスの開発に最適

VisualApplets Embedderの詳細はこちら
Visual Applets Expert

Visual Applets Expert

コードの再利用、ランタイム環境におけるデザインのデバッグ、階層構造のパラメーター設定が可能な上級者向けのエクステンションライセンスです。

  • カスタムライブラリー:VHDLやVerilogで作成した画像処理モジュール(VHDLライブラリー)をインポートし、VisualAppletsの汎用オペレーターとして利用可能
  • デバッグライブラリー:プログラムのエラー、デッドロック、帯域幅に関する問題を検出し、デザインの安定性を向上
  • パラメーターライブラリー:深い階層にあるパラメーターを調整した場合でも、ランタイム中にデザイン全体に変更を自動反映

VisualApplets Expertの詳細はこちら
VisualApplets Libraries

VisualApplets Libraries

セグメンテーション、分類、圧縮など、画像処理機能を拡張するさまざまなオペレーターライブラリーが使用できるエクステンションライセンスです。

  • セグメンテーション・分類オペレーター:対象物の特性に応じてラベル付けをすることが可能
  • JPEGオペレーター:画像処理機器のFPGA上で直接JPEG画像を圧縮することでデータ量を削減

VisualApplets Librariesの詳細はこちら
VisualApplets Protection

VisualApplets Protection

アプレットとフレームグラバーにロックをかけて暗号化し、社外での使用を制限することにより、知的財産を保護するエクステンションライセンスです。

  • アプレットとフレームグラバーの両方をロックして暗号化
  • 二重の保護機能により最高の安全性を保証

VisualApplets Protectionの詳細はこちら
microDisplay X

microDisplay X

フレームグラバーをセットアップする際にシステム全体の設定の検証、アプレットの選択・設定、カメラの設定を行うことができるソフトウェアです。

  • セットアップ画面でGenICam対応カメラとアプレットの設定や設定内容の保存・確認が可能
  • 複数のアプレットの読み込みに対応(1枚のボードにつき1つ)
  • DMA(Direct Memory Access)出力画面を拡大し、個別の出力状況を大型ディズプレイで確認することが可能
  • 画像取得時のフレームレート情報(1秒当たりのフレーム数)を正確に収集
  • プロファイル、ヒストグラム(ピクセル値、分布情報)を利用することにより、ラインスキャンカメラシステムを簡単にセットアップ可能
  • カメラから転送された画像データが小さすぎるなど、割り当て済みバッファが未使用の場合、DMA出力画面に赤色で表示
  • カメラの検出、グラバーの動作、システムの状態、その他一般事項に関する情報をログ画面で確認可能

microDisplay Xの詳細はこちら
microDiagnostics

microDiagnostics

アプレットに接続されたフレームグラバーを読み込み、各種検証を実施することにより、スムーズなセットアップをサポートするソフトウェアです。

  • フレームグラバーを迅速にセットアップ
  • システム全体の情報が一目でわかる検証機能を搭載
  • ほかのアプレットを選択し、読み込むだけでカメラを簡単に変更可能

microDiagnosticsの詳細はこちら
SDKs

SDKs

フレームグラバーとカメラをスムーズにセットアップするだけでなく、複雑なトリガー設定にも対応し、microEnableをはじめとする製品の機能を最大限に発揮できるソフトウェア開発キット(SDK)です。さまざまなプラットフォームに対応した汎用性の高いアプリケーションプログラミングインターフェース(API)を採用。もちろん、C、C++、C#、Pythonによるアプリケーション開発も可能です。

  • システムやソフトウェアの種類にかかわらず、フレームグラバーを素早く簡単にセットアップ可能
  • 各種プログラミング言語(C++、C#、Python)に対応
  • 開発期間の短縮に貢献

フレームグラバー用SDKの詳細はこちら
サードパーティライブラリー

サードパーティライブラリー

各フレームグラバーは、以下のサードパーティライブラリーに対応しています。また、お使いのソフトウェアに応じて各種インターフェースやアダプターもご提供しています。

詳細はこちら
フレームグラバー

マニュアル

このマニュアルでは、フレームグラバーの取り付けからソフトウェアのインストール、画像の取得に至るまで、フレームグラバーを使用して高度な画像処理を行う方法についてご覧いただけます。マニュアルの中では、フレームグラバーの全モデル、付属のハードウェア・ソフトウェアのほか、特殊な機能、画像処理方法、さらにはFPGA画像処理開発環境VisualAppletsについても解説しています。

フレームグラバー - ユーザーマニュアル

に関する すべて マニュアル
フレームグラバー

パンフレット

Baslerの製品パンフレットでは、Basler アクセサリーがお届けする多くのメリットについてご紹介しており、製品の技術的な特性や機能のほか、技術仕様に関する詳細な情報も記載しています。

に関する すべて パンフレット
フレームグラバー

プロダクトインサイト

Baslerのプロダクトインサイトでは、さまざまなアクセサリーの技術的な特性や機能に関する役立つ情報をご紹介しており、製品関連のトピックを中心に、当社のプロダクトマネージャーの視点から情報をご提供しています。

に関する すべて プロダクトインサイト
フレームグラバー

導入事例

Baslerの成功事例では、様々な業界におけるBaslerカメラの使用例や応用可能な用途についてご紹介しており、画像処理システムを構築する際に当社のお客様が直面した問題やBaslerカメラを利用したその解決方法についてご説明しています。

に関する すべて 導入事例

製品更新情報の定期配信登録

製品の更新に関する情報を定期的にお届けします。

今すぐ登録する