お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ビジョンシステムを構築する オンラインストア
  • フレームグラバーの機能をさらに拡張

    各種ハードウェア(カメラ、フレームグラバー)を迅速にセットアップできるSDKです。

フレームグラバー用SDK - 専用アプリケーションの開発をサポート

フレームグラバー とカメラをスムーズにセットアップするだけでなく、複雑なトリガー設定にも対応し、microEnableをはじめとする製品の機能を最大限に発揮できるソフトウェア開発キット(SDK)です。さまざまなプラットフォームに対応した汎用性の高いアプリケーションプログラミングインターフェース(API)を採用。もちろん、C、C++、C#、Pythonによるアプリケーション開発も可能です。

フレームグラバーSDKはランタイムでのご提供になります。

主な特長

  • システムやソフトウェアの種類にかかわらず、フレームグラバーを素早く簡単にセットアップ可能
  • 各種プログラミング言語(C++、C#、Python)に対応
  • 開発期間の短縮に貢献

ランタイムのダウンロード 製品ドキュメント

主な特長

  • 全モデルのフレームグラバーに対応(カメラインターフェース:Camera Link、Camera Link HS、CoaXPress、GigE Vision)
  • ハードウェアの基本機能設定や迅速なセットアップに便利なサンプルプログラムを豊富にご用意
  • VisualApplets でデザインしたアプレットをお使いのアプリケーション(ソフトウェアフレームワーク)にスムーズに導入できるサンプルコードが付属
  • microDisplay X によるサンプルコード(microEnable設定ファイルなど)の作成に対応
  • ラッパーを使用すれば、C#、Pythonによるプログラミングも可能
  • MVTec社製HALCON、コグネックス社製VisionPro、STEMMER IMAGING社製Common Vision Blox(CVB)、ナショナルインスツルメンツ社製LabVIEW、NVIDIA社製GPUDirect for Videoに対応
  • GenICam(GenTL)準拠

対応フレームグラバー

フレームグラバーSDKはmicroEnableの全モデルに対応しています。

フィルターを表示
フィルターリセット
アクセサリー名 インターフェース コンフィギュレーション データ転送速度 バスインターフェース アクセサリー名 インターフェース コンフィギュレーション データ転送速度 バスインターフェース 発売状況 i
Basler CXP-12 Interface Card 1C CXP-12; 1 camera 1 x 12.5 Gbps Basler CXP-12 Interface Card 1C CoaXPress 2.0 CXP-12; 1 camera 1 x 12.5 Gbps PCIe 3.1 x4
Basler CXP-12 Interface Card 2C CXP-12; up to 2 cameras 2 x 12.5 Gbps Basler CXP-12 Interface Card 2C CoaXPress 2.0 CXP-12; up to 2 cameras 2 x 12.5 Gbps PCIe 3.1 x8 量産開始 now
Basler CXP-12 Interface Card 4C CXP-12; up to 4 cameras 4 x 12.5 Gbps Basler CXP-12 Interface Card 4C CoaXPress 2.0 CXP-12; up to 4 cameras 4 x 12.5 Gbps PCIe 3.1 x8 量産開始 now
imaWorx CXP-12 Quad CXP-12; up to 4 cameras 4 x 12,5 Gbit/s imaWorx CXP-12 Quad CoaXPress 2.0 CXP-12; up to 4 cameras 4 x 12,5 Gbit/s PCIe 3.1 x8 量産開始 now
microEnable 5 ironman AD8-PoCL CL-full,Including non-Standard formats: Bilinear color,CL-deca (80bit) 850 MB/s microEnable 5 ironman AD8-PoCL Camera Link 2.0 CL-full,Including non-Standard formats: Bilinear color,CL-deca (80bit) 850 MB/s PCI Express x8 (Gen 2), DMA3600
microEnable 5 ironman AQ8-CXP6D CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s microEnable 5 ironman AQ8-CXP6D CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s PCI Express x8 (Gen 2), DMA3600
microEnable 5 ironman VD8-PoCL CL-full,Including non-Standard formats: Bilinear color,CL-deca (80bit) 850 MB/s microEnable 5 ironman VD8-PoCL Camera Link 2.0 CL-full,Including non-Standard formats: Bilinear color,CL-deca (80bit) 850 MB/s PCI Express x8 (Gen 2), DMA3600
microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s PCI Express x8 (Gen 2), DMA3600
microEnable 5 marathon ACL CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s microEnable 5 marathon ACL Camera Link 2.0 CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon ACX-DP CXP1-6; up to 2 cameras 2 x 6,25 Gbit/s microEnable 5 marathon ACX-DP CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; up to 2 cameras 2 x 6,25 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon ACX-QP CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s microEnable 5 marathon ACX-QP CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon ACX-SP CXP1-6; 1 camera 1 x 6,25 Gbit/s microEnable 5 marathon ACX-SP CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; 1 camera 1 x 6,25 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon AF2 Dual CLHS F2,Single CLHS F2 2 x 10 Gbit/s microEnable 5 marathon AF2 Camera Link HS Dual CLHS F2,Single CLHS F2 2 x 10 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon deepVCL CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s microEnable 5 marathon deepVCL Camera Link 2.0 CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon VCL CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s microEnable 5 marathon VCL Camera Link 2.0 CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon VCLx CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s microEnable 5 marathon VCLx Camera Link 2.0 CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon VCX-QP CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s microEnable 5 marathon VCX-QP CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon VF2 Dual CLHS F2,Single CLHS F2 2 x 10 Gbit/s microEnable 5 marathon VF2 Camera Link HS Dual CLHS F2,Single CLHS F2 2 x 10 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800

申し訳ございませんが、ご指定の条件に該当する結果はありませんでした。

アクセサリーをもっと見る

製品更新情報の定期配信登録

製品の更新に関する情報を定期的にお届けします。

今すぐ登録する