Menu
フレームグラバー製品ラインナップ - 高い性能、信頼性、柔軟性を実現
B aslerマンハイム支社(旧Silicon Software社)が開発したフレームグラバー を使用し、FPGA上で画像の前処理などをリアルタイムに行えば、データや信号を高い安定性と速度で制御しながら、CPU負荷を最小限に抑えられます。しかも、FPGA画像処理開発環境VisualApplets によるプログラミングに対応しているフレームグラバーなら、要件に合わせたカスタマイズも自由自在。トリガーボード についてはOPTOトリガーとTTLトリガーの2種類があり、いずれも柔軟な信号処理が可能です。また、画像処理システムのセットアップやテストをサポートする各種ソフトウェアもご用意しています。

リアルタイム処理が可能な高性能フレームグラバー
さまざまなカメラインターフェースに対応し、画像の安定したキャプチャー・前処理、レイテンシーの軽減、処理速度の向上が可能なフレームグラバーをご提供。業界有数の豊富なラインナップの中から、各種画像処理に最適な製品をお選びいただけます。

直感操作によるシンプルかつ迅速なFPGAプログラミングを実現
システム開発者、アプリケーションエンジニアにかかわらず、ハードウェアプログラミングに関する知識がなくても簡単に使用できるFPGA画像処理開発環境VisualApplets。画像処理システムの複雑な画像・信号処理を簡易化することにより、製品のスムーズな市場投入をサポートします。

フレームグラバー用トリガーボード - あらゆる機器を簡単同期
高度な信号制御により画像取得時のレイテンシーを軽減するだけでなく、カメラ、照明、反射板、ロータリーエンコーダーなどの周辺機器とのリアルタイムな同期も可能なトリガーボードです。OPTOトリガー、TTLトリガーの2種類があり、フレームグラバーとトリガー機器、周辺機器を接続することができます。

フレームグラバー用ソフトウェア - フレームグラバーの機能を最大限に発揮
画像処理システムのセットアップ、テスト、運用のほか、カメラなどの構成機器の交換や機能の追加にも対応。柔軟性と操作性を兼ね備えたフレームグラバー用ソフトウェアとして、microDiagnostics、microDisplay、SDKをご用意しています。