お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

dart BCON for LVDS Development Kit

Basler dart BCON搭載モデルがセットになった開発キット

Baslerエンベデッドビジョンシステム用PowerPackは、Basler dart LVDS対応インターフェースBCON搭載モデル向けの開発キットとして、カメラモジュールdartのほか、ザイリンクス社製Zynq®-7000 AP SoCを搭載したプロセッシングボードとその他のアクセサリー、そしてLVDSによるカメラ接続を行うための一連のセットアップ例が付属しています。

Human Eye
見積もりを依頼する
ウォッチリストに追加する
  • Embedded Vision Kits - dart BCON for LVDS Development Kit
  • Embedded Vision Kits - dart BCON for LVDS Development Kit
  • Embedded Vision Kits - dart BCON for LVDS Development Kit
  • Embedded Vision Kits - dart BCON for LVDS Development Kit
  • Embedded Vision Kits - dart BCON for LVDS Development Kit
  • Embedded Vision Kits - dart BCON for LVDS Development Kit

一般情報

量産: now
項目番号 107391
構成機器を含みます
  • カメラモデル: daA2500-14bc
  • プロセッシングボード: Avnet MicroZed 7010 SoM
  • レンズ: Evetar Lens M12B0816W F1.6 f8mm 1/2"
  • ケーブル:
    • FFC cable, 0.2m
    • Cable USB 2.0, A / Micro-B, 1.8m
    • Cable GigE Cat5e, 2m
  • キャリアボード: MicroZed BCON carrier card
  • 電源:
    • Power Supply incl. international power cable plugs
  • ソフトウェア: PowerPack BCON Image (preinstalled on microSD card)
  • セットアップガイド: Quick Install Guide

daA2500-14bc

センサー供給者 ON Semiconductor
センサー MT9P031
シャッター Rolling Shutter
対応センサー寸法(光学寸法) 1/2.5"
センサーの種類 CMOS
センサー寸法 5.7 mm x 4.28 mm
水平/垂直解像度 2592 px x 1944 px
解像度 5 MP
水平/垂直ピクセルサイズ 2.2 µm x 2.2 µm
フレームレート 14 fps
白黒/カラー Color
インターフェース BCON
ビデオ出力形式
  • RGB 8
  • YUV 4:2:2 (YUYV) Packed
  • Bayer GR 8
  • Bayer GR 12
ピクセルビット深度 8, 12 bits
同期化
  • hardware trigger
  • free-run
  • software trigger
露光制御
  • programmable via the camera API
  • hardware trigger
デジタル入力 1
デジタル出力 2
電源必要条件
  • 5V DC (via BCON for LVDS interface)
消費電力(標準値) 1.4 W
ハウジングタイプ Board Level
ハウジング寸法(L x W x H) 4.9 mm x 27 mm x 27 mm
ハウジング温度 0 - 50°C
レンズマウント
  • CS-mount
  • S-mount
  • none
重量(標準的) 15g
適合性
  • CE
  • RoHS
  • FCC

Avnet MicroZed 7010 SoM

アクセサリー種別 プロセッシングボード
アクセサリーメーカー Avnet
プロセッシングボード MicroZed 7010 SoM
寸法(L x W) 101.6 mm x 57.2 mm x 25.5 mm
イーサネットインターフェース 10/100/1000 Ethernet
その他のインターフェース USB Host 2.0,USB-UART, Xilinx PC4 JTAG configuration port
容量 microSD card
ユーザーI/O 1 user LED, 1 push button
メモリー 1 GB DDR3
フラッシュメモリー 128 MB Quad-SPI Flash
電源必要条件
  • 5 V DC (via MicroZed BCON carrier card)
オペレーティングシステム Linux distribution

Evetar Lens M12B0816W F1.6 f8mm 1/2"

項目番号 2000035190
アクセサリー種別 レンズ
アクセサリーメーカー Evetar
レンズ焦点距離 8.0 mm
レンズマウント S-mount
アイリス F1.6
アイリス種別 fixed
IRカットフィルター yes
対応センサー寸法 1/2"
最短撮影距離 200 mm

FFC cable, 0.2m

アクセサリー種別 データケーブル
アクセサリーメーカー AXON' CABLE S.A.S.
ケーブルの長さ 0.2 m
カメラ側コネクター 28 pin Hirose ZIF connector
ホスト側コネクター 28 pin Hirose ZIF connector
インターフェース BCON

Cable USB 2.0, A / Micro-B, 1.8m

アクセサリー種別 データケーブル
アクセサリーメーカー EFB-Elektronik GmbH
ケーブルの長さ 1.8 m
インターフェース USB 2.0

Cable GigE Cat5e, 2m

アクセサリー種別 データケーブル
アクセサリーメーカー EFB-Elektronik GmbH
ケーブルの長さ 2 m
インターフェース GigE

MicroZed BCON carrier card

アクセサリー種別 カード・ハブ・スイッチ
アクセサリーメーカー Basler
インターフェース

Power Supply incl. international power cable plugs

アクセサリー種別 電源
アクセサリーメーカー GlobTek Inc.
電源必要条件 100V - 240V
出力定格 15.0 W
プラグの種類
  • United States / Canada / Japan (NEMA 1-15P configuration)
  • United Kingdom (BS 1363 configuration)
  • Europe (CEE 7/16 configuration)
value

マーケティングノート

Baslerのマーケティングノートでは、様々なカメラモデルとPowerpackの技術的な特性や機能に関する役立つ情報をご紹介しており、製品関連のトピックを中心に、当社のプロダクトマネージャーの視点から情報をご提供しています。

dart BCON for LVDS Development Kit に関する すべての マーケティングノート
value

ホワイトペーパー

Baslerのホワイトペーパーでは、産業用画像処理の基本理論について分かりやすくご紹介しており、初心者から上級者までを対象とした様々なトピックについて、各分野の専門家が詳細に分析を行っています。

dart BCON for LVDS Development Kit に関する すべての ホワイトペーパー
value

パンフレット

Baslerの製品パンフレットでは、Basler PowerPacksがお届けする多くのメリットについてご紹介しており、カメラの技術的な特性や機能のほか、技術仕様に関する詳細な情報も記載しています。

dart BCON for LVDS Development Kit に関する すべての パンフレット
value

マニュアル

こちらでは、カメラのユーザーマニュアルやインストールガイドなど、Baslerカメラの適切なセットアップ方法や使用方法に関する詳細な情報をご覧いただけます。

dart BCON for LVDS Development Kit に関する すべての マニュアル
value

アプリケーションノート

アプリケーションノートでは、Baslerのカメラ、PowerPacks、アクセサリー、ソフトウェアの使用について、ユーザーマニュアルに記載されていない情報をご提供しており、カメラを最適化する方法やソフトウェアの設定方法を詳細にご紹介しています。

dart BCON for LVDS Development Kit に関する すべての アプリケーションノート
value

認証

こちらでは、EC適合宣言書、 ISO 9001認証、KCC認証など、Basler製品が準拠している規格やガイドラインをご覧いただけます。

dart BCON for LVDS Development Kit に関する すべての 認証
PowerPack BCONイメージ

PowerPack BCONイメージ

PowerPack BCONイメージには、dartのBCON搭載モデルの操作に必要なドライバーやライブラリーを含むLinux OSのブータブルメディア、事前設定済みのFPGAイメージパイプライン、Basler pylon Software Suite(バージョン5.08)など、エンベデッドビジョンシステム用PowerPackをスムーズにセットアップするために必要なものがすべて含まれています。

Baslerエンベデッドビジョンシステム用PowerPackにのみ対応しています。

PowerPack BCONイメージ
PowerPack BCONボードサポートパッケージ(BSP)

PowerPack BCONボードサポートパッケージ(BSP)

PowerPack BCON BSPがあれば、要件に合わせて参考デザインを使用できます。このパッケージには、すべての必要なドライバーを含むLinuxディストリビューションのUbuntuやVivadoのFPGAプロジェクト(2016年3月)のほか、dartのBCON搭載モデルとBasler pylon Software Suiteとの間にソフトウェア接続を構築できるpylonの実装例が含まれています。

Baslerエンベデッドビジョンシステム用PowerPackにのみ対応しています。

PowerPack BCONボードサポートパッケージ(BSP)
Basler pylon Camera Software Suite

Basler pylon Camera Software Suite

pylon Camera Software Suiteがあれば、dartとそのすべての機能を素早く効率的にセットアップ可能なほか、お使いのソフトウェアにカメラを接続できます。

Basler pylon Camera Software Suite
Basler dartサードパーティソフトウェア

Basler dartサードパーティソフトウェア

当社の提携パートナーでは、Basler dartと互換性がある様々なソフトウェアを提供しており、多くのパートナーがBaslerカメラとの互換性を定期的に確認し、更新を行っています。

Basler dartサードパーティソフトウェア