お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 3.2 MP

Sony PREGIUS CMOSセンサー搭載Baslerの顕微鏡カメラaceは、解像度3.2 MPで55fpsを実現。

必要な構成機器がすべてセットになっており、システムの構築とカメラの取り付けが簡単にできるBasler顕微鏡用PowerPack。このPowerPackの中心的存在となるのがBasler顕微鏡カメラです。PowerPackについては、カメラ単体でのご注文は承っておりません。

Human Eye 画像取得ソフトウェア USB3 Vision
見積もりを依頼する
ウォッチリストに追加する
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 3.2 MP
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 3.2 MP
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 3.2 MP
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 3.2 MP
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 3.2 MP
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 3.2 MP

一般情報

項目番号 107382
構成機器を含みます
  • カメラモデル: Microscopy ace 3.2 MP
  • ケーブル: Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards)
  • ソフトウェア: Basler Microscopy Software

Microscopy ace 3.2 MP

センサー供給者 Sony
シャッター Global Shutter
対応センサー寸法(光学寸法) 1/1.8 "
センサーの種類 CMOS
水平/垂直解像度 2048 px x 1536px
解像度 3.2 MP
水平/垂直ピクセルサイズ 3.45 µm x 3.45 µm
フレームレート 55 fps
白黒/カラー Color
ゲイン Manual
検出エリア 9 mm
顕微鏡用カメラアダプター
  • 0,5 ×
インターフェース USB 3.0
露光制御
  • automatic
  • manual
消費電力(標準値) 2.6 W
ハウジングタイプ Box
ハウジング寸法(L x W x H) 29.3 mm x 29 mm x 29 mm
ハウジング温度 0 - 50°C
レンズマウント
  • C-mount
重量(標準的) 80g
適合性
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • UL
  • FCC
  • USB3 Vision

ソフトウェア

ソフトウェア名称 Basler Microscopy Software
オペレーティングシステム
  • Windows 7 - 32 bit and 64 bit
  • Windows 8.1 - 32 bit and 64 bit
  • Windows 10 - 32 bit and 64 bit

Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards)

項目番号 2000035994
アクセサリー種別 データケーブル
ケーブルの長さ 3 m
カメラ側コネクター USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws
ホスト側コネクター USB 3.0 Type A
用途 static
インターフェース USB 3.0
线材

线材

こちらでは、Basler顕微鏡用PowerPackに最適なデータケーブルのラインナップをご覧いただけます。当社では厳しい試験を実施することで、これらのケーブルとPowerPackを組み合わせて使用した時に最適に機能するようにしているほか、サプライヤーに対しても事前の選定と審査をしっかりと行うことで、高品質なケーブルを長期にわたってご提供できるようにしています。

 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards)
 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards)
Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards)
アクセサリー種別 データケーブル
インターフェース USB 3.0
ケーブルの長さ 3.0 m
カメラ側コネクター USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws
ホスト側コネクター USB 3.0 Type A
 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 5 m (angled downwards)
 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 5 m (angled downwards)
Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 5 m (angled downwards)
アクセサリー種別 データケーブル
インターフェース USB 3.0
ケーブルの長さ 5.0 m
カメラ側コネクター USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws
ホスト側コネクター USB 3.0 Type A
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 3.2 MP に関する すべての 线材
value

マニュアル

こちらでは、カメラのユーザーマニュアルやインストールガイドなど、Baslerカメラの適切なセットアップ方法や使用方法に関する詳細な情報をご覧いただけます。

Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 3.2 MP に関する すべての マニュアル
value

ホワイトペーパー

Baslerのホワイトペーパーでは、産業用画像処理の基本理論について分かりやすくご紹介しており、初心者から上級者までを対象とした様々なトピックについて、各分野の専門家が詳細に分析を行っています。

Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 3.2 MP に関する すべての ホワイトペーパー
value

成功事例

Baslerの成功事例では、様々な業界におけるBaslerカメラの使用例や応用可能な用途についてご紹介しており、画像処理システムを構築する際に当社のお客様が直面した問題やBaslerカメラを利用したその解決方法についてご説明しています。

Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 3.2 MP に関する すべての 成功事例
value

CADデータ・図面

Basler PowerPackのCAD(コンピュータ支援設計)図面には、2Dの技術図面と3Dの立体モデルが含まれています。

Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 3.2 MP に関する すべての CADデータ・図面
value

パンフレット

Baslerの製品パンフレットでは、Basler PowerPacksがお届けする多くのメリットについてご紹介しており、カメラの技術的な特性や機能のほか、技術仕様に関する詳細な情報も記載しています。

Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 3.2 MP に関する すべての パンフレット
value

の図面 Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 3.2 MP

図面には、カメラや各種製品の詳細な寸法が記載されています。Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 3.2 MPの図面をダウンロードするには、以下のリンクをクリックしてください。

今すぐダウンロード Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 3.2 MP