お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

Basler顕微鏡カメラ

抜群の精度と信頼性を誇り、価格もお手頃な高性能カメラ

Basler ace, Basler puls

詳細で再現可能な観察や、原料や生体試料に含まれる微細な構造物の識別・分析を行うには、いくつかの前提条件を満たす必要があります。

Basler顕微鏡用PowerPack には、必要な構成機器がすべてセットされており、システムの構築とカメラの取り付けが簡単にできるほか、カメラの制御や画像の取得、処理、分析、文書化を行うBasler顕微鏡ソフトウェア が付属しています。そして、このPowerPackの中心的存在となるのが、優れた色再現性と忠実性、広いダイナミックレンジで最高の画質をリアルタイムに実現するBaslerのデジタル顕微鏡カメラです。

信頼性と軽さを兼ね備えたBaslerの顕微鏡カメラpulse

Baslerの顕微鏡カメラpulseは、1.2MPから5MPの解像度に対応しており、標準インターフェースとしてUSB3.0が搭載されています。定評のあるアプティナ社製CMOSセンサーを使用することにより、標準光源を使用する幅広い顕微鏡用途において、正確で再現可能な画像をお届けします。pulseには以下のような特長があります。

  • 低コストで使用方法が簡単
  • USB 2.0との下位互換性があるのでどんなシステムにも柔軟に対応可能
  • 高いフレームレートを誇り、滑らかなライブ映像による試料の高速フォーカス、高速スクリーニングが可能
  • 最適な画像・色補正アルゴリズムにより、優れた色再現性とコントラストを実現

突出した性能を誇るソニー社製PREGIUSセンサーを搭載したBaslerの顕微鏡カメラace

Baslerの顕微鏡カメラaceには、最新のソニー社製CMOSセンサーIMXが搭載されています。最高解像度12.2MPで新次元の画質をお届けするBasler aceの顕微鏡モデルは、ライフサイエンス、診断、物質科学、技術工学、法医学など多くの分野における中程度から高難易度までの顕微鏡用途に理想的です。 aceには以下のような特長があります。

  • 突出したコストパフォーマンス
  • 優れた画質と光感度、広いダイナミックレンジ
  • 最大200fpsという非常に高いフレームレートを誇り、最高解像度でも滑らかなライブ映像による試料の高速フォーカス、高速スクリーニングが可能
  • 新たな画像・色補正アルゴリズムを搭載することにより、突出した色再現性を有するほか、高い精度と信頼性でリアルな画質を実現
フィルターを表示
フィルターリセット
モデル 水平/垂直解像度 解像度 センサー供給者 フレームレート センサー寸法 製品の発売時期について i
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 1.2 MP 1280 px x 960 px 1.2 MP ON Semiconductor 54 fps 1/3"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 48 1280 px x 1024 px 1.3 MP Sony 48 fps 1/1.8"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 145 1280 px x 1024 px 1.3 MP ON Semiconductor 145 fps 1/2"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 200 1280 px x 1024 px 1.3 MP ON Semiconductor 200 fps 1/2"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 2.0 MP 1920 px x 1080 px 2 MP ON Semiconductor 30 fps 1/3.7"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 2.3 MP Color 1920 px x 1200 px 2.3 MP Sony 40 fps 1/1.2"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 2.3 MP Mono 1920 px x 1200 px 2.3 MP Sony 40 fps 1/1.2" サンプル利用可能: now
量産: now
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 3.2 MP 2048 px x 1536 px 3.2 MP Sony 55 fps 1/1.8"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 3.3 MP 2048 px x 1584 px 3.3 MP ON Semiconductor 20 fps 1/3"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 5.1 MP Color 2448 px x 2048 px 5.1 MP Sony 35 fps 2/3"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 5.1 MP Mono 2448 px x 2048 px 5.1 MP Sony 35 fps 2/3" サンプル利用可能: now
量産: now
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 5.0 MP 2592 px x 1944 px 5 MP ON Semiconductor 14 fps 1/2.5"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 12.2 MP 4024 px x 3036 px 12 MP Sony 15 fps 1/1.7" サンプル利用可能: now
量産: now

申し訳ございませんが、ご指定の条件に該当する結果はありませんでした。

ケーブル

ケーブル

こちらでは、Basler顕微鏡用PowerPackに最適なデータケーブルのラインナップをご覧いただけます。当社では厳しい試験を実施することで、これらのケーブルとPowerPackを組み合わせて使用した時に最適に機能するようにしているほか、サプライヤーに対しても事前の選定と審査をしっかりと行うことで、高品質なケーブルを長期にわたってご提供できるようにしています。

 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards)
 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards)
Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards)
アクセサリー種別 データケーブル
インターフェース USB 3.0
ケーブルの長さ 3.0 m
カメラ側コネクター USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws
ホスト側コネクター USB 3.0 Type A
 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 5 m (angled downwards)
 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 5 m (angled downwards)
Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 5 m (angled downwards)
アクセサリー種別 データケーブル
インターフェース USB 3.0
ケーブルの長さ 5.0 m
カメラ側コネクター USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws
ホスト側コネクター USB 3.0 Type A
 - Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 5 m
 - Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 5 m
Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 5 m
アクセサリー種別 データケーブル
インターフェース USB 3.0
ケーブルの長さ 5.0 m
カメラ側コネクター USB 3.0 Micro B, 90° angled
ホスト側コネクター USB 3.0 Type A
Basler PowerPack Microscopy に関する すべての ケーブル
追加アクセサリー

追加アクセサリー

当社では、Basler顕微鏡用PowerPack向けに、以下の追加アクセサリーをご提供しています。

value

マニュアル

こちらでは、カメラのユーザーマニュアルやインストールガイドなど、Baslerカメラの適切なセットアップ方法や使用方法に関する詳細な情報をご覧いただけます。

Basler PowerPack Microscopy に関する すべての マニュアル
value

ホワイトペーパー

Baslerのホワイトペーパーでは、産業用画像処理の基本理論について分かりやすくご紹介しており、初心者から上級者までを対象とした様々なトピックについて、各分野の専門家が詳細に分析を行っています。

Basler PowerPack Microscopy に関する すべての ホワイトペーパー
value

成功事例

Baslerの成功事例では、様々な業界におけるBaslerカメラの使用例や応用可能な用途についてご紹介しており、画像処理システムを構築する際に当社のお客様が直面した問題やBaslerカメラを利用したその解決方法についてご説明しています。

Basler PowerPack Microscopy に関する すべての 成功事例
value

CADデータ・図面

Basler PowerPackのCAD(コンピュータ支援設計)図面には、2Dの技術図面と3Dの立体モデルが含まれています。

Basler PowerPack Microscopy に関する すべての CADデータ・図面
value

パンフレット

Baslerの製品パンフレットでは、Basler PowerPacksがお届けする多くのメリットについてご紹介しており、カメラの技術的な特性や機能のほか、技術仕様に関する詳細な情報も記載しています。

Basler PowerPack Microscopy に関する すべての パンフレット
value
Basler dart USB 3.0対応モデルを利用した感染源の迅速かつ正確な特定
30.11.2017

Basler dart USB 3.0対応モデルを利用した感染源の迅速かつ正確な特定

Baslerの顧客であるBioVendor Instruments社が開発した準備工程の自動化、追跡、記録を簡単に行うことができるロボット装置MALDI COLONYST。その詳細について、当社の成功事例をぜひご覧ください。

続きを読む

Basler顕微鏡カメラのラインナップに高解像度モデルが新登場
21.11.2017

Basler顕微鏡カメラのラインナップに高解像度モデルが新登場

Basler顕微鏡カメラのラインナップがさらに充実。高い解像度を誇る新登場の顕微鏡カメラace 12.2MPモデルには、ソニー社製の最新ローリングシャッターCMOSセンサーが搭載されており、最大フレームレート15fpsに対応しているため、細部まで鮮明な画像が撮影可能なだけでなく、サンプルのスクリーニングにかかる時間も短縮できます。

続きを読む

最新のCMOSセンサーの蛍光観察用途への活用
06.11.2017

最新のCMOSセンサーの蛍光観察用途への活用

多くの医療、科学用途で利用されている蛍光観察。自社製品にCCDカメラを使用しているシステムメーカーは、CCDカメラに取って代わる最適なカメラを探し求めるようになっています。当社のホワイトペーパーでは、蛍光観察用途における最新のCMOSセンサーのさまざまな可能性について解説しています。

続きを読む

Basler録画ソフトウェアが新登場
11.10.2017

Basler録画ソフトウェアが新登場

新登場のBasler録画ソフトウェアがあれば、Baslerカメラで静止画や高速ビデオ、タイムラプスビデオを撮影できます。本ソフトウェアは、Basler顕微鏡用PowerPackにセットになっているほか、すべてのBasler USB 3.0対応カメラに接続できます。インストールも簡単。使いやすいソフトウェアデザインを採用しており、画質の補正、撮影設定の変更、ハードウェアトリガーといったカメラ制御機能が付属しています。

続きを読む

医療にカメラを活用するメリットとは?
05.10.2017

医療にカメラを活用するメリットとは?

医療にカメラを活用した場合、どのようなメリットがあるのでしょうか ?Vision Campusの最新ビデオでは、専門家のThies Moellerが、 カメラを活用している医療分野や医療関係者の診断と治療を支えるその役割について解説しています。

続きを読む