お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

小さな世界の大きな発見に貢献するBasler顕微鏡用PowerPack

Basler顕微鏡用PowerPackで妥協のない最適なカメラシステムが簡単に実現します。

顕微鏡システムはその用途によって要件が大きく異なるため、ご要望も実に様々です。高性能カメラと必要な構成機器がすべてセットになっており、システムの構築とカメラの取り付けが簡単にできるBasler顕微鏡用PowerPackは、精度と信頼性の高い画像処理から画像の取得、分析を行う専門ソフトウェアに至るまですべてをサポートいたします。

主な特長:

  • すぐにご利用いただける顕微鏡用パッケージ
  • 最先端のCMOSセンサーを搭載した高性能カメラ
  • 画像の取得、分析を行う顕微鏡用の専門ソフトウェアを付属
  • 顕微鏡用に最適化されたBasler独自の画像・色補正技術

ステップ1:お好みの顕微鏡カメラをお選びいただけます

現在顕微鏡に求められている厳しい要件に対応するため、Baslerでは様々な仕様のカラーUSB3.0インターフェースカメラをご用意しています。

コスト重視ならBasler顕微鏡カメラpulseがおすすめ。

性能重視ならBasler顕微鏡カメラaceがおすすめ。

Basler顕微鏡用カメラ

Basler顕微鏡用カメラ

抜群の精度と信頼性を誇り、価格もお手頃な高性能カメラ

USB 3.0

以下では、利用可能なカメラモデルやその主な技術・性能、最適な顕微鏡用途に関する概要をご紹介しています。

ステップ1:お好みの顕微鏡カメラをお選びいただけます
  • 妥協のない精度を実現するBasler顕微鏡カメラの特長一覧

    Basler顕微鏡カメラは、顕微鏡に求められている厳しい要件にも対応可能な最高の性能をお届けします。

    詳細で再現可能な観察、原料や生体試料に含まれる微細な構造物の識別・分析を行うには、いくつかの前提条件を満たす必要があります。

    優れた色再現性と忠実性、広いダイナミックレンジで最高の画質をリアルタイムに実現するBaslerのデジタル顕微鏡カメラを是非お選びください。

    • 最先端のCMOSセンサーで最高性能を発揮
    • 1.2MPから5MPまでの解像度に対応し、最高画質を実現
    • プラグアンドプレイやSuperSpeedによるデータ転送に対応したUSB 3.0インターフェースを搭載
    • 最大フレーレート82fpsを誇り、滑らかなライブ映像による試料の高速フォーカス、高速スクリーニングが可能
    • 顕微鏡用に最適化された独自の画像・色補正技術
    • ドイツ製品ならではの精度を最高のコストパフォーマンスでお届け

    CMOSセンサー搭載カメラは、日々性能も大幅に改善されていることから、顕微鏡業界においてさらに重要な役割を担うと見られています。低コストなだけでなく、コンパクトで柔軟性の高いCMOSセンサーは、高い速度(フレームレート)と解像度(ピクセル数)を誇り、省電力であるほか、最近ではノイズ性能やダイナミックレンジ、量子効率、色再現性がさらに向上し、従来はCCDセンサーが使用されていた用途にも進出しています。

    Basler顕微鏡カメラの詳細はこちら

ステップ2:簡単であらゆる用途に対応。互換性のある構成機器がセットになっているため、セットアップ後すぐに使用を開始できます

Basler’s PowerPack

Basler PowerPackには必要な構成機器がすべてセットになっており、システムの構築とカメラの取り付けが簡単にできます。これらの構成機器でシステムを構築することで、セットアップ完了後すぐに使用を開始できます。

  • Basler顕微鏡ソフトウェア

    すべてのPowerPackには、画像の取得、分析を行う専門ソフトウェアが付属しています。
    Basler Microscopy Software

    すべてのPowerPackには、カメラの制御や画像の取得、処理、分析、文書化を行うBasler顕微鏡ソフトウェアが無料で付属しています。このソフトウェアは、カメラ用に調整されており、信頼性の高い性能を発揮できます。インストールが簡単で直観的な操作画面とすべての機能を網羅する総合的なヘルプツールを備えたソフトウェアをセットにすることで、Basler顕微鏡用PowerPackは学術的な研究や日常的な研究、産業用途などにおけるモニタリング、文書化、アーカイブなど様々な用途に理想的なパッケージとなっています。

    Basler顕微鏡ソフトウェアの機能:

    • ライブ映像をリアルタイムに表示
    • 画像の取得が簡単
    • 色合いや彩度、明るさ、コントラスト、ガンマ値、ゲインを調整可能
    • 標準的な画像処理が可能
    • キャリブレーション、測定、アノテーション機能搭載
    • フォーカス性能を向上
    • 自動・マニュアル露光対応
    • こだわりの照明プリセット・ホワイトバランス
    • 疑似カラー表示可能
    • カメラ設定の保存・復元が可能
    • 操作画面をカスタマイズ可能
    • すべての機能を網羅する総合的なヘルプ
    • 多言語対応の操作画面(英語、フランス語、ドイツ語、日本語、ロシア語、中国語)
    • Windows 7、Windows 8.1、Windows 10の各OSに対応
     Basler Microscopy Software
    顕微鏡ソフトウェアの詳細はこちら
  • カメラアクセサリー

    同梱された互換性のあるアクセサリーで、すぐに使用を開始できます
    同梱の検査済みアクセサリー

    システムが簡単に構築できるように開発されたBasler PowerPackでは、お選びいただいたカメラに最適な検査済みUSB 3.0ケーブルもお届けします。ケーブルは検査を通じて高い性能を確保しており、使用が簡単なプラグアンドプレイ機能と信頼性の高い動作をサポートします。

    PowerPackの顕微鏡カメラにpulseをお選びいただいた場合は、CSマウントからCマウントへの変換アダプターも付属しているため、システムを円滑に組み立てられます。高い精度で製造されたこのアダプターは、Cマウントの取り付けにご利用いただけます。

    付属アクセサリーの詳細はこちら

ステップ3:お使いの用途に最適な結果をお約束します

ステップ3:お使いの用途に最適な結果をお約束します

Basler顕微鏡用PowerPackには、最高のコストパフォーマンスを誇る最新のCMOSセンサーを搭載したカメラが付属しています。これらのカメラは操作が簡単な専門ソフトウェアと組み合わせることで、幅広い光学顕微鏡用途に最適な性能を発揮します。ライフサイエンスや医療、産業用途における可視化、モニタリング、画像の取得、処理、分析、さらには検討、文書化、アーカイブなどの各作業通じて、微細な物質・構造物の仕組みや多様で小さな物体の機能が明らかになります。

  • 光学顕微鏡用途に最適

    お客様のご要件・ご要望にお応えするBasler PowerPack
    光学顕微鏡用途に最適

    光学顕微鏡は、その日常的な用途の多くにおいて、様々な光源やコントラスト法を使用しています。

    • 明視野観察
    • コントラスト法
    • 暗視野観察
    • 標準的な蛍光法
    光学顕微鏡用途に最適

    現在、カメラはこれらの方法で顕微鏡観察を行う際の中心的な役割を果たしており、ライブ映像のモニタリングや画像の検討、取得、分析、アーカイブなどの重要な作業に利用されています。高い解像度と優れた色忠実性により、鮮明な画像を確実にお届けするBasler顕微鏡カメラは、どんなに多様な用途にも対応できる能力を備えています。

    • 教育
    • 産業用途
    • 物質科学、技術工学
    • 法医学
    • ライフサイエンス
    • 診断
    最適な用途の詳細はこちら

ステップ4:ドイツ生まれの最先端のマシンビジョン技術で信頼性をお約束

ステップ4:ドイツ生まれの最先端のマシンビジョン技術で信頼性をお約束

Baslerカメラは、その優れた性能と最先端の技術で知られているだけでなく、品質保証に対する徹底した取り組みにより、長い製品寿命を実現しています。また、当社は長期にわたって製品を市場に供給することで、皆様にご満足、ご納得いただけるサービスを提供しています。

  • ドイツ製品ならではの精度を誇るカメラ

    当社は品質保証に真剣に取り組んでいます

    25年以上にわたりマシンビジョン業界に従事してきたBaslerでは、カメラやセンサーの画質評価・感度測定の標準化に向けた取組みを推進しており、カメラを開発、測定する際には、EMVA 1288規格に完全準拠しています。当社に対する高評価がその品質の証です。Baslerは今後もお客様のどんなご要望にもお応えしていきます。

    当社では、事業のあらゆる側面を継続的に見直すことで、優れた性能を確保するとともに、お客様の業務の効率性向上とコスト削減に貢献しています。当社は、ISO 9001、CE、UL、RoHSなどの各種品質規格に準拠しています。

    当社ではこれまでに、医療・ライフサイエンス用途向けに多くのカメラを設置してきましたが、これらの用途において、デジタルカメラは最高の画質と突出した色再現性を兼ね備えていることが求められます。当社が新たに開発した先進的な画像・色補正機能アルゴリズムは、再現可能な一貫した色忠実性を実現するだけでなく、撮影が難しい試料でも完全な形で画像として表示できます。

    当社は、製造工程において複数の品質検査方法を採用しており、Baslerのすべてのカメラに対して出荷前に徹底した光学検査、電気検査、機械検査を実施しているため、どの製品をお選びいただいた場合でも一貫した性能をお約束します。

    Baslerの品質基準の詳細はこちら