一般情報 |
|||
---|---|---|---|
量産開始 | May 2023 | ||
注文番号 | 108983 | ||
構成機器 |
|
||
希望小売価格 個別の価格や大量発注については、お見積りカートよりお問い合わせください。 希望小売価格 | |||
出荷までの日数 在庫状況により納期が異なります。詳しくはお見積りカートよりお問い合わせください。 出荷までの日数 在庫状況により納期が異なります。詳しくはお見積りカートよりお問い合わせください。 |
出荷情報の詳細については、お見積りカートよりお問い合わせください。
|
||
出荷先 |
boA9344-70cc |
||
---|---|---|
センサー供給者 | Gpixel | |
センサー | GMAX3265 | |
シャッター | Global Shutter | |
センサー形式 | 2.3'' | |
センサー寸法 | value_sensor_diagonal | |
センサー種別 | CMOS | |
センサー寸法 | 29.9 mm x 22.4 mm | |
画素数(横×縦) | 9344 px x 7000 px | |
画素数 | 65 MP | |
水平/垂直ピクセルサイズ | 3.2 µm x 3.2 µm | |
フレームレート | 70 fps | |
モノクロ/カラー | Color | |
インターフェース | CoaXPress (CXP-12) | |
ピクセルビット深度 | 8/10 bits | |
同期化 |
|
|
デジタル出力 | 1 | |
汎用I/O | 1 | |
電源 |
|
|
消費電力(標準値) | 14 W | |
ハウジングタイプ | Box | |
筐体寸法(長さ×幅×高さ) | 71 mm x 65 mm x 65 mm | |
レンズマウント |
|
|
準拠規格 |
|
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m |
||
---|---|---|
ケーブル長 | 5.0 m | |
カメラ側コネクター | Micro-BNC (HD-BNC) | |
ホスト側コネクター | Micro-BNC (HD-BNC) | |
移動性 | static | |
インターフェース | CoaXPress (CXP-12) |
Basler I/O Cable, HRS 6p/open, P |
||
---|---|---|
ケーブル長 | 10.0 m | |
カメラ側コネクター | Hirose HR10A-7R-6S | |
ホスト側コネクター | Hirose HR10A-7P-6P | |
移動性 | static | |
インターフェース | I/O |
USB 2.0 Cable for Firmware Update |
||
---|---|---|
ケーブル長 | 1.8 m | |
カメラ側コネクター | Hirose HR10A-7R-6S | |
ホスト側コネクター | Hirose HR10A-7P-6P |
Basler CXP-12 Interface Card 4C |
||
---|---|---|
インターフェース | CoaXPress 2.0/2.1 | |
コネクター | 4 x Micro-BNC/HD-BNC | |
ソフトウェアドライバー | Linux 64-Bit, Windows 11 / 10 (64-Bit), Windows 11 / 10 (32-Bit) |