お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ビジョンシステムを構築する オンラインストア

CXP-12 Evaluation Kit boA5120-230cc 4C - CoaXPress Evaluation Kit

Basler boost V 21MP・モノクロモデル、CXP-12インターフェースカード4C、追加アクセサリーをすべてセット

画像を素早く簡単に撮影でき、CoaXPress 2.0対応画像処理システムの試験に最適です。 この評価キットには、ソニー社製CMOSセンサーIMX532を搭載し、最大フレームレート230fps・最大画素数21MPを誇るBasler boost(boA5120-230cc)のほか、Basler boost向けに特別に開発され、pylon Camera Software Suiteを使用することでカメラと同じように簡単に制御できるCXP-12インターフェースカード4C、さらにCoaXPress 2.0データケーブル(4本)、カメラの試験に必要なヒートシンク(2個)、Cマウントレンズ用のアダプター、電源I/Oケーブルがセットになっています。

CoaXPress
見積もりを依頼する
CoaXPress Evaluation Kit - CXP-12 Evaluation Kit boA5120-230cc 4C
  • CoaXPress Evaluation Kit - CXP-12 Evaluation Kit boA5120-230cc 4C

一般情報

量産開始 August 2023
注文番号 108985
構成機器
  • カメラモデル: boA5120-230cc
  • ケーブル:
    • Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m
  • フレームグラバー: Basler CXP-12 Interface Card 4C
希望小売価格 個別の価格や大量発注については、お見積りカートよりお問い合わせください。 希望小売価格  
詳しい価格については、お見積りカートよりお問い合わせください。
出荷までの日数 在庫状況により納期が異なります。詳しくはお見積りカートよりお問い合わせください。 出荷までの日数 在庫状況により納期が異なります。詳しくはお見積りカートよりお問い合わせください。
出荷情報の詳細については、お見積りカートよりお問い合わせください。
出荷先

boA5120-230cc

センサー供給者 Gpixel
センサー GSPRINT4521
シャッター Global Shutter
センサー形式 APS-C
センサー寸法 value_sensor_diagonal
センサー種別 CMOS
センサー寸法 23 mm x 18.4 mm
画素数(横×縦) 5120 px x 4096 px
画素数 21 MP
水平/垂直ピクセルサイズ 4.5 µm x 4.5 µm
フレームレート 230 fps
モノクロ/カラー Color
インターフェース CoaXPress (CXP-12)
ピクセルビット深度 8/10 bits
同期化
  • hardware trigger
  • software trigger
露光制御
  • hardware trigger
デジタル出力 1
汎用I/O 1
電源
  • PoCXP or 24 VDC
消費電力(標準値) 16 W
ハウジングタイプ Box
筐体寸法(長さ×幅×高さ) 76 mm x 65 mm x 65 mm
レンズマウント
  • F-mount
重量(標準値) 400g
準拠規格
  • CoaXPress 2.0
  • RoHS
  • CE
  • KC
  • GenICam
  • UKCA
  • UL

Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m

ケーブル長 5.0 m
カメラ側コネクター Micro-BNC (HD-BNC)
ホスト側コネクター Micro-BNC (HD-BNC)
移動性 static
インターフェース CoaXPress (CXP-12)

Basler CXP-12 Interface Card 4C

インターフェース CoaXPress 2.0/2.1
コネクター 4 x Micro-BNC/HD-BNC
ソフトウェアドライバー Linux 64-Bit, Windows 11 / 10 (64-Bit), Windows 11 / 10 (32-Bit)

機能

Chunks
  • Gain
Color Creation and Enhancement
  • Brightness and Contrast
I/O Control
  • Input Filter
  • Serial Communication (UART)
Image Acquisition Control
  • Acquisition Frame Rate
  • Acquisition Mode
  • Acquisition Start, Stop, and Abort
  • Acquisition Status
  • Exposure Active Trigger
  • Exposure End Trigger
  • Frame Active Trigger
  • Frame Burst Active Trigger
  • Frame Burst End Trigger
  • Frame Burst Start Trigger
  • Frame End Trigger
  • Frame Start Trigger
  • High Speed Burst Mode
  • Sensor Readout Time
  • Trigger Delay
  • Triggered by Hardware
  • Triggered by Software
Line Source Signals
  • Counter Active
  • Exposure Active
  • Frame Burst Active
  • Frame Burst Trigger Wait
  • Frame Trigger Wait
  • Serial Tx
  • Timer 1 Active, Timer 2 Active
  • User Output 1, 2, and 3
Pixel Formats
Standard Features
  • Auto Function Profile
  • Binning
  • Black Level
  • Center X and Center Y
  • Counter
  • Digital Shift
  • Exposure Auto
  • Exposure Mode: Timed
  • Exposure Mode: Trigger Controlled
  • Exposure Mode: Trigger Width
  • Exposure Time
  • Gain Auto
  • Gamma Correction
  • Image ROI (Region of Interest)
  • Lookup Table (LUT)
  • Multiple ROI
  • Reverse X (Horizontal Mirroring)
  • Reverse Y (Vertical Mirroring)
  • Test Patterns
  • Timer
  • Ultra Short Exposure Time Mode
レンズ

レンズ

BaslerのカメラシリーズCoaXPress Evaluation Kitの中でも1/2インチ以下のセンサーを搭載しているモデルは、すべてBasler Lenses.にぴったりフィットします。これよりも大きいセンサーを搭載しているモデルについても、認定を行った信頼できるメーカーのレンズをお選びいただけます。これらのレンズは、当社のCoaXPress Evaluation Kitに合うように厳しく試験されています。このほか、対応するレンズについてもこちらからご覧いただけます。

こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

 - Basler Lens C11-1220-12M-P f12mm
 - Basler Lens C11-1220-12M-P f12mm
Basler Lens C11-1220-12M-P f12mm
レンズマウント C-mount
センサー形式 1.1''
絞り範囲 F2.0 - F16.0
アイリス種別 manual
 - Basler Lens C11-1620-12M-P f16mm
 - Basler Lens C11-1620-12M-P f16mm
Basler Lens C11-1620-12M-P f16mm
レンズマウント C-mount
センサー形式 1.1''
絞り範囲 F2.0 - F16.0
アイリス種別 manual
 - Basler Lens C11-2520-12M-P f25mm
 - Basler Lens C11-2520-12M-P f25mm
Basler Lens C11-2520-12M-P f25mm
レンズマウント C-mount
センサー形式 1.1''
絞り範囲 F2.0 - F16.0
アイリス種別 manual
すべての単焦点レンズ - CXP-12 Evaluation Kit boA5120-230cc 4C
ケーブル

ケーブル

当社では、BaslerのカメラシリーズCoaXPress Evaluation Kit用のデータケーブルと電源I/Oケーブルを幅広く取り揃えています。そのうち、電源I/OケーブルはBaslerオリジナルアクセサリーとしてBaslerカメラにぴったり合うように開発されています。データケーブルについても、当社のCoaXPress Evaluation Kitに合うように厳しく試験されています。また、サプライヤーに対しては事前の選定と審査をしっかりと行うことで、高品質なケーブルを長期にわたってご提供できるようにしています。

こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

 - Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 3 m
 - Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 3 m
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 3 m
アクセサリー種別 データケーブル
インターフェース CoaXPress (CXP-12)
ケーブル長 3.0 m
カメラ側コネクター Micro-BNC (HD-BNC)
ホスト側コネクター Micro-BNC (HD-BNC)
 - Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m
 - Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m
Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m
アクセサリー種別 I/Oケーブル/電源ケーブル
インターフェース I/O
ケーブル長 5.0 m
カメラ側コネクター M8 6-pin
ホスト側コネクター none (open end)
 - Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m
 - Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m
アクセサリー種別 データケーブル
インターフェース CoaXPress (CXP-12)
ケーブル長 5.0 m
カメラ側コネクター Micro-BNC (HD-BNC)
ホスト側コネクター Micro-BNC (HD-BNC)
CXP-12 Evaluation Kit boA5120-230cc 4C に関する すべて ケーブル
ネットワーク機器/周辺機器

ネットワーク機器/周辺機器

Baslerでは、全カメラモデルにご使用いただける電源、ネットワーク機器(USB 3.0、GigE対応)をご用意しています。これらの製品は、Baslerの厳しい品質管理の下でスムーズな動作が確保されているほか、供給期間も長めに設定されているため、データロスの少ない安定したビジョンシステムを構築できます。

こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

アクセサリー/パッケージ

追加アクセサリー

こちらでは、BaslerのカメラシリーズCoaXPress Evaluation Kit用のオプションアクセサリーをご覧いただけます。ホストアダプターカード(PCIe)、電源、ハブ、スイッチなど、すべての製品はCoaXPress Evaluation Kitに合うように厳しく試験されています。

こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。