Basler Lens C11-0824-12M-P f8mm | |
---|---|
レンズマウント | C-mount |
対応センサーサイズ | 1.1'' |
絞り範囲 | F2.4 |
アイリス種別 | manual |
Menu
なお、カメラレンズについては、既存のものをお使いになるか、当社のレンズ製品 別途ご購入いただく必要があります。
本評価キットは、Basler boostとCXP-12インターフェースカードの試験に最適です。ご不明点がございましたら、Basler技術サポートチームまでお気軽にお問い合わせ ください。
モデル | モノクロ/カラー | 解像度 | フレームレート | インターフェース | センサー | 発売状況 i | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CXP-12 Evaluation Kit boA4096-93cm 1C | 9 MP | 93 fps | CoaXPress (CXP-12) | Sony |
|
||
CXP-12 Evaluation Kit boA4096-93cc 1C | 9 MP | 93 fps | CoaXPress (CXP-12) | Sony |
|
||
CXP-12 Evaluation Kit boA4112-68cm 1C | 12 MP | 68 fps | CoaXPress (CXP-12) | Sony |
|
||
CXP-12 Evaluation Kit boA4112-68cc 1C | 12 MP | 68 fps | CoaXPress (CXP-12) | Sony |
|
申し訳ございませんが、ご指定の条件に該当する結果はありませんでした。
BaslerのカメラシリーズCoaXPress Evaluation Kitの中でも1/2インチ以下のセンサーを搭載しているモデルは、すべてBasler Lenses.にぴったりフィットします。これよりも大きいセンサーを搭載しているモデルについても、認定を行った信頼できるメーカーのレンズをお選びいただけます。これらのレンズは、当社のCoaXPress Evaluation Kitに合うように厳しく試験されています。このほか、対応するレンズについてもこちらからご覧いただけます。
当社では、BaslerのカメラシリーズCoaXPress Evaluation Kit用のデータケーブルと電源I/Oケーブルを幅広く取り揃えています。そのうち、電源I/OケーブルはBaslerオリジナルアクセサリーとしてBaslerカメラにぴったり合うように開発されています。データケーブルについても、当社のCoaXPress Evaluation Kitに合うように厳しく試験されています。また、サプライヤーに対しては事前の選定と審査をしっかりと行うことで、高品質なケーブルを長期にわたってご提供できるようにしています。
Baslerでは、全カメラモデルにご使用いただける電源、ネットワーク機器(USB 3.0、GigE対応)をご用意しています。これらの製品は、Baslerの厳しい品質管理の下でスムーズな動作が確保されているほか、供給期間も長めに設定されているため、データロスの少ない安定したビジョンシステムを構築できます。
こちらでは、BaslerのカメラシリーズCoaXPress Evaluation Kit用のオプションアクセサリーをご覧いただけます。ホストアダプターカード(PCIe)、電源、ハブ、スイッチなど、すべての製品はCoaXPress Evaluation Kitに合うように厳しく試験されています。
Baslerのホワイトペーパーでは、産業用画像処理の基本理論について分かりやすくご紹介しており、初心者から上級者までを対象とした様々なトピックについて、各分野の専門家が詳細に分析を行っています。
CoaXPress Evaluation Kit に関する すべて ホワイトペーパーBaslerの成功事例では、様々な業界におけるBaslerカメラの使用例や応用可能な用途についてご紹介しており、画像処理システムを構築する際に当社のお客様が直面した問題やBaslerカメラを利用したその解決方法についてご説明しています。
CoaXPress Evaluation Kit に関する すべて 導入事例アプリケーションノートでは、Baslerのカメラ、アクセサリー、ソフトウェアの使用について、ユーザーマニュアルに記載されていない情報をご提供しており、カメラを最適化する方法やソフトウェアの設定方法を詳細にご紹介しています。
Baslerのプロダクトインサイトでは、様々なカメラモデルの技術的な特性や機能に関する役立つ情報をご紹介しており、製品関連のトピックを中心に、当社のプロダクトマネージャーの視点から情報をご提供しています。
CoaXPress Evaluation Kit に関する すべて プロダクトインサイトBasler CoaXPress Evaluation KitのCAD(コンピュータ支援設計)図面には、2Dの技術図面と3Dの立体モデルが含まれています。
CoaXPress Evaluation Kit に関する すべて CADデータ・図面Baslerの製品パンフレットでは、Basler CoaXPress Evaluation Kitがお届けする多くのメリットについてご紹介しており、カメラの技術的な特性や機能のほか、技術仕様に関する詳細な情報も記載しています
CoaXPress Evaluation Kit に関する すべて パンフレットリリースノートでは、Basler pylon Camera Software Suiteに関する文書の一部として、リリースデータやソフトウェアのバージョン情報のほか、改善点、変更点、既知のバグに関する情報もご提供しています。
注意事項のファイルでは、ソフトウェアのインストールに関する備考情報をテキスト形式で記載しており、Basler pylon Camera Software Suiteに関する文書の一部として、主にシステム要件、性能の最適化、サンプルプログラム、環境変数、バージョン情報に関する情報をご提供しています。
こちらでは、EC適合宣言書、 ISO 9001認証、KCC認証など、Basler製品が準拠している規格やガイドラインをご覧いただけます。
CoaXPress Evaluation Kit に関する すべて 認証CoaXPress 2.0対応のカメラとインターフェースカードがセットになったパッケージ
高い転送速度と解像度を兼ね備えたCoaXPress 2.0対応カメラシリーズ
各種アクセサリーをセットにすることにより、カメラとインターフェースカードを簡単かつスムーズに接続できるキット