お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ニュース・広報

CXP-12 Bundle boA8100-16cc 1C - Basler boost Bundle

CoaXPress
見積もりを依頼する
  • Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA8100-16cc 1C
  • Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA8100-16cc 1C
  • Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA8100-16cc 1C
  • Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA8100-16cc 1C

一般情報

量産開始 May 2021
注文番号 108517
構成機器
  • カメラモデル: boA8100-16cc
  • インターフェースカード: Basler CXP-12 Interface Card 1C
価格
詳しい価格については、お見積りカートよりお問い合わせください。
出荷までの日数 在庫状況により納期が異なります。詳しくはお見積りカートよりお問い合わせください。
出荷情報の詳細については、お見積りカートよりお問い合わせください。

boA8100-16cc

センサー供給者 ON Semiconductor
センサー XGS 45000
シャッター Global Shutter
対応センサーサイズ(イメージサイズ) 35 mm"
センサー種別 CMOS
センサー寸法 26.2 mm x 17.4 mm
水平/垂直解像度 8192 px x 5460 px
解像度 44.7 MP
水平/垂直ピクセルサイズ 3.2 µm x 3.2 µm
フレームレート 15 fps
モノクロ/カラー Color
インターフェース CoaXPress (CXP-12)
ピクセルビット深度 10 or 12 bits
同期化
  • free-run
  • hardware trigger
  • software trigger
露光制御
  • programmable via the camera API
  • hardware trigger
デジタル入力 1
汎用I/O 2
電源
  • PoCXP or 24 VDC
ハウジングタイプ Box
筐体寸法(長さ×幅×高さ) 49.1 mm x 80 mm x 80 mm
動作温度 0 - 50°C
レンズマウント
  • F-mount
  • M42 x 0.75
  • M42 x 1
重量(標準値) 525g
準拠規格
  • RoHS
  • CE
  • GenICam
  • CoaXPress 2.0
  • EAC
  • KC

Basler CXP-12 Interface Card 1C

ポート数 1
インターフェース
  • CoaXPress (CXP-12)
推奨ドライバー

Windows 10/7 (32-Bit, 64-Bit), Linux (64-Bit)

機能

Color Creation and Enhancement
  • Balance White (Manual White Balance)
  • Balance White Auto (Automatic White Balance)
  • Brightness
  • Color Adjustment (6-axis Hue/Saturation)
  • Contrast Enhancement
  • Hue/Saturation
  • Light Source Presets
I/O Control and Line Source Signals
  • Acquisition Trigger Wait / Frame Burst Trigger Wait
  • Exposure Active
  • Frame Trigger Wait
  • Input Filter
  • Minimum Output Pulse Width
  • Serial Communication (UART)
  • Serial Communication (UART) (coming soon)
  • Timer Active
  • User Output
Image Acquisition Control
  • Acquisition Abort
  • Acquisition Single Frame
  • Acquisition Start
  • Acquisition Start Trigger
  • Acquisition Status
  • Acquisition Stop
  • Frame Start Trigger
  • Trigger Delay
  • Triggered by Hardware
  • Triggered by Software
Miscellaneous
  • Device Information Parameters
  • Device Temperature
  • User Defined Values
  • User Sets (Configuration Sets)
  • Vignetting Correction
Pixel Formats
  • Bayer 10
  • Bayer 12
  • Bayer 8
  • Mono 10
  • Mono 8
  • RGB 8
  • YCbCr422_8 (YUV422_8)
Standard Features
  • 12Bit Lookup Table (LUT)
  • Auto Function Profile
  • Black Level
  • Digital Shift
  • Exposure Auto
  • Exposure Mode: Timed (Control via API)
  • Exposure Mode: Trigger Width (Control via External Trigger)
  • Exposure Time
  • Gain
  • Gain Auto
  • Gamma Correction
  • Reverse X (Horizontal Mirroring)
  • Reverse Y (Vertical Mirroring)
  • Stacked ROI
  • Test Patterns
レンズ

レンズ

Baslerのカメラシリーズboostの中でも1/2インチ以下のセンサーを搭載しているモデルは、すべてBasler Lenses.にぴったりフィットします。これよりも大きいセンサーを搭載しているモデルについても、認定を行った信頼できるメーカーのレンズをお選びいただけます。これらのレンズは、当社のboostに合うように厳しく試験されています。このほか、対応するレンズについてもこちらからご覧いただけます。

こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

 - VST Lens VS-HX3535 F3.5 f35mm Super 35
 - VST Lens VS-HX3535 F3.5 f35mm Super 35
VST Lens VS-HX3535 F3.5 f35mm Super 35
レンズマウント F-mount
対応センサーサイズ super 35 mm
絞り範囲 F3.5 - F16.0
アイリス種別 manual
 - VST Lens VS-HX5035 F3.5 f50mm Super 35
 - VST Lens VS-HX5035 F3.5 f50mm Super 35
VST Lens VS-HX5035 F3.5 f50mm Super 35
レンズマウント F-mount
対応センサーサイズ super 35 mm
絞り範囲 F3.5 - F16.0
アイリス種別 manual
 - VST Lens VS-HX7535 F3.5 f75mm Super 35
 - VST Lens VS-HX7535 F3.5 f75mm Super 35
VST Lens VS-HX7535 F3.5 f75mm Super 35
レンズマウント F-mount
対応センサーサイズ super 35 mm
絞り範囲 F3.5 - F16.0
アイリス種別 manual
CXP-12 Bundle boA8100-16cc 1C に関する すべて レンズ
ケーブル

ケーブル

当社では、Baslerのカメラシリーズboost用のデータケーブルと電源I/Oケーブルを幅広く取り揃えています。そのうち、電源I/OケーブルはBaslerオリジナルアクセサリーとしてBaslerカメラにぴったり合うように開発されています。データケーブルについても、当社のboostに合うように厳しく試験されています。また、サプライヤーに対しては事前の選定と審査をしっかりと行うことで、高品質なケーブルを長期にわたってご提供できるようにしています。

こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

 - Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 3 m
 - Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 3 m
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 3 m
アクセサリー種別 データケーブル
インターフェース CoaXPress (CXP-12)
ケーブル長 3.0 m
カメラ側コネクター Micro-BNC (HD-BNC)
ホスト側コネクター Micro-BNC (HD-BNC)
 - Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m
 - Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m
Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m
アクセサリー種別 I/Oケーブル/電源ケーブル
インターフェース I/O
ケーブル長 5.0 m
カメラ側コネクター M8 6-pin
ホスト側コネクター none (open end)
 - Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m
 - Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m
アクセサリー種別 データケーブル
インターフェース CoaXPress (CXP-12)
ケーブル長 5.0 m
カメラ側コネクター Micro-BNC (HD-BNC)
ホスト側コネクター Micro-BNC (HD-BNC)
CXP-12 Bundle boA8100-16cc 1C に関する すべて ケーブル
ネットワーク機器/周辺機器

ネットワーク機器/周辺機器

Baslerでは、全カメラモデルにご使用いただける電源、ネットワーク機器(USB 3.0、GigE対応)をご用意しています。これらの製品は、Baslerの厳しい品質管理の下でスムーズな動作が確保されているほか、供給期間も長めに設定されているため、データロスの少ない安定したビジョンシステムを構築できます。

こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

アクセサリー/パッケージ

追加アクセサリー

こちらでは、Baslerのカメラシリーズboost用のオプションアクセサリーをご覧いただけます。ホストアダプターカード(PCIe)、電源、ハブ、スイッチなど、すべての製品はboostに合うように厳しく試験されています。

こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

value

マニュアル

こちらでは、カメラのユーザーマニュアルやインストールガイドなど、Baslerカメラの適切なセットアップ方法や使用方法に関する詳細な情報をご覧いただけます。

CXP-12 Bundle boA8100-16cc 1C に関する すべて マニュアル
value

ホワイトペーパー

Baslerのホワイトペーパーでは、産業用画像処理の基本理論について分かりやすくご紹介しており、初心者から上級者までを対象とした様々なトピックについて、各分野の専門家が詳細に分析を行っています。

CXP-12 Bundle boA8100-16cc 1C に関する すべて ホワイトペーパー
value

導入事例

Baslerの成功事例では、様々な業界におけるBaslerカメラの使用例や応用可能な用途についてご紹介しており、画像処理システムを構築する際に当社のお客様が直面した問題やBaslerカメラを利用したその解決方法についてご説明しています。

CXP-12 Bundle boA8100-16cc 1C に関する すべて 導入事例
value

アプリケーションノート

アプリケーションノートでは、Baslerのカメラ、アクセサリー、ソフトウェアの使用について、ユーザーマニュアルに記載されていない情報をご提供しており、カメラを最適化する方法やソフトウェアの設定方法を詳細にご紹介しています。

CXP-12 Bundle boA8100-16cc 1C に関する すべて アプリケーションノート
value

プロダクトインサイト

Baslerのプロダクトインサイトでは、様々なカメラモデルの技術的な特性や機能に関する役立つ情報をご紹介しており、製品関連のトピックを中心に、当社のプロダクトマネージャーの視点から情報をご提供しています。

CXP-12 Bundle boA8100-16cc 1C に関する すべて プロダクトインサイト
value

パンフレット

Baslerの製品パンフレットでは、Basler boostがお届けする多くのメリットについてご紹介しており、カメラの技術的な特性や機能のほか、技術仕様に関する詳細な情報も記載しています

CXP-12 Bundle boA8100-16cc 1C に関する すべて パンフレット
value

リリースノート

リリースノートでは、Basler pylon Camera Software Suiteに関する文書の一部として、リリースデータやソフトウェアのバージョン情報のほか、改善点、変更点、既知のバグに関する情報もご提供しています。

CXP-12 Bundle boA8100-16cc 1C に関する すべて リリースノート
value

注意事項

注意事項のファイルでは、ソフトウェアのインストールに関する備考情報をテキスト形式で記載しており、Basler pylon Camera Software Suiteに関する文書の一部として、主にシステム要件、性能の最適化、サンプルプログラム、環境変数、バージョン情報に関する情報をご提供しています。

CXP-12 Bundle boA8100-16cc 1C に関する すべて 注意事項
value

認証

こちらでは、EC適合宣言書、 ISO 9001認証、KCC認証など、Basler製品が準拠している規格やガイドラインをご覧いただけます。

CXP-12 Bundle boA8100-16cc 1C に関する すべて 認証