一般情報 |
||
---|---|---|
量産開始 | May 2021 | |
注文番号 | 108445 | |
構成機器 |
|
|
価格 | 詳しい価格については、お見積りカートよりお問い合わせください。 | |
出荷までの日数 在庫状況により納期が異なります。詳しくはお見積りカートよりお問い合わせください。 |
出荷情報の詳細については、お見積りカートよりお問い合わせください。
|
boA6500-36cm |
||
---|---|---|
センサー供給者 | ON Semiconductor | |
センサー | XGS 32000 | |
シャッター | Global Shutter | |
対応センサーサイズ(イメージサイズ) | APS-C" | |
センサー種別 | CMOS | |
センサー寸法 | 21 mm x 15.8 mm | |
水平/垂直解像度 | 6580 px x 4935 px | |
解像度 | 32.4 MP | |
水平/垂直ピクセルサイズ | 3.2 µm x 3.2 µm | |
フレームレート | 35 fps | |
モノクロ/カラー | Mono | |
インターフェース | CoaXPress (CXP-12) | |
ピクセルビット深度 | 10 or 12 bits | |
同期化 |
|
|
露光制御 |
|
|
デジタル入力 | 1 | |
汎用I/O | 2 | |
電源 |
|
|
ハウジングタイプ | Box | |
筐体寸法(長さ×幅×高さ) | 49.1 mm x 80 mm x 80 mm | |
動作温度 | 0 - 50°C | |
レンズマウント |
|
|
重量(標準値) | 525g | |
準拠規格 |
|