お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

Basler顕微鏡カメラ

抜群の精度と信頼性を誇り、価格もお手頃な高性能カメラ

Basler ace, Basler puls

詳細で再現可能な観察や、原料や生体試料に含まれる微細な構造物の識別・分析を行うには、いくつかの前提条件を満たす必要があります。

Basler顕微鏡用PowerPack には、必要な構成機器がすべてセットされており、システムの構築とカメラの取り付けが簡単にできるほか、カメラの制御や画像の取得、処理、分析、文書化を行うBasler顕微鏡ソフトウェア が付属しています。そして、このPowerPackの中心的存在となるのが、優れた色再現性と忠実性、広いダイナミックレンジで最高の画質をリアルタイムに実現するBaslerのデジタル顕微鏡カメラです。

信頼性と軽さを兼ね備えたBaslerの顕微鏡カメラpulse

Baslerの顕微鏡カメラpulseは、1.2MPから5MPの解像度に対応しており、標準インターフェースとしてUSB3.0が搭載されています。定評のあるアプティナ社製CMOSセンサーを使用することにより、標準光源を使用する幅広い顕微鏡用途において、正確で再現可能な画像をお届けします。pulseには以下のような特長があります。

  • 低コストで使用方法が簡単
  • USB 2.0との下位互換性があるのでどんなシステムにも柔軟に対応可能
  • 高いフレームレートを誇り、滑らかなライブ映像による試料の高速フォーカス、高速スクリーニングが可能
  • 最適な画像・色補正アルゴリズムにより、優れた色再現性とコントラストを実現

突出した性能を誇るソニー社製PREGIUSセンサーを搭載したBaslerの顕微鏡カメラace

Baslerの顕微鏡カメラaceには、最新のソニー社製CMOSセンサーIMXが搭載されています。最高解像度12.2MPで新次元の画質をお届けするBasler aceの顕微鏡モデルは、ライフサイエンス、診断、物質科学、技術工学、法医学など多くの分野における中程度から高難易度までの顕微鏡用途に理想的です。 aceには以下のような特長があります。

  • 突出したコストパフォーマンス
  • 優れた画質と光感度、広いダイナミックレンジ
  • 最大200fpsという非常に高いフレームレートを誇り、最高解像度でも滑らかなライブ映像による試料の高速フォーカス、高速スクリーニングが可能
  • 新たな画像・色補正アルゴリズムを搭載することにより、突出した色再現性を有するほか、高い精度と信頼性でリアルな画質を実現
フィルターを表示
フィルターリセット
モデル 水平/垂直解像度 解像度 センサー供給者 フレームレート センサー寸法 発売状況 i
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 1.2 MP 1280 px x 960 px 1.2 MP ON Semiconductor 54 fps 1/3"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 48 1280 px x 1024 px 1.3 MP Sony 48 fps 1/1.8"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 145 1280 px x 1024 px 1.3 MP ON Semiconductor 145 fps 1/2"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 200 1280 px x 1024 px 1.3 MP ON Semiconductor 200 fps 1/2"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 2.0 MP 1920 px x 1080 px 2 MP ON Semiconductor 30 fps 1/3.7"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 2.3 MP Color 1920 px x 1200 px 2.3 MP Sony 40 fps 1/1.2"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 2.3 MP Mono 1920 px x 1200 px 2.3 MP Sony 40 fps 1/1.2"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 3.2 MP 2048 px x 1536 px 3.2 MP Sony 55 fps 1/1.8"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 3.3 MP 2048 px x 1584 px 3.3 MP ON Semiconductor 20 fps 1/3"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 5.1 MP Color 2448 px x 2048 px 5.1 MP Sony 35 fps 2/3"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 5.1 MP Mono 2448 px x 2048 px 5.1 MP Sony 35 fps 2/3"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 5.0 MP 2592 px x 1944 px 5 MP ON Semiconductor 14 fps 1/2.5"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 12.2 MP 4024 px x 3036 px 12 MP Sony 15 fps 1/1.7"

申し訳ございませんが、ご指定の条件に該当する結果はありませんでした。

ケーブル

ケーブル

こちらでは、Basler顕微鏡用PowerPackに最適なデータケーブルのラインナップをご覧いただけます。当社では厳しい試験を実施することで、これらのケーブルとPowerPackを組み合わせて使用した時に最適に機能するようにしているほか、サプライヤーに対しても事前の選定と審査をしっかりと行うことで、高品質なケーブルを長期にわたってご提供できるようにしています。

 - Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m
 - Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m
Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m
アクセサリー種別 データケーブル
インターフェース USB 3.0
ケーブル長 3.0 m
カメラ側コネクター USB 3.0 Micro B, locking screws
ホスト側コネクター USB 3.0 Type A
 - Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 1 m
 - Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 1 m
Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 1 m
アクセサリー種別 データケーブル
インターフェース USB 3.0
ケーブル長 1.0 m
カメラ側コネクター USB 3.0 Micro B, locking screws
ホスト側コネクター USB 3.0 Type A
 - Cable USB 3.0, Micro B sl / A, DrC, 5 m
 - Cable USB 3.0, Micro B sl / A, DrC, 5 m
Cable USB 3.0, Micro B sl / A, DrC, 5 m
アクセサリー種別 データケーブル
インターフェース USB 3.0
ケーブル長 5.0 m
カメラ側コネクター USB 3.0 Micro B, locking screws
ホスト側コネクター USB 3.0 Type A
 - Opto-GP-I/O Y-Cable 6p/open, 2 x 10 m
 - Opto-GP-I/O Y-Cable 6p/open, 2 x 10 m
Opto-GP-I/O Y-Cable 6p/open, 2 x 10 m
アクセサリー種別 I/O・電源
インターフェース I/O
ケーブル長 10.0 m
カメラ側コネクター Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S)
ホスト側コネクター none (open end)
追加アクセサリー

追加アクセサリー

当社では、Basler顕微鏡用PowerPack向けに、以下の追加アクセサリーをご提供しています。

 - Tripod Mount ace
 - Tripod Mount ace
Tripod Mount ace
アクセサリー種別 カメラマウントアダプター
 - USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 4HC, x4, 4Ports

USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 4HC, x4, 4Ports

この製品をBaslerから直接購入する

見積もりを依頼する

この製品をパートナー企業から購入する

 - USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 4HC, x4, 4Ports
USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 4HC, x4, 4Ports
アクセサリー種別 カード・ハブ・スイッチ
 - USB 3.0 Hub, 4 Ports side by side

USB 3.0 Hub, 4 Ports side by side

この製品をBaslerから直接購入する

見積もりを依頼する

この製品をパートナー企業から購入する

 - USB 3.0 Hub, 4 Ports side by side
USB 3.0 Hub, 4 Ports side by side
アクセサリー種別 カード・ハブ・スイッチ
value

マニュアル

こちらでは、カメラのユーザーマニュアルやインストールガイドなど、Baslerカメラの適切なセットアップ方法や使用方法に関する詳細な情報をご覧いただけます。

Basler PowerPack Microscopy に関する すべて マニュアル
value

ホワイトペーパー

Baslerのホワイトペーパーでは、産業用画像処理の基本理論について分かりやすくご紹介しており、初心者から上級者までを対象とした様々なトピックについて、各分野の専門家が詳細に分析を行っています。

Basler PowerPack Microscopy に関する すべて ホワイトペーパー
value

導入事例

Baslerの成功事例では、様々な業界におけるBaslerカメラの使用例や応用可能な用途についてご紹介しており、画像処理システムを構築する際に当社のお客様が直面した問題やBaslerカメラを利用したその解決方法についてご説明しています。

Basler PowerPack Microscopy に関する すべて 導入事例
value

アプリケーションノート

アプリケーションノートでは、Baslerのカメラ、PowerPacks、アクセサリー、ソフトウェアの使用について、ユーザーマニュアルに記載されていない情報をご提供しており、カメラを最適化する方法やソフトウェアの設定方法を詳細にご紹介しています。

Basler PowerPack Microscopy に関する すべて アプリケーションノート
value

CADデータ・図面

Basler PowerPackのCAD(コンピュータ支援設計)図面には、2Dの技術図面と3Dの立体モデルが含まれています。

Basler PowerPack Microscopy に関する すべて CADデータ・図面
value

パンフレット

Baslerの製品パンフレットでは、Basler PowerPacksがお届けする多くのメリットについてご紹介しており、カメラの技術的な特性や機能のほか、技術仕様に関する詳細な情報も記載しています。

Basler PowerPack Microscopy に関する すべて パンフレット
value
医療・ライフサイエンス用途におけるBasler boostの活用
30.09.2019

医療・ライフサイエンス用途におけるBasler boostの活用

優れた解像度と速度を兼ね備え、システムコストの削減にも貢献するBaslerの新型カメラシリーズboost。専用のCXP-12インターフェースカードがセットになったパッケージやBaslerが誇る各種ファームウェア機能も利用できるなど、その活躍の舞台は、ファクトリーオートメーションだけにとどまらず、顕微鏡観察、臨床検査、手術補助といった用途にも広がっています。

続きを読む

スマートビジョンシステムにおけるBasler dartの活用
25.09.2019

スマートビジョンシステムにおけるBasler dartの活用

スマートビジョンシステムに活用されているBasler dart。その革新的なソリューションについて、導入 事例をぜひご覧ください

続きを読む

新登場のCoaXPress 2.0評価キット
28.08.2019

新登場のCoaXPress 2.0評価キット

Basler boost、Basler CXP-12インターフェースカードのデザイン・インサンプルが公開されました。両サンプルは新登場のCoaXPress 2.0評価キットに含まれており、各種アクセサリーがセットになったCXP-12スターターキットとpylon Camera Software SuiteのSDKを組み合わせることで、時間やコストを削減しながら、カメラテストをスムーズに進められます。

続きを読む

量産開始:Basler MED ace(9MP/12MP)
10.07.2019

量産開始:Basler MED ace(9MP/12MP)

Baslerが医療・ライフサイエンス用途向けカメラMED aceの8つの新モデルの量産を開始。ラインナップ拡充により、さらに多様な用途に対応できるようになりました。MED aceは全モデルにおいてISO 13485:2016に基づいた製造・販売が行われているほか、市場ニーズに対応した独自開発のMED機能セットも搭載されています。

続きを読む