お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

Basler MED aceシリーズ

医療・ライフサイエンス用途向け製品として新たに登場したBasler MED aceは、最大フレームレート164fpsに対応しており、最新のCMOSセンサーであるソニー社製Pregiusシリーズセンサーやオン・セミコンダクター社製PYTHONセンサーが搭載されています。また、これらの最先端のCMOSセンサーだけでなく、医療・ライフサイエンス用途向けに特別に開発された機能セットも付属しているなど、高いコストパフォーマンスを実現しており、ラボラトリーオートメーション、眼科、顕微鏡観察など幅広い用途に最適です。

品質管理についても、医療・ライフサイエンス業界の要件を満たすために、 ISO 13485:2016 に準拠した品質基準の下で製造、販売を行っているため、同規格の要件を満たす高品質なカメラならではメリットを医療機器メーカーにご提供することができます。

Basler MED aceの概要:

  • ソニー社製Pregiusシリーズとオン・セミコンダクター社製PYTHONシリーズの最新CMOSセンサー(IMX 174、 IMX 249、 IMX 250、 IMX 264、 PYTHON 5000、 IMX 255、 IMX 267、 IMX 253、 IMX 304、 IMX 183)
  • 医療・ライフサイエンス用途向けに特別に開発された高性能なBasler MED機能セット を搭載
  • 最大フレームレート164fps、最高解像度20メガピクセル
  • 最大ピクセルサイズ5.86μm
  • 最小テンポラルダークノイズ2e-
  • 最大センサーサイズ1.1インチ
  • GigEインターフェース、USB 3.0インターフェース対応

Basler MED ace搭載システムを構築する

Baslerが医療・ライフサイエンス向けに開発したMED機能セット

Basler MED aceに付属しているBasler MED機能セット は、当社が誇る高品質なハードウェア、ファームウェア、ソフトウェアを組み合わせて開発されており、「規格準拠」、「高画質イメージング」、「パーフェクトカラー」、「低照度イメージング」、「ハイスピード」、「産業用イメージング」の6つの医療・ライフサイエンス用途に最適な機能が揃っています。

フィルターを表示
フィルターリセット
カメラモデル 水平/垂直解像度 解像度 センサー フレームレート レンズマウント モノクロ/カラー インターフェース 発売状況 i
Basler MED ace 2.3 MP 41 color 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX249 41 fps Color USB 3.0
Basler MED ace 2.3 MP 41 mono 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX249 41 fps Mono USB 3.0
Basler MED ace 2.3 MP 164 color 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX174 164 fps Color USB 3.0
Basler MED ace 2.3 MP 164 mono 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX174 164 fps Mono USB 3.0
Basler MED ace 5.1 MP 35 color 2448 px x 2048 px 5 MP IMX264 35 fps Color USB 3.0
Basler MED ace 5.1 MP 35 mono 2448 px x 2048 px 5 MP IMX264 35 fps Mono USB 3.0
Basler MED ace 5.1 MP 75 color 2448 px x 2048 px 5 MP IMX250 75 fps Color USB 3.0
Basler MED ace 5.1 MP 75 mono 2448 px x 2048 px 5 MP IMX250 75 fps Mono USB 3.0
Basler MED ace 5.3 MP 20 mono 2590 px x 2048 px 5 MP PYTHON 5000 21 fps Mono GigE
Basler MED ace 5.3 MP 20 color 2590 px x 2048 px 5 MP PYTHON 5000 21 fps Color GigE
Basler MED ace 8.9 MP 32 color 4096 px x 2160 px 9 MP IMX267 32 fps Color USB 3.0
Basler MED ace 8.9 MP 32 mono 4096 px x 2160 px 9 MP IMX267 32 fps Mono USB 3.0
Basler MED ace 8.9 MP 42 color 4096 px x 2160 px 9 MP IMX255 42 fps Color USB 3.0
Basler MED ace 8.9 MP 42 mono 4096 px x 2160 px 9 MP IMX255 42 fps Mono USB 3.0
Basler MED ace 12.3 MP 23 color 4096 px x 3000 px 12 MP IMX304 23 fps Color USB 3.0
Basler MED ace 12.3 MP 23 mono 4096 px x 3000 px 12 MP IMX304 23 fps Mono USB 3.0
Basler MED ace 12.3 MP 30 color 4096 px x 3000 px 12 MP IMX253 30 fps Color USB 3.0
Basler MED ace 12.3 MP 30 mono 4096 px x 3000 px 12 MP IMX253 30 fps Mono USB 3.0
Basler MED ace 20.0 MP 17 mono 5472 px x 3648 px 20 MP IMX183 17 fps Mono USB 3.0 量産開始 Q3 2020
Basler MED ace 20.0 MP 17 color 5472 px x 3648 px 20 MP IMX183 17 fps Color USB 3.0 量産開始 Q3 2020

申し訳ございませんが、ご指定の条件に該当する結果はありませんでした。

Baslerが医療・ライフサイエンス向けに開発したMED機能セット

Baslerが医療・ライフサイエンス向けに開発したMED機能セット

特長の異なるさまざまなカメラと高性能なハードウェア、ファームウェア、ソフトウェアを組み合わせたBasler MED機能セット。「ハイスピード」、「高画質イメージング」、「パーフェクトカラー」、「低照度イメージング」、「規格準拠」、「産業用イメージング」の6つの医療・ライフサイエンス用途に最適な機能が揃っています。

Basler MED aceに対応している機能セットは、対象モデルであれば、セット内容の機能を1つまたは複数搭載することができます。

各カメラの機能の組み合わせについては、Basler機能チェックリストをご覧ください。

MED機能セットの詳細
規格準拠

規格準拠 – MED機能セット

カメラの製造、販売において、ISO 13485:2016に準拠。CE、UL、EMCクラスB、CISPRクラスB、FCCクラスBといった各種関連規格にも対応しています。

「規格準拠」の詳細
高画質イメージング

高画質イメージング – MED機能セット

従来の常識を打ち破る優れた画質を実現。業界をリードするPGIアルゴリズム(モノクロカメラ、カラーカメラ対応)や高度なオートホワイトバランス調整機能に加え、スマートオートコントラストアルゴリズム、オート露光アルゴリズムも搭載しています。

「高画質イメージング」の詳細
パーフェクトカラー

パーフェクトカラー – MED機能セット

色の見え方を調整できるBasler独自のツールを複数搭載。色合い、彩度、明るさといった詳細な色設定によるフルカラーコントロールが可能です。単色変更が可能なBasler 6軸オペレーターのほか、色忠実性を最大にするための設定値がわかるカラーキャリブレーターも備えています。

「パーフェクトカラー」の詳細
低照度イメージング

低照度イメージング – MED機能セット

最先端のソニー社製CMOSセンサーPregiusシリーズ、Basler独自の長時間露光モード、内蔵型のヒストグラム機能を搭載することにより、どんなに暗い環境下でも最高の画質を実現。高性能なCMOSセンサーを採用しているため、蛍光イメージング用途で大きな威力を発揮します。

「低照度イメージング」の詳細
ハイスピード

ハイスピード

速度だけでなく信頼性も追及し、ラボラトリーオートメーションなど、高速性が求められる用途に最適。グローバルシャッターCMOSセンサーのほか、業界において定評のあるUSB3 Visionを採用することにより、60fpsから155fpsまでのフレームレートに対応しています。

「ハイスピード」の詳細
産業用イメージング

産業用イメージング – MED機能セット

徹底した品質試験で業界最高水準の耐久性と信頼性を達成。pylon SDK、充実のカメラ制御機能、30年にわたる業界経験で培われた顧客第一のサポートにより、カメラをスムーズにセットアップすることができます。

「産業用イメージング」の詳細
レンズ

レンズ

こちらでは、MED aceに最適なレンズをご覧いただけます。Baslerでは、当社のカメラにぴったりフィットするように開発されたBasler Lensesのほか、信頼性の高い認証メーカーのレンズもご提供しています。また、いずれのレンズも徹底した試験により、MED aceとの互換性を確認しています。

こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

 - Kowa Lens LM6HC F1.8 f6mm 1
 - Kowa Lens LM6HC F1.8 f6mm 1
Kowa Lens LM6HC F1.8 f6mm 1"
レンズマウント C-mount
対応センサーサイズ 1"
レンズ焦点距離 6.0 mm
絞り範囲 F1.8 - F16.0
アイリス種別 manual
 - Ricoh Lens FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3
 - Ricoh Lens FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3
Ricoh Lens FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3"
レンズマウント C-mount
対応センサーサイズ 2/3"
レンズ焦点距離 25.0 mm
絞り範囲 F1.4 - F16.0
アイリス種別 manual
 - Computar Lens M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3
 - Computar Lens M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3
Computar Lens M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3"
レンズマウント C-mount
対応センサーサイズ 2/3"
レンズ焦点距離 8.0 mm
絞り範囲 F1.4 - F16.0
アイリス種別 manual
 - Kowa Lens LM8HC F1.4 f8mm 1
 - Kowa Lens LM8HC F1.4 f8mm 1
Kowa Lens LM8HC F1.4 f8mm 1"
レンズマウント C-mount
対応センサーサイズ 1"
レンズ焦点距離 8.0 mm
絞り範囲 F1.4 - F16.0
アイリス種別 manual
ケーブル

ケーブル

こちらでは、MED aceに最適な各種データケーブル、電源I/Oケーブルをご覧いただけます。そのうち、電源I/Oケーブルについては、BaslerオリジナルアクセサリーとしてBaslerカメラにぴったり合うように開発されています。また、いずれのケーブルも徹底した試験により、MED aceとの互換性を確認しているほか、サプライヤーに対して事前に厳しい選定と審査を実施することで、品質を確保し、長期的な提供を実現しています。

こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

 - Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 1 m
 - Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 1 m
Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 1 m
アクセサリー種別 データケーブル
インターフェース USB 3.0
ケーブル長 1.0 m
カメラ側コネクター USB 3.0 Micro B, locking screws
ホスト側コネクター USB 3.0 Type A
 - Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m
 - Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m
Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m
アクセサリー種別 データケーブル
インターフェース USB 3.0
ケーブル長 3.0 m
カメラ側コネクター USB 3.0 Micro B, locking screws
ホスト側コネクター USB 3.0 Type A
 - Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 10 m
 - Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 10 m
Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 10 m
アクセサリー種別 I/O・電源
インターフェース I/O
ケーブル長 10.0 m
カメラ側コネクター Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S)
ホスト側コネクター none (open end)
 - Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 5 m
 - Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 5 m
Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 5 m
アクセサリー種別 I/O・電源
インターフェース I/O
ケーブル長 5.0 m
カメラ側コネクター Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S)
ホスト側コネクター none (open end)
追加アクセサリー

追加アクセサリー

こちらでは、MED aceに最適な追加アクセサリーをご覧いただけます。インターフェース、ホストアダプターカード、電源、ハブ、スイッチ、スターターキット、レンズ用品を含め、いずれのアクセサリーも徹底した試験により、MED aceとの互換性を確認しています。なお、画面の表示内容は、選択済みのカメラモデル、カメラシリーズ、センサー、インターフェースなどの種類により異なります。

こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

value
value

ホワイトペーパー

Baslerのホワイトペーパーでは、産業用画像処理の基本理論について分かりやすくご紹介しており、初心者から上級者までを対象とした様々なトピックについて、各分野の専門家が詳細に分析を行っています。

Basler MED ace に関する すべて ホワイトペーパー
value

導入事例

Baslerの成功事例では、様々な業界におけるBaslerカメラの使用例や応用可能な用途についてご紹介しており、画像処理システムを構築する際に当社のお客様が直面した問題やBaslerカメラを利用したその解決方法についてご説明しています。

Basler MED ace に関する すべて 導入事例
value

アプリケーションノート

アプリケーションノートでは、Baslerのカメラ、アクセサリー、ソフトウェアの使用について、ユーザーマニュアルに記載されていない情報をご提供しており、カメラを最適化する方法やソフトウェアの設定方法を詳細にご紹介しています。

Basler MED ace に関する すべて アプリケーションノート
value

プロダクトインサイト

Baslerのプロダクトインサイトでは、様々なカメラモデルの技術的な特性や機能に関する役立つ情報をご紹介しており、製品関連のトピックを中心に、当社のプロダクトマネージャーの視点から情報をご提供しています。

Basler MED ace に関する すべて プロダクトインサイト
value

EMVAデータ

欧州マシンビジョン協会によって制定されたEMVA 1288規格では、産業用画像処理に使用されるカメラとイメージセンサーの仕様に関して統一した測定方法を定義しているほか、この方法が数値の比較を簡単にする仕組みについても解説しています。

この測定レポートでは、Basler aceの仕様についてご説明しています。

Basler MED ace に関する すべて EMVAデータ
value
value

パンフレット

Baslerの製品パンフレットでは、Basler aceがお届けする多くのメリットについてご紹介しており、カメラの技術的な特性や機能のほか、技術仕様に関する詳細な情報も記載しています

Basler MED ace に関する すべて パンフレット
value

リリースノート

リリースノートでは、Basler pylon Camera Software Suiteに関する文書の一部として、リリースデータやソフトウェアのバージョン情報のほか、改善点、変更点、既知のバグに関する情報もご提供しています。

Basler MED ace に関する すべて リリースノート
value

注意事項

注意事項のファイルでは、ソフトウェアのインストールに関する備考情報をテキスト形式で記載しており、Basler pylon Camera Software Suiteに関する文書の一部として、主にシステム要件、性能の最適化、サンプルプログラム、環境変数、バージョン情報に関する情報をご提供しています。

Basler MED ace に関する すべて 注意事項
value
BEION社製医療用顕微鏡撮影システムの性能向上に貢献するBaslerのカスタマイズカメラ
04.04.2019

BEION社製医療用顕微鏡撮影システムの性能向上に貢献するBaslerのカスタマイズカメラ

高い画質と色忠実性が求められる医療用顕微鏡撮影システムを開発している上海北昂医療技術有限公司(BEION)では、Baslerのカスタマイズカメラ(2.3MP対応)を採用することにより、画質と性能を大幅に向上させることに成功しました。

続きを読む

Basler MED aceを活用した革新的な病理診断ソリューション
07.03.2019

Basler MED aceを活用した革新的な病理診断ソリューション

顕微鏡観察のデジタル化に貢献するSmart In Media社の病理診断ソリューション。病理診断では顕微鏡を使用して組織を観察しますが、同社の製品ではBasler MED aceを採用することにより、高い色忠実性と画質を有する標本画像を素早く簡単に撮影できるようになっています。

続きを読む

Basler医療・ライフサイエンス用途向けカメラMED ace:顕微鏡観察用途で高い色忠実性を実現
11.02.2019

Basler医療・ライフサイエンス用途向けカメラMED ace:顕微鏡観察用途で高い色忠実性を実現

光学顕微鏡に最適な機能を多数搭載しているBasler MED ace。このプロダクトインサイトでは、MED aceとその特長についてご紹介しています。

続きを読む

Basler顕微鏡カメラのラインナップに高解像度モデルが新登場
21.11.2017

Basler顕微鏡カメラのラインナップに高解像度モデルが新登場

Basler顕微鏡カメラのラインナップがさらに充実。高い解像度を誇る新登場の顕微鏡カメラace 12.2MPモデルには、ソニー社製の最新ローリングシャッターCMOSセンサーが搭載されており、最大フレームレート15fpsに対応しているため、細部まで鮮明な画像が撮影可能なだけでなく、サンプルのスクリーニングにかかる時間も短縮できます。

続きを読む

最新のCMOSセンサーの蛍光観察用途への活用
06.11.2017

最新のCMOSセンサーの蛍光観察用途への活用

多くの医療、科学用途で利用されている蛍光観察。自社製品にCCDカメラを使用しているシステムメーカーは、CCDカメラに取って代わる最適なカメラを探し求めるようになっています。当社のホワイトペーパーでは、蛍光観察用途における最新のCMOSセンサーのさまざまな可能性について解説しています。

続きを読む

Basler顕微鏡用PowerPackが蛍光イメージングにも対応
25.10.2017

Basler顕微鏡用PowerPackが蛍光イメージングにも対応

Basler顕微鏡用PowerPackが、要件の厳しい蛍光イメージングにも対応できるように改良されました。付属のカメラは刷新され、ソニー社製の最新CMOSセンサーを搭載した高性能顕微鏡カメラaceの2種類のモノクロモデルを選択できます。一方、Basler顕微鏡ソフトウェアには、ダークスキンモードと蛍光カラープリセットが追加されているほか、各種機能も強化されており、さらに便利に使えるようになっています。

続きを読む

Basler録画ソフトウェアが新登場
11.10.2017

Basler録画ソフトウェアが新登場

新登場のBasler録画ソフトウェアがあれば、Baslerカメラで静止画や高速ビデオ、タイムラプスビデオを撮影できます。本ソフトウェアは、Basler顕微鏡用PowerPackにセットになっているほか、すべてのBasler USB 3.0対応カメラに接続できます。インストールも簡単。使いやすいソフトウェアデザインを採用しており、画質の補正、撮影設定の変更、ハードウェアトリガーといったカメラ制御機能が付属しています。

続きを読む

EUROIMMUN社がコンピューター支援型免疫蛍光顕微鏡のカメラとしてBasler ace、dartを採用
27.09.2017

EUROIMMUN社がコンピューター支援型免疫蛍光顕微鏡のカメラとしてBasler ace、dartを採用

時は金なりということわざは、臨床診断にも当てはまります。効率化を求める顧客の声に応えるため、検査の精度に影響を与えることなく、オートメーションシステムの速度向上に取り組んでいるEUROIMMUN社。そんな同社が自社の製品に搭載するカメラとして選んだのがBasler aceとBasler dartでした。

続きを読む