お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

daA2500-60mm - Basler dart

アプティナ社製CMOSセンサーAR0521を搭載したBaslerのBCON for MIPI対応カメラdaA2500-60mm。最大フレームレート60fpsで5MPの解像度を実現します。

Human Eye BCON for MIPI ISP
見積もりを依頼する
ウォッチリストに追加する
  • Basler dart - daA2500-60mm
  • Basler dart - daA2500-60mm
  • Basler dart - daA2500-60mm
  • Basler dart - daA2500-60mm
  • Basler dart - daA2500-60mm
  • Basler dart - daA2500-60mm

一般情報

サンプル利用可能: Q3/2018 (prototype)
項目番号 (ベーシック) No-Mount: 107643, S-Mount: 107644
項目番号 (アドバンス) No-Mount: 107673, S-Mount: 107675

センサー

センサー供給者 ON Semiconductor
センサー AR0521
シャッター Rolling Shutter
対応センサー寸法(光学寸法) 1/2.5"
センサーの種類 CMOS
水平/垂直解像度 2592 px x 1944 px
解像度 5 MP
水平/垂直ピクセルサイズ 2.2 µm x 2.2 µm
フレームレート 60 fps
白黒/カラー Mono

カメラデータ

インターフェース BCON for MIPI
ピクセルビット深度 8,12 bits
同期化
  • free-run
  • software trigger
画像処理 Host processor (ISP)
露光制御
  • programmable via the camera API
  • automatic
  • manual
デジタル入力 2
デジタル出力 2
電源必要条件
  • 5V DC (via BCON for MIPI interface)
消費電力(標準値) 0.6 W

ハウジング

ハウジングタイプ Board Level
ハウジング寸法(L x W x H) 27 mm x 27 mm x 4.9 mm
レンズマウント
  • S-mount
  • none
重量(標準的) 15g

適合性

適合性
  • RoHS
  • CE
  • FCC
  • GenICam
  • MIPI CSI-2

機能

Color Creation and Enhancement
ベーシックi アドバンスi
Anti-Flicker
Backlight Compensation
Balance White (Manual White Balance)
Balance White Auto (Automatic White Balance)
Brightness
Contrast Enhancement
Hue/Saturation
Light Source Presets
Sharpness
Image Acquisition Control
ベーシックi アドバンスi
Acquisition Single Frame
Acquisition Start
Acquisition Stop
Triggered by Software
Miscellaneous
ベーシックi アドバンスi
Device Information Parameters
Pixel Formats
ベーシックi アドバンスi
Mono 8
Standard Features
ベーシックi アドバンスi
Binning Horizontal
Binning Vertical
Black Level
Decimation Horizontal
Decimation Vertical
Exposure Auto
Exposure Mode: Timed (Control via API)
Exposure Time
Gain
Gain Auto
Gamma Correction
Region of Interest (ROI)
Reverse X (Horizontal Mirroring)
Reverse Y (Vertical Mirroring)
Test Images
レンズ

レンズ

Baslerのカメラシリーズdartの中でも1/2インチ以下のセンサーを搭載しているモデルは、すべてBasler Lenses.にぴったりフィットします。これよりも大きいセンサーを搭載しているモデルについても、認定を行った信頼できるメーカーのレンズをお選びいただけます。これらのレンズは、当社のdartに合うように厳しく試験されています。このほか、対応するレンズについてもこちらからご覧いただけます。

こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

 - Evetar Lens M12B0416W F1.6 f4mm 1/2

Evetar Lens M12B0416W F1.6 f4mm 1/2"

この製品をBaslerから直接購入する

見積もりを依頼する

この製品をパートナー企業から購入する

 - Evetar Lens M12B0416W F1.6 f4mm 1/2
Evetar Lens M12B0416W F1.6 f4mm 1/2"
レンズマウント S-mount
対応センサー寸法 1/2"
レンズ焦点距離 4.0 mm
絞り範囲 F1.6
アイリス種別 fixed
 - Evetar Lens M12B0416IR F1.6 f4mm 1/2

Evetar Lens M12B0416IR F1.6 f4mm 1/2"

この製品をBaslerから直接購入する

見積もりを依頼する

この製品をパートナー企業から購入する

 - Evetar Lens M12B0416IR F1.6 f4mm 1/2
Evetar Lens M12B0416IR F1.6 f4mm 1/2"
レンズマウント S-mount
対応センサー寸法 1/2"
レンズ焦点距離 4.0 mm
絞り範囲 F1.6
アイリス種別 fixed
 - Evetar Lens M12B0616IR F1.6 f6mm 1/2

Evetar Lens M12B0616IR F1.6 f6mm 1/2"

この製品をBaslerから直接購入する

見積もりを依頼する

この製品をパートナー企業から購入する

 - Evetar Lens M12B0616IR F1.6 f6mm 1/2
Evetar Lens M12B0616IR F1.6 f6mm 1/2"
レンズマウント S-mount
対応センサー寸法 1/2"
レンズ焦点距離 6.0 mm
絞り範囲 F1.6
アイリス種別 fixed
 - Evetar Lens M12B1616W F1.6 f16mm 1/2

Evetar Lens M12B1616W F1.6 f16mm 1/2"

この製品をBaslerから直接購入する

見積もりを依頼する

この製品をパートナー企業から購入する

 - Evetar Lens M12B1616W F1.6 f16mm 1/2
Evetar Lens M12B1616W F1.6 f16mm 1/2"
レンズマウント S-mount
対応センサー寸法 1/2"
レンズ焦点距離 16.0 mm
絞り範囲 F1.6
アイリス種別 fixed
daA2500-60mm に関する すべての レンズ
ケーブル

ケーブル

こちらでは、Baslerのカメラシリーズdart用の幅広いデータケーブルラインナップをご覧いただけます。当社では厳しい試験を実施することで、これらのケーブルとdartを組み合わせて使用した時に最適に機能するようにしています。また、サプライヤーに対しては事前の選定と審査をしっかりと行うことで、高品質なケーブルを長期にわたってご提供できるようにしています。

こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

 - Cable BCON for LVDS, 400mm

Cable BCON for LVDS, 400mm

この製品をBaslerから直接購入する

見積もりを依頼する

この製品をパートナー企業から購入する

 - Cable BCON for LVDS, 400mm
Cable BCON for LVDS, 400mm
アクセサリー種別 データケーブル
インターフェース BCON for LVDS
ケーブルの長さ 0.4 m
カメラ側コネクター 28 pin Hirose ZIF connector
ホスト側コネクター 28 pin Hirose ZIF connector
daA2500-60mm に関する すべての ケーブル
value

ホワイトペーパー

Baslerのホワイトペーパーでは、産業用画像処理の基本理論について分かりやすくご紹介しており、初心者から上級者までを対象とした様々なトピックについて、各分野の専門家が詳細に分析を行っています。

daA2500-60mm に関する すべての ホワイトペーパー
value

成功事例

Baslerの成功事例では、様々な業界におけるBaslerカメラの使用例や応用可能な用途についてご紹介しており、画像処理システムを構築する際に当社のお客様が直面した問題やBaslerカメラを利用したその解決方法についてご説明しています。

daA2500-60mm に関する すべての 成功事例
value

アプリケーションノート

アプリケーションノートでは、Baslerのカメラ、アクセサリー、ソフトウェアの使用について、ユーザーマニュアルに記載されていない情報をご提供しており、カメラを最適化する方法やソフトウェアの設定方法を詳細にご紹介しています。

daA2500-60mm に関する すべての アプリケーションノート
value

マーケティングノート

Baslerのマーケティングノートでは、様々なカメラモデルの技術的な特性や機能に関する役立つ情報をご紹介しており、製品関連のトピックを中心に、当社のプロダクトマネージャーの視点から情報をご提供しています。

daA2500-60mm に関する すべての マーケティングノート
value

パンフレット

Baslerの製品パンフレットでは、Basler beatがお届けする多くのメリットについてご紹介しており、カメラの技術的な特性や機能のほか、技術仕様に関する詳細な情報も記載しています。

daA2500-60mm に関する すべての パンフレット
value

リリースノート

リリースノートでは、Basler pylon Camera Software Suiteに関する文書の一部として、リリースデータやソフトウェアのバージョン情報のほか、改善点、変更点、既知のバグに関する情報もご提供しています。

daA2500-60mm に関する すべての リリースノート
value

注意事項

注意事項のファイルでは、ソフトウェアのインストールに関する備考情報をテキスト形式で記載しており、Basler pylon Camera Software Suiteに関する文書の一部として、主にシステム要件、性能の最適化、サンプルプログラム、環境変数、バージョン情報に関する情報をご提供しています。

daA2500-60mm に関する すべての 注意事項
value

認証

こちらでは、EC適合宣言書、 ISO 9001認証、KCC認証など、Basler製品が準拠している規格やガイドラインをご覧いただけます。

daA2500-60mm に関する すべての 認証