一部製品の生産遅延に関するお知らせ 詳細はこちら

閉じる

お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ニュース・広報 | バーチャルイベント | ウェビナー

daA2500-60mc-SD (No-Mount) - Tray (40pcs) - Basler dart

アプティナ社製CMOSセンサーAR0521を搭載したBaslerのBCON for MIPI対応カメラdaA2500-60mc-SD。最大フレームレート60fpsで5MPの解像度を実現します。こちらはマウントなしモデルです。

Human Eye BCON for MIPI
今すぐ購入/カートに追加
daA2500-60mc-SD (No-Mount) - Tray (40pcs)

この製品をBaslerから直接購入する

見積もりを依頼する

この製品をパートナー企業から購入する

Basler dart - daA2500-60mc-SD (No-Mount) - Tray (40pcs)
  • Basler dart - daA2500-60mc-SD (No-Mount) - Tray (40pcs)
  • Basler dart - daA2500-60mc-SD (No-Mount) - Tray (40pcs)
  • Basler dart - daA2500-60mc-SD (No-Mount) - Tray (40pcs)

一般情報

注文番号 107711
価格 The displayed price is per unit, with a minimum purchase of an entire tray. For price information on other tray sizes, please contact our sales department.
詳しい価格については、お見積りカートよりお問い合わせください。
出荷までの日数 在庫状況により納期が異なります。詳しくはお見積りカートよりお問い合わせください。
delivery_time_prefix 14 calendar days 出荷情報の詳細については、お見積りカートよりお問い合わせください。

センサー

センサー供給者 ON Semiconductor
センサー AR0521
シャッター Rolling Shutter
センサー形式 1/2.5
センサー種別 CMOS
センサー寸法 5.7 mm x 4.3 mm
水平/垂直解像度 2560 px x 1920 px
解像度 5 MP
水平/垂直ピクセルサイズ 2.2 µm x 2.2 µm
フレームレート 60 fps
モノクロ/カラー Color

カメラデータ

インターフェース BCON for MIPI
ピクセルビット深度 8,12 bits
同期化
  • free-run
  • software trigger
画像処理 Host processor (ISP)
露光制御
  • programmable via the camera API
  • automatic
  • manual
デジタル入力 2
デジタル出力 2
電源
  • 5V DC (via BCON for MIPI interface)
消費電力(標準値) 0.6 W

ハウジング

ハウジングタイプ Board Level
筐体寸法(長さ×幅×高さ) 27 mm x 27 mm x 5.3 mm
レンズマウント
  • none
重量(標準値) 5g

準拠規格

準拠規格
  • RoHS
  • CE
  • FCC
  • GenICam
  • MIPI CSI-2
  • UL
  • KC
  • EAC

機能

Color Creation and Enhancement
  • Balance White (Manual White Balance)
  • Balance White Auto (Automatic White Balance)
  • Brightness and Contrast
  • Flicker Reduction
  • Hue and Saturation
  • Light Source Presets
  • Sharpness Enhancement
Image Acquisition Control
  • Acquisition Start, Stop, and Abort
  • Triggered by Software
Miscellaneous
  • Device Information Parameters
Pixel Formats
  • YCbCr422_8 (YUV422_8)
Standard Features
  • Black Level
  • Exposure Auto
  • Exposure Mode: Timed
  • Exposure Time
  • Gain
  • Gain Auto
  • Gamma Correction
  • Test Patterns
ケーブル

ケーブル

こちらでは、dartに最適な各種データケーブル、電源I/Oケーブルをご覧いただけます。そのうち、電源I/Oケーブルについては、BaslerオリジナルアクセサリーとしてBaslerカメラにぴったり合うように開発されています。また、いずれのケーブルも徹底した試験により、dartとの互換性を確認しているほか、サプライヤーに対して事前に厳しい選定と審査を実施することで、品質を確保し、長期的な提供を実現しています。

こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

 - Cable BCON, 400mm
Cable BCON, 400mm

この製品をBaslerから直接購入する

見積もりを依頼する

この製品をパートナー企業から購入する

 - Cable BCON, 400mm
Cable BCON, 400mm
アクセサリー種別 データケーブル
インターフェース BCON for MIPI
ケーブル長 0.4 m
カメラ側コネクター 28 pin Hirose ZIF connector
ホスト側コネクター 28 pin Hirose ZIF connector
 - Cable BCON, 200mm
Cable BCON, 200mm

この製品をBaslerから直接購入する

見積もりを依頼する

この製品をパートナー企業から購入する

 - Cable BCON, 200mm
Cable BCON, 200mm
アクセサリー種別 データケーブル
インターフェース BCON for MIPI
ケーブル長 0.2 m
カメラ側コネクター 28 pin Hirose ZIF connector
ホスト側コネクター 28 pin Hirose ZIF connector
daA2500-60mc-SD (No-Mount) - Tray (40pcs) に関する すべて ケーブル
value

ユーザーマニュアル

こちらでは、カメラのユーザーマニュアルやインストールガイドなど、Baslerカメラの適切なセットアップ方法や使用方法に関する詳細な情報をご覧いただけます。

daA2500-60mc-SD (No-Mount) - Tray (40pcs) に関する すべて ユーザーマニュアル
value

ホワイトペーパー

Baslerのホワイトペーパーでは、産業用画像処理の基本理論について分かりやすくご紹介しており、初心者から上級者までを対象とした様々なトピックについて、各分野の専門家が詳細に分析を行っています。

daA2500-60mc-SD (No-Mount) - Tray (40pcs) に関する すべて ホワイトペーパー
value

導入事例

Baslerの成功事例では、様々な業界におけるBaslerカメラの使用例や応用可能な用途についてご紹介しており、画像処理システムを構築する際に当社のお客様が直面した問題やBaslerカメラを利用したその解決方法についてご説明しています。

daA2500-60mc-SD (No-Mount) - Tray (40pcs) に関する すべて 導入事例
value

アプリケーションノート

アプリケーションノートでは、Baslerのカメラ、アクセサリー、ソフトウェアの使用について、ユーザーマニュアルに記載されていない情報をご提供しており、カメラを最適化する方法やソフトウェアの設定方法を詳細にご紹介しています。

daA2500-60mc-SD (No-Mount) - Tray (40pcs) に関する すべて アプリケーションノート
value

プロダクトインサイト

Baslerのプロダクトインサイトでは、様々なカメラモデルの技術的な特性や機能に関する役立つ情報をご紹介しており、製品関連のトピックを中心に、当社のプロダクトマネージャーの視点から情報をご提供しています。

daA2500-60mc-SD (No-Mount) - Tray (40pcs) に関する すべて プロダクトインサイト
value

CADデータ・図面

Basler dartのCAD(コンピュータ支援設計)図面には、2Dの技術図面と3Dの立体モデルが含まれています。

daA2500-60mc-SD (No-Mount) - Tray (40pcs) に関する すべて CADデータ・図面
value

パンフレット

Baslerの製品パンフレットでは、Basler dartがお届けする多くのメリットについてご紹介しており、カメラの技術的な特性や機能のほか、技術仕様に関する詳細な情報も記載しています。

daA2500-60mc-SD (No-Mount) - Tray (40pcs) に関する すべて パンフレット
value

リリースノート

リリースノートでは、Basler pylon Camera Software Suiteに関する文書の一部として、リリースデータやソフトウェアのバージョン情報のほか、改善点、変更点、既知のバグに関する情報もご提供しています。

daA2500-60mc-SD (No-Mount) - Tray (40pcs) に関する すべて リリースノート
value

注意事項

注意事項のファイルでは、ソフトウェアのインストールに関する備考情報をテキスト形式で記載しており、Basler pylon Camera Software Suiteに関する文書の一部として、主にシステム要件、性能の最適化、サンプルプログラム、環境変数、バージョン情報に関する情報をご提供しています。

daA2500-60mc-SD (No-Mount) - Tray (40pcs) に関する すべて 注意事項
value
value