お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

CXP-12 Bundle boA4096-93cc 1C - Basler boost Bundle

ソニー社製CMOSセンサーIMX255を搭載したBasler boost 9MP・カラーモデル(93fps)とBasler CXP-12インターフェースカード1Cを1つのパッケージに集約

Basler boostとBasler CXP-12インターフェースカード1C(Basler boostパッケージ専用)をワンストップでご提供します。このほか、素早く簡単にシステムを構築できるBasler boost評価キットやケーブル、レンズなどのアクセサリーがセットになったCXP-12スターターキットもご用意しています。

見積もりを依頼する
ウォッチリストに追加する
  • Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA4096-93cc 1C
  • Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA4096-93cc 1C
  • Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA4096-93cc 1C
  • Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA4096-93cc 1C

一般情報

デザイン・インサンプル公開 Q3/2019
量産開始 Q4/2019
注文番号 107915
構成機器
  • カメラモデル: boA4096-93cc
  • インターフェースカード: Basler CXP-12 Interface Card 1C

boA4096-93cc

センサー供給者 Sony
センサー IMX255
シャッター Global Shutter
対応センサーサイズ(イメージサイズ) 1"
センサー種別 CMOS
センサー寸法 14.1 mm x 7.5 mm
水平/垂直解像度 4096 px x 2168 px
解像度 9 MP
水平/垂直ピクセルサイズ 3.45 µm x 3.45 µm
フレームレート 93 fps
モノクロ/カラー Color
インターフェース CoaXPress (CXP-12)
同期化
  • free-run
  • hardware trigger
  • software trigger
露光制御
  • programmable via the camera API
  • hardware trigger
デジタル入力 1
汎用I/O 2
電源必要条件
  • PoCXP or 24 VDC
ハウジングタイプ Box
筐体寸法(長さ×幅×高さ) 45 mm x 80 mm x 80 mm
動作温度 0 - 50°C
レンズマウント
  • F-mount
  • C-mount
  • M42 x 0.75
  • M42 x 1
準拠規格
  • RoHS
  • CE
  • GenICam

Basler CXP-12 Interface Card 1C

デザイン・インサンプル公開 Q3/2019
量産開始 Q4/2019
アクセサリー種別 カード・ハブ・スイッチ
ポート数 1
インターフェース
  • CoaXPress (CXP-12)
推奨ドライバー

Windows 10/7 (32-Bit, 64-Bit), Linux (64-Bit)

レンズ

レンズ

Baslerのカメラシリーズboostの中でも1/2インチ以下のセンサーを搭載しているモデルは、すべてBasler Lenses.にぴったりフィットします。これよりも大きいセンサーを搭載しているモデルについても、認定を行った信頼できるメーカーのレンズをお選びいただけます。これらのレンズは、当社のboostに合うように厳しく試験されています。このほか、対応するレンズについてもこちらからご覧いただけます。

こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

 - Kowa Lens LM6HC F1.8 f6mm 1
 - Kowa Lens LM6HC F1.8 f6mm 1
Kowa Lens LM6HC F1.8 f6mm 1"
レンズマウント C-mount
対応センサーサイズ 1"
レンズ焦点距離 6.0 mm
絞り範囲 F1.8 - F16.0
アイリス種別 manual
 - Kowa Lens LM8HC F1.4 f8mm 1
 - Kowa Lens LM8HC F1.4 f8mm 1
Kowa Lens LM8HC F1.4 f8mm 1"
レンズマウント C-mount
対応センサーサイズ 1"
レンズ焦点距離 8.0 mm
絞り範囲 F1.4 - F16.0
アイリス種別 manual
 - Kowa Lens LM12HC F1.4 f12.5mm 1
 - Kowa Lens LM12HC F1.4 f12.5mm 1
Kowa Lens LM12HC F1.4 f12.5mm 1"
レンズマウント C-mount
対応センサーサイズ 1"
レンズ焦点距離 12.5 mm
絞り範囲 F1.4 - F16.0
アイリス種別 manual
 - Kowa Lens LM25HC F1.4 f25mm 1
 - Kowa Lens LM25HC F1.4 f25mm 1
Kowa Lens LM25HC F1.4 f25mm 1"
レンズマウント C-mount
対応センサーサイズ 1"
レンズ焦点距離 25.0 mm
絞り範囲 F1.4 - F16.0
アイリス種別 manual
CXP-12 Bundle boA4096-93cc 1C に関する すべての レンズ
ケーブル

ケーブル

当社では、Baslerのカメラシリーズboost用のデータケーブルと電源I/Oケーブルを幅広く取り揃えています。そのうち、電源I/OケーブルはBaslerオリジナルアクセサリーとしてBaslerカメラにぴったり合うように開発されています。データケーブルについても、当社のboostに合うように厳しく試験されています。また、サプライヤーに対しては事前の選定と審査をしっかりと行うことで、高品質なケーブルを長期にわたってご提供できるようにしています。

こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 3 m
 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 3 m
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 3 m
アクセサリー種別 データケーブル
インターフェース CoaXPress
ケーブル長 3.0 m
カメラ側コネクター Micro-BNC (HD-BNC)
ホスト側コネクター Micro-BNC (HD-BNC)
 - Power-I/O Cable M8 6p/open, 5 m
 - Power-I/O Cable M8 6p/open, 5 m
Power-I/O Cable M8 6p/open, 5 m
アクセサリー種別 データケーブル
インターフェース I/O
ケーブル長 5.0 m
カメラ側コネクター M8 6-pin
ホスト側コネクター none (open end)
 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 5 m
 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 5 m
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 5 m
アクセサリー種別 データケーブル
インターフェース CoaXPress
ケーブル長 5.0 m
カメラ側コネクター HD-BNC
ホスト側コネクター HD-BNC
 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 10 m
 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 10 m
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 10 m
アクセサリー種別 データケーブル
インターフェース CoaXPress
ケーブル長 10.0 m
カメラ側コネクター HD-BNC
ホスト側コネクター HD-BNC
CXP-12 Bundle boA4096-93cc 1C に関する すべての ケーブル
追加アクセサリー

追加アクセサリー

こちらでは、Baslerのカメラシリーズboost用のオプションアクセサリーをご覧いただけます。ホストアダプターカード(PCIe)、電源、ハブ、スイッチなど、すべての製品はboostに合うように厳しく試験されています。

こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

value

ホワイトペーパー

Baslerのホワイトペーパーでは、産業用画像処理の基本理論について分かりやすくご紹介しており、初心者から上級者までを対象とした様々なトピックについて、各分野の専門家が詳細に分析を行っています。

CXP-12 Bundle boA4096-93cc 1C に関する すべての ホワイトペーパー
value

アプリケーションノート

アプリケーションノートでは、Baslerのカメラ、アクセサリー、ソフトウェアの使用について、ユーザーマニュアルに記載されていない情報をご提供しており、カメラを最適化する方法やソフトウェアの設定方法を詳細にご紹介しています。

CXP-12 Bundle boA4096-93cc 1C に関する すべての アプリケーションノート
value

プロダクトインサイト

Baslerのプロダクトインサイトでは、様々なカメラモデルの技術的な特性や機能に関する役立つ情報をご紹介しており、製品関連のトピックを中心に、当社のプロダクトマネージャーの視点から情報をご提供しています。

CXP-12 Bundle boA4096-93cc 1C に関する すべての プロダクトインサイト
value

パンフレット

Baslerの製品パンフレットでは、Basler boostがお届けする多くのメリットについてご紹介しており、カメラの技術的な特性や機能のほか、技術仕様に関する詳細な情報も記載しています

CXP-12 Bundle boA4096-93cc 1C に関する すべての パンフレット
value

認証

こちらでは、EC適合宣言書、 ISO 9001認証、KCC認証など、Basler製品が準拠している規格やガイドラインをご覧いただけます。

CXP-12 Bundle boA4096-93cc 1C に関する すべての 認証

の図面 CXP-12 Bundle boA4096-93cc 1C

図面には、カメラや各種製品の詳細な寸法が記載されています。CXP-12 Bundle boA4096-93cc 1Cの図面をダウンロードするには、以下のリンクをクリックしてください。

今すぐダウンロード Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA4096-93cc 1C