お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

BIP2-1280c-dn - Basler IP Fixed Box

Basler BIP2-1280c-dn IPカメラを使用すれば、標準の720p HDリアルタイム解像度でリアルタイムフレームレート(30 fps)を活用できます。

高感度
見積もりを依頼する
ウォッチリストに追加する
  • Basler IP Fixed Box - BIP2-1280c-dn
  • Basler IP Fixed Box - BIP2-1280c-dn
  • Basler IP Fixed Box - BIP2-1280c-dn
  • Basler IP Fixed Box - BIP2-1280c-dn

一般情報

注文番号 106191

カメラデータ

レンズ DC iris drive (lens not included)
画像設定
  • Multiple Areas of Interest (AOIs)
  • Privacy Masks
  • Text Overlay
  • Electronic PTZ via AOI (API)
  • Anti-Flicker
  • 180° Image Rotation
  • Electronic Shutter
  • White Balance
  • Backlight Compensation
  • Exposure Area
  • Automatic Gain
ビデオ圧縮
  • MJPEG
  • MPEG-4
  • H.264 (MPEG-4 AVC)
ビデオ圧縮 MJPEG
  • Multiple Compression Levels
ビデオ圧縮 MPEG-4
  • SP (Level 3)
ビデオ圧縮 H.264
  • Baseline Profile
  • High Profile Levels Up to 5.0
ビデオストリーミング multi-encoding and multi-streaming for MJPEG, H.264, and MPEG-4; VBR and CBR for MJPEG and MPEG-4, VBR, CBR, and CVBR for H.264, multicast and unicast
アラーム管理 ring buffer for pre and post alarm images, microSDHC card slot for local storage; events triggered by motion detection, or external input; image upload over FTP, e-mail, or HTTP
プロトコル
  • TCP/IP
  • HTTP
  • FTP
  • UDP
  • ICMP
  • ARP
  • DHCP
  • NTP
  • RTP
  • RTSP
  • RTCP
  • SMTP
  • IGMP
  • ZEROCONF
  • QoS Layer 3
  • SNMP
プロセッサ
  • Multimedia Video Processor
  • FPGA
メモリ(RAM) 256 MB
メモリ(フラッシュ) 64 MB
デジタル入力/出力(設定可能) 3
コネクター
  • RJ-45 connector for 10/100 BASE-T Ethernet, full or half duplex
  • 8-pin terminal for DC power
  • digital I/O
  • RS-485
電源必要条件 PoE (Power over Ethernet IEEE 802.3af Class 2) or 12 to 24 VDC
消費電力(標準値) 3.2 W

センサー

シャッター Rolling Shutter
対応センサーサイズ(イメージサイズ) 1/3"
センサー種別 CMOS
水平/垂直解像度 1280 px x 720 px
解像度 720p HD
水平/垂直ピクセルサイズ 3.3 µm x 3.3 µm
フレームレート MJPEG 30 fps
フレームレートMPEG-4 30 fps
フレームレートH.264 30 fps
同期化
  • NTP
露光制御
  • automatic
  • manual
昼/夜の機能 movable IR-cut filter
最小照明 color: 0.55 lux (F1.2/33ms), day/Night: 0.13 lux (F1.2/33ms)

ハウジング

ハウジングタイプ Box
筐体寸法(長さ×幅×高さ) 109.7 mm x 44 mm x 29 mm
ハウジング素材 metal
ハウジング温度 -10°C - 50°C
相対湿度 <90% relative humidity (non-condensing)
開始温度 10 - 15°C
重量(標準値) 210g
準拠規格
  • FCC Class B
  • CE
  • RoHS
  • IP30
  • IEEE 802.3af (PoE)
  • UVV Kassen
  • ONVIF (1.02)
  • DIN EN 60068-2-6
  • DIN EN 60068-2-29
  • DIN EN 60068-2-64
  • Strobe Output
  • Strobe Delay
  • Strobe Duration
  • Multi Streaming
レンズマウント
  • CS-mount

ブラウザー

ブラウザー
  • Internet Explorer 8.0 or higher
追加アクセサリー

追加アクセサリー

当社では、Basler IPカメラ用のハウジングとPoE(Power over Ethernet)インジェクターをご提供しています。これらの製品は、最適に機能するように厳しく試験されています。

こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

value
value

ホワイトペーパー

Baslerのホワイトペーパーでは、産業用画像処理の基本理論について分かりやすくご紹介しており、初心者から上級者までを対象とした様々なトピックについて、各分野の専門家が詳細に分析を行っています。

BIP2-1280c-dn に関する すべての ホワイトペーパー
value

成功事例

Baslerの成功事例では、様々な業界におけるBaslerカメラの使用例や応用可能な用途についてご紹介しており、画像処理システムを構築する際に当社のお客様が直面した問題やBaslerカメラを利用したその解決方法についてご説明しています。

BIP2-1280c-dn に関する すべての 成功事例
value

アプリケーションノート

アプリケーションノートでは、Baslerのカメラ、アクセサリー、ソフトウェアの使用について、ユーザーマニュアルに記載されていない情報をご提供しており、カメラを最適化する方法やソフトウェアの設定方法を詳細にご紹介しています。

BIP2-1280c-dn に関する すべての アプリケーションノート
value

CADデータ・図面

Basler IP Fixed BoxのCAD(コンピュータ支援設計)図面には、2Dの技術図面と3Dの立体モデルが含まれています。

BIP2-1280c-dn に関する すべての CADデータ・図面
value

パンフレット

Baslerの製品パンフレットでは、Basler IP Fixed Boxがお届けする多くのメリットについてご紹介しており、カメラの技術的な特性や機能のほか、技術仕様に関する詳細な情報も記載しています。

BIP2-1280c-dn に関する すべての パンフレット
value

の図面 BIP2-1280c-dn

図面には、カメラや各種製品の詳細な寸法が記載されています。BIP2-1280c-dnの図面をダウンロードするには、以下のリンクをクリックしてください。

今すぐダウンロード Basler IP Fixed Box - BIP2-1280c-dn