Menu
業界初:Baslerが新たにお届けするビヨンド機能
ace 2 Proには、新登場のビヨンド機能が搭載されています。この機能には特許を取得した(一部申請中)独自の技術が使用されており、ビジョンシステムの性能を向上させながら、運用コストも削減できます。

コンプレッションビヨンド
ロスレス圧縮による高速データ転送が可能なコンプレッションビヨンド機能を使用すれば、ace 2 Pro GigE搭載モデルのフレームレートと撮影効率を向上させることができます。

ピクセルビヨンド
ピクセルサイズが調整可能なピクセルビヨンド機能を使用すれば、生産終了モデルを含め、各種センサーの性能を再現することができるため、ビジョンシステムを再構築する手間が省けます。
以下のカメラモデルには、ビヨンド機能が搭載されています。

a2A1920-51gmPRO - Basler ace 2
GigE

a2A1920-160umPRO - Basler ace 2
USB 3.0

a2A1920-51gcPRO - Basler ace 2
GigE

a2A1920-160ucPRO - Basler ace 2
USB 3.0