お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

avA1000-120kc - Basler aviator

KAI-1050 CCDセンサーを搭載したBasler avA1000-120kc Camera Linkカメラは、1 MPの解像度で毎秒120フレームを提供します。

Camera Link
見積もりを依頼する
ウォッチリストに追加する
  • Basler aviator - avA1000-120kc
  • Basler aviator - avA1000-120kc
  • Basler aviator - avA1000-120kc
  • Basler aviator - avA1000-120kc

一般情報

注文番号 104683

センサー

センサー供給者 ON Semiconductor
センサー KAI-1050
シャッター Global Shutter
対応センサーサイズ(イメージサイズ) 1/2"
センサー種別 CCD
センサー寸法 5.6 mm x 5.6 mm
水平/垂直解像度 1024 px x 1024 px
解像度 1 MP
水平/垂直ピクセルサイズ 5.5 µm x 5.5 µm
フレームレート 120 fps
モノクロ/カラー Color

カメラデータ

インターフェース Camera Link
ピクセルビット深度 12 bits
カメラリンククロック 32.5 / 40 / 48 / 65 MHz
同期化
  • hardware trigger
  • free-run
露光制御
  • trigger width or timed
デジタル入力 2
デジタル出力 1
電源必要条件
  • 12 VDC
消費電力(標準値) 5 W

ハウジング

ハウジングタイプ Box
筐体寸法(長さ×幅×高さ) 40.7 mm x 62 mm x 62 mm
レンズマウント
  • C-mount
動作温度 0 - 50°C
重量(標準値) 300g

準拠規格

準拠規格
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • IP30
  • FCC
  • KC
レンズ

レンズ

Baslerのカメラシリーズaviatorについて、当社では個別に認定を行った信頼できるメーカーのレンズをご提供しています。すべてのレンズは当社のaviatorに合うように試験されており、お使いの用途で最適に機能します。このほか、対応するレンズについてもこちらからご覧いただけます。

こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

 - Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm

Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm

この製品をBaslerから直接購入する

見積もりを依頼する

この製品をパートナー企業から購入する

 - Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm
Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm
レンズマウント C-mount
対応センサーサイズ 1/2.5"
レンズ焦点距離 6.0 mm
絞り範囲 F1.8 - F22.0
アイリス種別 manual
 - Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm

Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm

この製品をBaslerから直接購入する

見積もりを依頼する

この製品をパートナー企業から購入する

 - Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm
Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm
レンズマウント C-mount
対応センサーサイズ 1/2.5"
レンズ焦点距離 16.0 mm
絞り範囲 F2.0 - F22.0
アイリス種別 manual
 - Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm

Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm

この製品をBaslerから直接購入する

見積もりを依頼する

この製品をパートナー企業から購入する

 - Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm
Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm
レンズマウント C-mount
対応センサーサイズ 1/2.5"
レンズ焦点距離 4.0 mm
絞り範囲 F1.8 - F22.0
アイリス種別 manual
 - Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm

Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm

この製品をBaslerから直接購入する

見積もりを依頼する

この製品をパートナー企業から購入する

 - Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm
Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm
レンズマウント C-mount
対応センサーサイズ 1/2.5"
レンズ焦点距離 8.0 mm
絞り範囲 F1.8 - F22.0
アイリス種別 manual
avA1000-120kc に関する すべての レンズ
ケーブル

ケーブル

当社では、Baslerのカメラシリーズaviator用のデータケーブルと電源I/Oケーブルを幅広く取り揃えています。そのうち、電源I/OケーブルはBaslerオリジナルアクセサリーとしてBaslerカメラにぴったり合うように開発されています。データケーブルについても、当社のaviatorに合うように厳しく試験されています。また、サプライヤーに対しては事前の選定と審査をしっかりと行うことで、高品質なケーブルを長期にわたってご提供できるようにしています。

こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

 - Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m
 - Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m
Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m
アクセサリー種別 データケーブル
インターフェース USB 3.0
ケーブル長 3.0 m
カメラ側コネクター USB 3.0 Micro B, locking screws
ホスト側コネクター USB 3.0 Type A
 - Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 10 m
 - Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 10 m
Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 10 m
アクセサリー種別 I/O・電源
インターフェース I/O
ケーブル長 10.0 m
カメラ側コネクター Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S)
ホスト側コネクター none (open end)
 - Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 5 m
 - Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 5 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 5 m
アクセサリー種別 データケーブル
インターフェース GigE
ケーブル長 5.0 m
カメラ側コネクター RJ-45, horizontal locking screws
ホスト側コネクター RJ-45, click-lock
 - Power-I/O PLC+ Cable 6p/open, 10 m
 - Power-I/O PLC+ Cable 6p/open, 10 m
Power-I/O PLC+ Cable 6p/open, 10 m
アクセサリー種別 I/O・電源
インターフェース I/O
ケーブル長 10.0 m
カメラ側コネクター Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S)
ホスト側コネクター none (open end)
avA1000-120kc に関する すべての ケーブル
追加アクセサリー

追加アクセサリー

こちらでは、Baslerのカメラシリーズaviator用のオプションアクセサリーをご覧いただけます。ホストアダプターカード(PCIe)、電源、ハブ、スイッチなど、すべての製品はaviatorに合うように厳しく試験されています。

こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

 - Filter adapter for Basler Lens 4 mm

Filter adapter for Basler Lens 4 mm

この製品をBaslerから直接購入する

見積もりを依頼する

この製品をパートナー企業から購入する

 - Filter adapter for Basler Lens 4 mm
Filter adapter for Basler Lens 4 mm
アクセサリー種別 レンズアクセサリー
 - Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm

Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm

この製品をBaslerから直接購入する

見積もりを依頼する

この製品をパートナー企業から購入する

 - Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm
Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm
アクセサリー種別 レンズアクセサリー
avA1000-120kc に関する すべての 追加アクセサリー
value

マニュアル

こちらでは、カメラのユーザーマニュアルやインストールガイドなど、Baslerカメラの適切なセットアップ方法や使用方法に関する詳細な情報をご覧いただけます。

avA1000-120kc に関する すべての マニュアル
value

ホワイトペーパー

Baslerのホワイトペーパーでは、産業用画像処理の基本理論について分かりやすくご紹介しており、初心者から上級者までを対象とした様々なトピックについて、各分野の専門家が詳細に分析を行っています。

avA1000-120kc に関する すべての ホワイトペーパー
value

成功事例

Baslerの成功事例では、様々な業界におけるBaslerカメラの使用例や応用可能な用途についてご紹介しており、画像処理システムを構築する際に当社のお客様が直面した問題やBaslerカメラを利用したその解決方法についてご説明しています。

avA1000-120kc に関する すべての 成功事例
value

アプリケーションノート

アプリケーションノートでは、Baslerのカメラ、アクセサリー、ソフトウェアの使用について、ユーザーマニュアルに記載されていない情報をご提供しており、カメラを最適化する方法やソフトウェアの設定方法を詳細にご紹介しています。

avA1000-120kc に関する すべての アプリケーションノート
value

プロダクトインサイト

Baslerのプロダクトインサイトでは、様々なカメラモデルの技術的な特性や機能に関する役立つ情報をご紹介しており、製品関連のトピックを中心に、当社のプロダクトマネージャーの視点から情報をご提供しています。

avA1000-120kc に関する すべての プロダクトインサイト
value

CADデータ・図面

Basler aviatorのCAD(コンピュータ支援設計)図面には、2Dの技術図面と3Dの立体モデルが含まれています。

avA1000-120kc に関する すべての CADデータ・図面
value

パンフレット

Baslerの製品パンフレットでは、Basler aviatorがお届けする多くのメリットについてご紹介しており、カメラの技術的な特性や機能のほか、技術仕様に関する詳細な情報も記載しています。

avA1000-120kc に関する すべての パンフレット
value

リリースノート

リリースノートでは、Basler pylon Camera Software Suiteに関する文書の一部として、リリースデータやソフトウェアのバージョン情報のほか、改善点、変更点、既知のバグに関する情報もご提供しています。

avA1000-120kc に関する すべての リリースノート
value

注意事項

注意事項のファイルでは、ソフトウェアのインストールに関する備考情報をテキスト形式で記載しており、Basler pylon Camera Software Suiteに関する文書の一部として、主にシステム要件、性能の最適化、サンプルプログラム、環境変数、バージョン情報に関する情報をご提供しています。

avA1000-120kc に関する すべての 注意事項
value

の図面 avA1000-120kc

図面には、カメラや各種製品の詳細な寸法が記載されています。avA1000-120kcの図面をダウンロードするには、以下のリンクをクリックしてください。

今すぐダウンロード Basler aviator - avA1000-120kc