一般情報 |
|||
---|---|---|---|
生産終了: | LTB 15.12.2022 | ||
注文番号 | 106467 | ||
製品シリーズ | ace Classic | ||
希望小売価格 個別の価格や大量発注については、お見積りカートよりお問い合わせください。 希望小売価格 | |||
出荷までの日数 在庫状況により納期が異なります。詳しくはお見積りカートよりお問い合わせください。 出荷までの日数 |
出荷情報の詳細については、お見積りカートよりお問い合わせください。
|
||
出荷先 |
センサー |
||
---|---|---|
センサー供給者 | Sony | |
センサー | ICX424 | |
シャッター | Global Shutter | |
センサー形式 | 1/3'' | |
センサー種別 | CCD | |
センサー寸法 | 4.9 mm x 3.7 mm | |
画素数(横×縦) | 658 px x 492 px | |
画素数 | VGA | |
水平/垂直ピクセルサイズ | 7.4 µm x 7.4 µm | |
フレームレート | 90 fps | |
モノクロ/カラー | Color |
EMVAデータ |
||
---|---|---|
量子効率 - 青 (標準的) | 1.3 % | |
量子効率 - 緑 (標準的) | 34.2 % | |
量子効率 - 赤 (標準的) | 1.4 % | |
ダークノイズ (標準的) | 13.0 e¯ | |
飽和容量 (標準的) | 14.9 ke¯ | |
ダイナミックレンジ (標準的) | 61.2 dB | |
SN比 (標準的) | 41.7 dB |
カメラデータ |
||
---|---|---|
インターフェース | USB 3.0 | |
ピクセルビット深度 | 12 bits | |
同期化 |
|
|
露光制御 |
|
|
デジタル入力 | 1 | |
デジタル出力 | 1 | |
汎用I/O | 2 | |
電源 |
|
|
消費電力(標準値) | 2.7 W |
ハウジング |
||
---|---|---|
ハウジングタイプ | Box | |
筐体寸法(長さ×幅×高さ) | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm | |
レンズマウント |
|
|
動作温度 | 0 - 50°C | |
重量(標準値) | 80g |
準拠規格 |
||
---|---|---|
準拠規格 |
|