一般情報 |
|||
---|---|---|---|
生産終了: | November 2021 | ||
Camera Brand | |||
注文番号 | 106469 | ||
製品シリーズ | ace Classic | ||
希望小売価格 個別の価格や大量発注については、お見積りカートよりお問い合わせください。 希望小売価格 | 詳しい価格については、お見積りカートよりお問い合わせください。 | ||
出荷までの日数 在庫状況により納期が異なります。詳しくはお見積りカートよりお問い合わせください。 出荷までの日数 |
|
センサー |
||
---|---|---|
センサー供給者 | Sony | |
センサー | ICX618 | |
シャッター | Global Shutter | |
センサー形式 | 1/4'' | |
センサー種別 | CCD | |
センサー寸法 | 3.7 mm x 2.8 mm | |
画素数(横×縦) | 658 px x 492 px | |
画素数 | VGA | |
水平/垂直ピクセルサイズ | 5.6 µm x 5.6 µm | |
フレームレート | 120 fps | |
モノクロ/カラー | Color |
カメラデータ |
||
---|---|---|
インターフェース | USB 3.0 | |
ピクセルビット深度 | 12 bits | |
同期化 |
|
|
露光制御 |
|
|
デジタル入力 | 1 | |
デジタル出力 | 1 | |
汎用I/O | 2 | |
電源 |
|
|
消費電力(標準値) | 2.4 W |
ハウジング |
||
---|---|---|
ハウジングタイプ | Box | |
筐体寸法(長さ×幅×高さ) | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm | |
レンズマウント |
|
|
動作温度 | 0 - 50°C | |
重量(標準値) | 80g |
準拠規格 |
||
---|---|---|
準拠規格 |
|