一般情報 |
||
---|---|---|
注文番号 | 105958 | |
製品シリーズ | ace Classic | |
価格 | 詳しい価格については、お見積りカートよりお問い合わせください。 | |
出荷までの日数 在庫状況により納期が異なります。詳しくはお見積りカートよりお問い合わせください。 |
出荷情報の詳細については、お見積りカートよりお問い合わせください。
|
センサー |
||
---|---|---|
センサー供給者 | Sony | |
センサー | ICX618 | |
シャッター | Global Shutter | |
対応センサーサイズ(イメージサイズ) | 1/4" | |
センサー種別 | CCD | |
センサー寸法 | 3.7 mm x 2.8 mm | |
水平/垂直解像度 | 659 px x 494 px | |
解像度 | VGA | |
水平/垂直ピクセルサイズ | 5.6 µm x 5.6 µm | |
フレームレート | 120 fps | |
モノクロ/カラー | Mono |
EMVAデータ |
||
---|---|---|
量子効率 (標準的) | 59.0 % | |
ダークノイズ (標準的) | 11.0 e¯ | |
飽和容量 (標準的) | 16.6 ke¯ | |
ダイナミックレンジ (標準的) | 63.5 dB | |
SN比 (標準的) | 42.2 dB |
カメラデータ |
||
---|---|---|
インターフェース | GigE | |
ピクセルビット深度 | 12 bits | |
同期化 |
|
|
露光制御 |
|
|
デジタル入力 | 1 | |
デジタル出力 | 1 | |
電源 |
|
|
消費電力(標準値) | 2 W | |
消費電力PoE | 2.5 W |
ハウジング |
||
---|---|---|
ハウジングタイプ | Box | |
筐体寸法(長さ×幅×高さ) | 42 mm x 29 mm x 29 mm | |
レンズマウント |
|
|
動作温度 | 0 - 50°C | |
重量(標準値) | 90g |
準拠規格 |
||
---|---|---|
準拠規格 |
|