お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

acA1300-30gm - Basler ace

Sony ICX445 CCDセンサーを搭載したBasler acA1300-30gm GigEカメラは、1.3 MPの解像度で毎秒30フレームを提供します。

GigE Vision
見積もりを依頼する
テストカメラを依頼する
ウォッチリストに追加する
  • Basler ace - acA1300-30gm
  • Basler ace - acA1300-30gm
  • Basler ace - acA1300-30gm
  • Basler ace - acA1300-30gm
  • Basler ace - acA1300-30gm
  • Basler ace - acA1300-30gm

一般情報

注文番号 104845
製品シリーズ ace classic

センサー

センサー供給者 Sony
センサー ICX445
シャッター Global Shutter
対応センサーサイズ(イメージサイズ) 1/3"
センサー種別 CCD
センサー寸法 4.9 mm x 3.6 mm
水平/垂直解像度 1296 px x 966 px
解像度 1.3 MP
水平/垂直ピクセルサイズ 3.75 µm x 3.75 µm
フレームレート 30 fps
モノクロ/カラー Mono

EMVAデータ

量子効率 (標準的) 57.0 %
ダークノイズ (標準的) 9.8 e¯
飽和容量 (標準的) 6.9 ke¯
ダイナミックレンジ (標準的) 57.0 dB
SN比 (標準的) 38.4 dB

カメラデータ

インターフェース GigE
ピクセルビット深度 12 bits
同期化
  • hardware trigger
  • free-run
  • Ethernet connection
露光制御
  • programmable via the camera API
  • hardware trigger
デジタル入力 1
デジタル出力 1
電源必要条件
  • PoE or 12 VDC
消費電力(標準値) 2.2 W
消費電力PoE 2.7 W

ハウジング

ハウジングタイプ Box
筐体寸法(長さ×幅×高さ) 42 mm x 29 mm x 29 mm
レンズマウント
  • C-mount
ハウジング温度 0 - 50°C
重量(標準値) 90g

準拠規格

準拠規格
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • GigE Vision
  • IP30
  • FCC
  • IEEE 802.3af (PoE)
  • UL
  • KC
レンズ

レンズ

Baslerのカメラシリーズaceの中でも1/2インチ以下のセンサーを搭載しているモデルは、すべてBasler Lenses.にぴったりフィットします。これよりも大きいセンサーを搭載しているモデルについても、認定を行った信頼できるメーカーのレンズをお選びいただけます。これらのレンズは、当社のaceに合うように厳しく試験されています。このほか、対応するレンズについてもこちらからご覧いただけます。

こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

 - Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm

Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm

この製品をBaslerから直接購入する

見積もりを依頼する

この製品をパートナー企業から購入する

 - Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm
Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm
レンズマウント C-mount
対応センサーサイズ 1/2.5"
レンズ焦点距離 6.0 mm
絞り範囲 F1.8 - F22.0
アイリス種別 manual
 - Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm

Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm

この製品をBaslerから直接購入する

見積もりを依頼する

この製品をパートナー企業から購入する

 - Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm
Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm
レンズマウント C-mount
対応センサーサイズ 1/2.5"
レンズ焦点距離 16.0 mm
絞り範囲 F2.0 - F22.0
アイリス種別 manual
 - Ricoh Lens FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3
 - Ricoh Lens FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3
Ricoh Lens FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3"
レンズマウント C-mount
対応センサーサイズ 2/3"
レンズ焦点距離 25.0 mm
絞り範囲 F1.4 - F16.0
アイリス種別 manual
 - Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm

Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm

この製品をBaslerから直接購入する

見積もりを依頼する

この製品をパートナー企業から購入する

 - Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm
Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm
レンズマウント C-mount
対応センサーサイズ 1/2.5"
レンズ焦点距離 4.0 mm
絞り範囲 F1.8 - F22.0
アイリス種別 manual
acA1300-30gm に関する すべての レンズ
ケーブル

ケーブル

当社では、Baslerのカメラシリーズace用のデータケーブルと電源I/Oケーブルを幅広く取り揃えています。そのうち、電源I/OケーブルはBaslerオリジナルアクセサリーとしてBaslerカメラにぴったり合うように開発されています。データケーブルについても、当社のaceに合うように厳しく試験されています。また、サプライヤーに対しては事前の選定と審査をしっかりと行うことで、高品質なケーブルを長期にわたってご提供できるようにしています。

こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

 - Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 10 m
 - Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 10 m
Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 10 m
アクセサリー種別 I/O・電源
インターフェース I/O
ケーブル長 10.0 m
カメラ側コネクター Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S)
ホスト側コネクター none (open end)
 - Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 5 m
 - Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 5 m
Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 5 m
アクセサリー種別 I/O・電源
ケーブル長 5.0 m
カメラ側コネクター Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S)
ホスト側コネクター none (open end)
 - Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 5 m
 - Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 5 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 5 m
アクセサリー種別 データケーブル
インターフェース GigE
ケーブル長 5.0 m
カメラ側コネクター RJ-45, horizontal locking screws
ホスト側コネクター RJ-45, click-lock
 - Power-I/O PLC+ Cable 6p/open, 10 m
 - Power-I/O PLC+ Cable 6p/open, 10 m
Power-I/O PLC+ Cable 6p/open, 10 m
アクセサリー種別 I/O・電源
インターフェース I/O
ケーブル長 10.0 m
カメラ側コネクター Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S)
ホスト側コネクター none (open end)
acA1300-30gm に関する すべての ケーブル
追加アクセサリー

追加アクセサリー

こちらでは、Baslerのカメラシリーズace用のオプションアクセサリーをご覧いただけます。ホストアダプターカード(PCIe)、電源、ハブ、スイッチなど、すべての製品はaceに合うように厳しく試験されています。

こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

value

マニュアル

こちらでは、カメラのユーザーマニュアルやインストールガイドなど、Baslerカメラの適切なセットアップ方法や使用方法に関する詳細な情報をご覧いただけます。

acA1300-30gm に関する すべての マニュアル
value

ホワイトペーパー

Baslerのホワイトペーパーでは、産業用画像処理の基本理論について分かりやすくご紹介しており、初心者から上級者までを対象とした様々なトピックについて、各分野の専門家が詳細に分析を行っています。

acA1300-30gm に関する すべての ホワイトペーパー
value

成功事例

Baslerの成功事例では、様々な業界におけるBaslerカメラの使用例や応用可能な用途についてご紹介しており、画像処理システムを構築する際に当社のお客様が直面した問題やBaslerカメラを利用したその解決方法についてご説明しています。

acA1300-30gm に関する すべての 成功事例
value

アプリケーションノート

アプリケーションノートでは、Baslerのカメラ、アクセサリー、ソフトウェアの使用について、ユーザーマニュアルに記載されていない情報をご提供しており、カメラを最適化する方法やソフトウェアの設定方法を詳細にご紹介しています。

acA1300-30gm に関する すべての アプリケーションノート
value

プロダクトインサイト

Baslerのプロダクトインサイトでは、様々なカメラモデルの技術的な特性や機能に関する役立つ情報をご紹介しており、製品関連のトピックを中心に、当社のプロダクトマネージャーの視点から情報をご提供しています。

acA1300-30gm に関する すべての プロダクトインサイト
value

EMVAデータ

欧州マシンビジョン協会によって制定されたEMVA 1288規格では、産業用画像処理に使用されるカメラとイメージセンサーの仕様に関して統一した測定方法を定義しているほか、この方法が数値の比較を簡単にする仕組みについても解説しています。

この測定レポートでは、Basler aceの仕様についてご説明しています。

acA1300-30gm に関する すべての EMVAデータ
value

CADデータ・図面

Basler aceのCAD(コンピュータ支援設計)図面には、2Dの技術図面と3Dの立体モデルが含まれています。

acA1300-30gm に関する すべての CADデータ・図面
value

パンフレット

Baslerの製品パンフレットでは、Basler aceがお届けする多くのメリットについてご紹介しており、カメラの技術的な特性や機能のほか、技術仕様に関する詳細な情報も記載しています

acA1300-30gm に関する すべての パンフレット
value

リリースノート

リリースノートでは、Basler pylon Camera Software Suiteに関する文書の一部として、リリースデータやソフトウェアのバージョン情報のほか、改善点、変更点、既知のバグに関する情報もご提供しています。

acA1300-30gm に関する すべての リリースノート
value

注意事項

注意事項のファイルでは、ソフトウェアのインストールに関する備考情報をテキスト形式で記載しており、Basler pylon Camera Software Suiteに関する文書の一部として、主にシステム要件、性能の最適化、サンプルプログラム、環境変数、バージョン情報に関する情報をご提供しています。

acA1300-30gm に関する すべての 注意事項
value

認証

こちらでは、EC適合宣言書、 ISO 9001認証、KCC認証など、Basler製品が準拠している規格やガイドラインをご覧いただけます。

acA1300-30gm に関する すべての 認証

の図面 acA1300-30gm

図面には、カメラや各種製品の詳細な寸法が記載されています。acA1300-30gmの図面をダウンロードするには、以下のリンクをクリックしてください。

今すぐダウンロード Basler ace - acA1300-30gm