お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ニュース・広報 | バーチャルイベント | ウェビナー

acA1300-30gc (CS-Mount) - Basler ace

Sony ICX445 CCDセンサーを搭載したBasler acA1300-30gc (CS-Mount) GigEカメラは、1.3 MPの解像度で毎秒30フレームを提供します。

GigE Vision
見積もりを依頼する
テストカメラを依頼する
  • Basler ace - acA1300-30gc (CS-Mount)
  • Basler ace - acA1300-30gc (CS-Mount)
  • Basler ace - acA1300-30gc (CS-Mount)
  • Basler ace - acA1300-30gc (CS-Mount)
  • Basler ace - acA1300-30gc (CS-Mount)
  • Basler ace - acA1300-30gc (CS-Mount)

一般情報

注文番号 105962
製品シリーズ ace Classic
価格
詳しい価格については、お見積りカートよりお問い合わせください。
出荷までの日数 在庫状況により納期が異なります。詳しくはお見積りカートよりお問い合わせください。
出荷情報の詳細については、お見積りカートよりお問い合わせください。

センサー

センサー供給者 Sony
センサー ICX445
シャッター Global Shutter
センサー形式 1/3"
センサー種別 CCD
センサー寸法 4.9 mm x 3.6 mm
水平/垂直解像度 1294 px x 964 px
解像度 1.3 MP
水平/垂直ピクセルサイズ 3.75 µm x 3.75 µm
フレームレート 30 fps
モノクロ/カラー Color

EMVAデータ

量子効率 - 青 (標準的) 2.5 %
量子効率 - 緑 (標準的) 42.4 %
量子効率 - 赤 (標準的) 2.0 %
ダークノイズ (標準的) 9.7 e¯
飽和容量 (標準的) 7.0 ke¯
ダイナミックレンジ (標準的) 57.2 dB
SN比 (標準的) 38.4 dB

カメラデータ

インターフェース GigE
ピクセルビット深度 12 bits
同期化
  • hardware trigger
  • free-run
  • Ethernet connection
露光制御
  • programmable via the camera API
  • hardware trigger
デジタル入力 1
デジタル出力 1
電源
  • PoE or 12 VDC
消費電力(標準値) 2.2 W
消費電力PoE 2.7 W

ハウジング

ハウジングタイプ Box
筐体寸法(長さ×幅×高さ) 42 mm x 29 mm x 29 mm
レンズマウント
  • CS-mount
動作温度 0 - 50°C
重量(標準値) 90g

準拠規格

準拠規格
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • GigE Vision
  • IP30
  • FCC
  • IEEE 802.3af (PoE)
  • UL
  • KC
  • EAC
レンズ

レンズ

こちらでは、aceに最適なレンズをご覧いただけます。Baslerでは、当社のカメラにぴったりフィットするように開発されたBasler Lensesのほか、信頼性の高い認証メーカーのレンズもご提供しています。また、いずれのレンズも徹底した試験により、aceとの互換性を確認しています。

こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

 - Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm
Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm

この製品をBaslerから直接購入する

見積もりを依頼する

この製品をパートナー企業から購入する

 - Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm
Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm
レンズマウント C-mount
センサー形式 1/2.5''
絞り範囲 F1.8 - F22.0
アイリス種別 manual
 - Basler Lens C125-0618-5M-P f6mm
Basler Lens C125-0618-5M-P f6mm

この製品をBaslerから直接購入する

見積もりを依頼する

この製品をパートナー企業から購入する

 - Basler Lens C125-0618-5M-P f6mm
Basler Lens C125-0618-5M-P f6mm
レンズマウント C-mount
センサー形式 1/2.5''
絞り範囲 F1.8 - F22.0
アイリス種別 manual
 - Basler Lens C125-0818-5M-P f8mm
Basler Lens C125-0818-5M-P f8mm

この製品をBaslerから直接購入する

見積もりを依頼する

この製品をパートナー企業から購入する

 - Basler Lens C125-0818-5M-P f8mm
Basler Lens C125-0818-5M-P f8mm
レンズマウント C-mount
センサー形式 1/2.5''
絞り範囲 F1.8 - F22.0
アイリス種別 manual
acA1300-30gc (CS-Mount) に関する すべて レンズ
ケーブル

ケーブル

こちらでは、aceに最適な各種データケーブル、電源I/Oケーブルをご覧いただけます。そのうち、電源I/Oケーブルについては、BaslerオリジナルアクセサリーとしてBaslerカメラにぴったり合うように開発されています。また、いずれのケーブルも徹底した試験により、aceとの互換性を確認しているほか、サプライヤーに対して事前に厳しい選定と審査を実施することで、品質を確保し、長期的な提供を実現しています。

こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 10 m
 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 10 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 10 m
アクセサリー種別 データケーブル
インターフェース GigE
ケーブル長 10.0 m
カメラ側コネクター RJ-45, click-lock
ホスト側コネクター RJ-45, click-lock
 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 20 m
 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 20 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 20 m
アクセサリー種別 データケーブル
インターフェース GigE
ケーブル長 20.0 m
カメラ側コネクター RJ-45, click-lock
ホスト側コネクター RJ-45, click-lock
 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 30 m
 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 30 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 30 m
アクセサリー種別 データケーブル
インターフェース GigE
ケーブル長 30.0 m
カメラ側コネクター RJ-45, click-lock
ホスト側コネクター RJ-45, click-lock
acA1300-30gc (CS-Mount) に関する すべて ケーブル
PCカード

PCカード

PCカードを使用すれば、柔軟性を確保しながら、インターフェースに応じて画像をスムーズに取り込むことが可能です。なお、インターフェースについては、GigE、USB 3.0、CoaXPressの中からお選びいただけます。

こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

 - AdLink GigE Interface Card PCIe GIE74 with PoE, 4 Ports
 - AdLink GigE Interface Card PCIe GIE74 with PoE, 4 Ports
AdLink GigE Interface Card PCIe GIE74 with PoE, 4 Ports
アクセサリー種別 GigEインターフェースカード
 - Basler GigE Interface Card, 1 Port
 - Basler GigE Interface Card, 1 Port
Basler GigE Interface Card, 1 Port
アクセサリー種別 GigEインターフェースカード
 - Basler GigE Interface Card, 2 Port
 - Basler GigE Interface Card, 2 Port
Basler GigE Interface Card, 2 Port
アクセサリー種別 GigEインターフェースカード
acA1300-30gc (CS-Mount) に関する すべて PCカード
ネットワーク機器/周辺機器

ネットワーク機器/周辺機器

Baslerでは、全カメラモデルにご使用いただける電源、ネットワーク機器(USB 3.0、GigE対応)をご用意しています。これらの製品は、Baslerの厳しい品質管理の下でスムーズな動作が確保されているほか、供給期間も長めに設定されているため、データロスの少ない安定したビジョンシステムを構築できます。

こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

アクセサリー/パッケージ

追加アクセサリー

こちらでは、aceに最適な追加アクセサリーをご覧いただけます。インターフェース、ホストアダプターカード、電源、ハブ、スイッチ、スターターキット、レンズ用品を含め、いずれのアクセサリーも徹底した試験により、aceとの互換性を確認しています。なお、画面の表示内容は、選択済みのカメラモデル、カメラシリーズ、センサー、インターフェースなどの種類により異なります。

こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

 - CS-mount to S-mount adapter
CS-mount to S-mount adapter

この製品をBaslerから直接購入する

見積もりを依頼する

この製品をパートナー企業から購入する

 - CS-mount to S-mount adapter
CS-mount to S-mount adapter
アクセサリー種別 レンズアクセサリー
 - Filter adapter for Basler Lens 4 mm
Filter adapter for Basler Lens 4 mm

この製品をBaslerから直接購入する

見積もりを依頼する

この製品をパートナー企業から購入する

 - Filter adapter for Basler Lens 4 mm
Filter adapter for Basler Lens 4 mm
アクセサリー種別 レンズアクセサリー
acA1300-30gc (CS-Mount) に関する すべて アクセサリー/パッケージ
value

マニュアル

こちらでは、カメラのユーザーマニュアルやインストールガイドなど、Baslerカメラの適切なセットアップ方法や使用方法に関する詳細な情報をご覧いただけます。

acA1300-30gc (CS-Mount) に関する すべて マニュアル
value

ホワイトペーパー

Baslerのホワイトペーパーでは、産業用画像処理の基本理論について分かりやすくご紹介しており、初心者から上級者までを対象とした様々なトピックについて、各分野の専門家が詳細に分析を行っています。

acA1300-30gc (CS-Mount) に関する すべて ホワイトペーパー
value

導入事例

Baslerの成功事例では、様々な業界におけるBaslerカメラの使用例や応用可能な用途についてご紹介しており、画像処理システムを構築する際に当社のお客様が直面した問題やBaslerカメラを利用したその解決方法についてご説明しています。

acA1300-30gc (CS-Mount) に関する すべて 導入事例
value

アプリケーションノート

アプリケーションノートでは、Baslerのカメラ、アクセサリー、ソフトウェアの使用について、ユーザーマニュアルに記載されていない情報をご提供しており、カメラを最適化する方法やソフトウェアの設定方法を詳細にご紹介しています。

acA1300-30gc (CS-Mount) に関する すべて アプリケーションノート
value

プロダクトインサイト

Baslerのプロダクトインサイトでは、様々なカメラモデルの技術的な特性や機能に関する役立つ情報をご紹介しており、製品関連のトピックを中心に、当社のプロダクトマネージャーの視点から情報をご提供しています。

acA1300-30gc (CS-Mount) に関する すべて プロダクトインサイト
value

CADデータ・図面

Basler aceのCAD(コンピュータ支援設計)図面には、2Dの技術図面と3Dの立体モデルが含まれています。

acA1300-30gc (CS-Mount) に関する すべて CADデータ・図面
value

パンフレット

Baslerの製品パンフレットでは、Basler aceがお届けする多くのメリットについてご紹介しており、カメラの技術的な特性や機能のほか、技術仕様に関する詳細な情報も記載しています

acA1300-30gc (CS-Mount) に関する すべて パンフレット
value

リリースノート

リリースノートでは、Basler pylon Camera Software Suiteに関する文書の一部として、リリースデータやソフトウェアのバージョン情報のほか、改善点、変更点、既知のバグに関する情報もご提供しています。

acA1300-30gc (CS-Mount) に関する すべて リリースノート
value

注意事項

注意事項のファイルでは、ソフトウェアのインストールに関する備考情報をテキスト形式で記載しており、Basler pylon Camera Software Suiteに関する文書の一部として、主にシステム要件、性能の最適化、サンプルプログラム、環境変数、バージョン情報に関する情報をご提供しています。

acA1300-30gc (CS-Mount) に関する すべて 注意事項
value

認証

こちらでは、EC適合宣言書、 ISO 9001認証、KCC認証など、Basler製品が準拠している規格やガイドラインをご覧いただけます。

acA1300-30gc (CS-Mount) に関する すべて 認証
value

その他

その他のカテゴリーでは、特定の条件におけるBaslerカメラの実際の使用例をご紹介する活用事例や、各種技術の背景情報を詳しく解説する記事を掲載しています。

acA1300-30gc (CS-Mount) に関する すべて その他
Basler pylon Camera Software Suite

Basler pylon Camera Software Suite

pylon Camera Software Suiteがあれば、aceとそのすべての機能を素早く効率的にセットアップ可能なほか、お使いのソフトウェアにカメラを接続できます。

Basler pylon Camera Software Suite
Basler録画ソフトウェア

Basler録画ソフトウェア

インストールが簡単で操作画面も使いやすいBasler録画ソフトウェアがあれば、簡単かつ直感的な操作で静止画や高速ビデオ、タイムラプス分析用の画像シーケンス、ビデオシーケンスを撮影できます。本ソフトウェアは、Basler顕微鏡用PowerPackにセットになっているほか、すべてのBasler USB 3.0対応カメラに接続できます。

Basler録画ソフトウェア
Basler aceサードパーティソフトウェア

Basler aceサードパーティソフトウェア

当社の提携パートナーでは、Basler aceと互換性がある様々なソフトウェアを提供しており、多くのパートナーがBaslerカメラとの互換性を定期的に確認し、更新を行っています。

サードパーティプロバイダーのリストは、こちらからご覧いただけます。

Basler aceサードパーティソフトウェア
Camera Linkソフトウェア

Camera Linkソフトウェア

Basler pylon Camera Software Suiteの代わりに、他のCamera Linkソフトウェアを使用してBasler aceをセットアップすることも可能です。

Camera Linkソフトウェア

acA1300-30gc (CS-Mount) の図面

図面には、カメラや各種製品の詳細な寸法が記載されています。acA1300-30gc (CS-Mount)の図面をダウンロードするには、以下のリンクをクリックしてください。

今すぐダウンロード Basler ace - acA1300-30gc (CS-Mount)