お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ビジョンシステムを構築する オンラインストア

acA1300-22gm (CS-Mount) - Basler ace

Sony ICX445 CCDセンサーを搭載したBasler acA1300-22gm (CS-Mount) GigEカメラは、1.3 MPの解像度で毎秒22フレームを提供します。

GigE Vision
見積もりを依頼する
テストカメラを依頼する
Basler ace - acA1300-22gm (CS-Mount)
  • Basler ace - acA1300-22gm (CS-Mount)
  • Basler ace - acA1300-22gm (CS-Mount)
  • Basler ace - acA1300-22gm (CS-Mount)

一般情報

生産終了: LTB 03/2022
注文番号 106513
製品シリーズ ace Classic
価格表 個別の価格や大量発注については、お見積りカートよりお問い合わせください。 価格表  
詳しい価格については、お見積りカートよりお問い合わせください。
出荷までの日数 在庫状況により納期が異なります。詳しくはお見積りカートよりお問い合わせください。 出荷までの日数
出荷情報の詳細については、お見積りカートよりお問い合わせください。
出荷先

センサー

センサー供給者 Sony
センサー ICX445
シャッター Global Shutter
センサー形式 1/3
センサー種別 CCD
センサー寸法 4.9 mm x 3.6 mm
水平/垂直解像度 1296 px x 966 px
解像度 1.3 MP
水平/垂直ピクセルサイズ 3.75 µm x 3.75 µm
フレームレート 22 fps
モノクロ/カラー Mono

EMVAデータ

量子効率 (標準的) 55.0 %
ダークノイズ (標準的) 9.4 e¯
飽和容量 (標準的) 6.7 ke¯
ダイナミックレンジ (標準的) 57.1 dB
SN比 (標準的) 38.3 dB

カメラデータ

インターフェース GigE
ピクセルビット深度 12 bits
同期化
  • hardware trigger
  • free-run
  • Ethernet connection
露光制御
  • programmable via the camera API
  • hardware trigger
デジタル入力 1
デジタル出力 1
電源
  • PoE or 12 VDC
消費電力(標準値) 2.2 W
消費電力PoE 2.7 W

ハウジング

ハウジングタイプ Box
筐体寸法(長さ×幅×高さ) 42 mm x 29 mm x 29 mm
レンズマウント
  • CS-mount
動作温度 0 - 50°C
重量(標準値) 90g

準拠規格

準拠規格
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • GigE Vision
  • IP30
  • UL
  • FCC
  • IEEE 802.3af (PoE)
  • KC
  • EAC
レンズ

レンズ

こちらでは、aceに最適なレンズをご覧いただけます。Baslerでは、当社のカメラにぴったりフィットするように開発されたBasler Lensesのほか、信頼性の高い認証メーカーのレンズもご提供しています。また、いずれのレンズも徹底した試験により、aceとの互換性を確認しています。

こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

 - Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm
Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm

この製品をBaslerから直接購入する

見積もりを依頼する

この製品をパートナー企業から購入する

 - Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm
Basler Lens C125-0418-5M-P f4mm
レンズマウント C-mount
センサー形式 1/2.5''
絞り範囲 F1.8 - F22.0
アイリス種別 manual
 - Basler Lens C125-0618-5M-P f6mm
Basler Lens C125-0618-5M-P f6mm

この製品をBaslerから直接購入する

見積もりを依頼する

この製品をパートナー企業から購入する

 - Basler Lens C125-0618-5M-P f6mm
Basler Lens C125-0618-5M-P f6mm
レンズマウント C-mount
センサー形式 1/2.5''
絞り範囲 F1.8 - F22.0
アイリス種別 manual
 - Basler Lens C125-0818-5M-P f8mm
Basler Lens C125-0818-5M-P f8mm

この製品をBaslerから直接購入する

見積もりを依頼する

この製品をパートナー企業から購入する

 - Basler Lens C125-0818-5M-P f8mm
Basler Lens C125-0818-5M-P f8mm
レンズマウント C-mount
センサー形式 1/2.5''
絞り範囲 F1.8 - F22.0
アイリス種別 manual
acA1300-22gm (CS-Mount) に関する すべて レンズ
ケーブル

ケーブル

こちらでは、aceに最適な各種データケーブル、電源I/Oケーブルをご覧いただけます。そのうち、電源I/Oケーブルについては、BaslerオリジナルアクセサリーとしてBaslerカメラにぴったり合うように開発されています。また、いずれのケーブルも徹底した試験により、aceとの互換性を確認しているほか、サプライヤーに対して事前に厳しい選定と審査を実施することで、品質を確保し、長期的な提供を実現しています。

こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 10 m
 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 10 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 10 m
アクセサリー種別 データケーブル
インターフェース GigE
ケーブル長 10.0 m
カメラ側コネクター RJ-45, click-lock
ホスト側コネクター RJ-45, click-lock
 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 20 m
 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 20 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 20 m
アクセサリー種別 データケーブル
インターフェース GigE
ケーブル長 20.0 m
カメラ側コネクター RJ-45, click-lock
ホスト側コネクター RJ-45, click-lock
 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 30 m
 - Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 30 m
Cable GigE Cat 6, S/FTP, 2xRJ-45, 30 m
アクセサリー種別 データケーブル
インターフェース GigE
ケーブル長 30.0 m
カメラ側コネクター RJ-45, click-lock
ホスト側コネクター RJ-45, click-lock
acA1300-22gm (CS-Mount) に関する すべて ケーブル
PCカード

PCカード

PCカードを使用すれば、柔軟性を確保しながら、インターフェースに応じて画像をスムーズに取り込むことが可能です。なお、インターフェースについては、GigE、USB 3.0、CoaXPressの中からお選びいただけます。

こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

 - AdLink GigE Interface Card PCIe GIE74 with PoE, 4 Ports
 - AdLink GigE Interface Card PCIe GIE74 with PoE, 4 Ports
AdLink GigE Interface Card PCIe GIE74 with PoE, 4 Ports
アクセサリー種別 GigEインターフェースカード
 - Basler GigE Interface Card, 1 Port
 - Basler GigE Interface Card, 1 Port
Basler GigE Interface Card, 1 Port
アクセサリー種別 GigEインターフェースカード
 - Basler GigE Interface Card, 2 Port
 - Basler GigE Interface Card, 2 Port
Basler GigE Interface Card, 2 Port
アクセサリー種別 GigEインターフェースカード
acA1300-22gm (CS-Mount) に関する すべて PCカード
ネットワーク機器/周辺機器

ネットワーク機器/周辺機器

Baslerでは、全カメラモデルにご使用いただける電源、ネットワーク機器(USB 3.0、GigE対応)をご用意しています。これらの製品は、Baslerの厳しい品質管理の下でスムーズな動作が確保されているほか、供給期間も長めに設定されているため、データロスの少ない安定したビジョンシステムを構築できます。

こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

アクセサリー/パッケージ

追加アクセサリー

こちらでは、aceに最適な追加アクセサリーをご覧いただけます。インターフェース、ホストアダプターカード、電源、ハブ、スイッチ、スターターキット、レンズ用品を含め、いずれのアクセサリーも徹底した試験により、aceとの互換性を確認しています。なお、画面の表示内容は、選択済みのカメラモデル、カメラシリーズ、センサー、インターフェースなどの種類により異なります。

こちらの製品については、対応するアクセサリーも併せて販売しています。

 - CS-mount to S-mount adapter
CS-mount to S-mount adapter

この製品をBaslerから直接購入する

見積もりを依頼する

この製品をパートナー企業から購入する

 - CS-mount to S-mount adapter
CS-mount to S-mount adapter
アクセサリー種別 レンズアクセサリー
 - Filter adapter for Basler Lens 4 mm
Filter adapter for Basler Lens 4 mm

この製品をBaslerから直接購入する

見積もりを依頼する

この製品をパートナー企業から購入する

 - Filter adapter for Basler Lens 4 mm
Filter adapter for Basler Lens 4 mm
アクセサリー種別 レンズアクセサリー
acA1300-22gm (CS-Mount) に関する すべて アクセサリー/パッケージ

製品詳細について
各製品の詳しい使用方法については、Basler製品ドキュメント をご覧ください。

acA1300-22gm (CS-Mount) の図面

図面には、カメラや各種製品の詳細な寸法が記載されています。acA1300-22gm (CS-Mount)の図面をダウンロードするには、以下のリンクをクリックしてください。

今すぐダウンロード Basler ace - acA1300-22gm (CS-Mount)