お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ビジョンシステムを構築する オンラインストア

ToFカメラBasler blaze 850nmモデル

迷光を防止しながら、高精度なToF測定を実現

省電力・低発熱に加え、屋内撮影における迷光を防止する850nmの近赤外波長を採用するなど、物流やファクトリーオートメーションに最適なTime-of-Flight(ToF)カメラです。

67°×51°の視野角と0.3m~10mの測距範囲に対応し、1回の撮影で広範囲にわたる対象物・背景のデータを取得可能。ソニー社製距離画像センサーDepthSense™(IMX556)により、1秒当たり最大30枚の速度で距離画像、輝度画像、信頼性マップを内包した2Dデータと3Dデータを生成できるほか、内蔵のレーザーダイオード(VCSEL)、レンズと組み合わせることで、高精度なToF測定を実現します。

ToFカメラBasler blaze 850nmモデルの詳細はこちら Basler blazeのモデル比較はこちら

屋内撮影に最適な波長を採用
Basler blaze 850nmモデルの概要

Basler blazeならではの性能・機能はそのままに、より低い近赤外波長をお選びいただけるようになりました。

屋内撮影などにおける迷光を防止

屋内撮影などにおける迷光を防止

深度ノイズを低減することで測定精度を向上

深度ノイズを低減することで測定精度を向上

省電力・低発熱で高温環境にも対応

省電力・低発熱で高温環境にも対応

Basler blazeに関するお問い合わせ

940nmモデルと850nmモデルの違いやそれぞれの用途に関してご不明点がございましたら、Basler営業チームまでお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

幅広い3D撮影をサポートする充実の機能

2種類の近赤外波長が選べるBasler blazeは、いずれのモデルにも強力な機能が多数搭載されています。

主な機能

  • 明暗差の大きいシーンに最適な二重露光モード&HDR機能
  • 正確な同期を実現するハードウェアトリガー
  • NEW:GigEの速度を最大限に活かす帯域幅制御機能
  • NEW:動体歪みを軽減しながら、リアルタイムな撮影を実現するレイテンシー低減機能
カメラモデル blaze-101 blaze-102
センサー ソニー社製DepthSense™ IMX556 ソニー社製DepthSense™ IMX556
画素数 640×480 640×480
フレームレート 30fps 30fps
波長 940nm 850nm
撮影範囲 0.3~10m 0.3~10m
精度 ±5mm(0.5~5.5m、標準値) ±5mm(0.5~5.5m、標準値)
テンポラルノイズ 2mm未満(最大1.5m、標準値) 1mm未満(最大1.5m、標準値)

3Dビジョンソリューションに関するお問い合わせ

Time-of-Flight撮影、ステレオ撮影、RGB-D撮影など各種ニーズに柔軟に対応。さまざまな製品・サービスを組み合わせながら、最適なソリューションをご提案いたします。

お問い合わせはこちら

Basler blaze

Basler blaze

画質・精度・速度の三拍子が揃った3Dカメラ

ソニー社製距離画像センサーDepthSense™搭載

GigE対応で取付けも簡単な低コスト設計

Basler blazeの詳細
Basler blazeによるRGB-D画像の撮影

Basler blazeによるRGB-D画像の撮影

RGB(色情報)と奥行きデータ(Depth)の統合

3Dカメラと2Dカメラ(カラーモデル)によるマルチカメラシステム

ポイントクラウドのカラー化

RGB-Dの詳細はこちら

3D撮影方式に関するお問い合わせ

Time-of-Flight方式とステレオ方式の違いや特長を解説しながら、個別の用途に合ったハードウェアとソフトウェアをトータルにご提案いたします。

お問い合わせはこちら