Power-I/O Cable M12, M, 8P/Open,10 m | |
---|---|
アクセサリー種別 | I/Oケーブル/電源ケーブル |
インターフェース | I/O |
ケーブル長 | 10.0 m |
カメラ側コネクター | M12 8-pin |
ホスト側コネクター | none (open end) |
Menu
カメラモデル | 水平/垂直解像度 | 解像度 | フレームレート | モノクロ/カラー | インターフェース | 撮影範囲 | 発売状況 i | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blaze-101 | 640 px x 480 px | VGA | 30 fps | Mono | GigE | 0 m - 10 m | 量産開始 now |
|
申し訳ございませんが、ご指定の条件に該当する結果はありませんでした。
当社では、Basler blazeカメラ用の様々な電源I/Oケーブルをご提供しています。これらのケーブルはBaslerオリジナルアクセサリーとしてBaslerカメラにぴったり合うように開発されています。また、データケーブルについても、Basler ToFカメラとの互換性を確認するために厳しい試験を実施しているほか、サプライヤーに対しては事前の選定と審査をしっかりと行うことで、高品質なケーブルを長期にわたってご提供できるようにしています。
こちらでは、Basler ToFに最適な各種データケーブル、電源I/Oケーブルをご覧いただけます。そのうち、電源I/Oケーブルについては、BaslerオリジナルアクセサリーとしてBaslerカメラにぴったり合うように開発されています。また、いずれのケーブルも徹底した試験により、Basler ToFとの互換性を確認しているほか、サプライヤーに対して事前に厳しい選定と審査を実施することで、品質を確保し、長期的な提供を実現しています。
Baslerでは、全カメラモデルにご使用いただける電源、ネットワーク機器(USB 3.0、GigE対応)をご用意しています。これらの製品は、Baslerの厳しい品質管理の下でスムーズな動作が確保されているほか、供給期間も長めに設定されているため、データロスの少ない安定したビジョンシステムを構築できます。
こちらでは、カメラのユーザーマニュアルやインストールガイドなど、Baslerカメラの適切なセットアップ方法や使用方法に関する詳細な情報をご覧いただけます。
Baslerのホワイトペーパーでは、産業用画像処理の基本理論について分かりやすくご紹介しており、初心者から上級者までを対象とした様々なトピックについて、各分野の専門家が詳細に分析を行っています。
Basler blaze に関する すべて ホワイトペーパーBaslerの成功事例では、様々な業界におけるBaslerカメラの使用例や応用可能な用途についてご紹介しており、画像処理システムを構築する際に当社のお客様が直面した問題やBaslerカメラを利用したその解決方法についてご説明しています。
Basler blaze に関する すべて 導入事例Basler Time-of-FlightのCAD(コンピュータ支援設計)図面には、2Dの技術図面と3Dの立体モデルが含まれています。
Basler blaze に関する すべて CADデータ・図面Baslerの製品パンフレットでは、Basler ToFがお届けする多くのメリットについてご紹介しており、カメラの技術的な特性や機能のほか、技術仕様に関する詳細な情報も記載しています。
Basler blaze に関する すべて パンフレットさまざまな貨物を混載したパレットを翌日に配達しなければならない場合、貨物を種類ごとにパレットに積み付けるには、高速かつインテリジェントなロボットパレタイザーのほか、ロボットを誘導する画像処理機器としてカメラも必要になります。
詳細はこちらドッキングやピッキングの際の誘導、障害物の検知、正確な位置特定を行うには、周辺の状況を 高い解像度で把握する必要があります。
詳細はこちら商品をお客様に過不足なく届けるには、梱包された貨物の計数や数量確認を行う必要があります。
詳細はこちらX線検査における患者のポジショニングは、画質を確保するだけでなく、放射線量を可能な限り抑えるうえでも非常に重要です。
詳細はこちら