開発期間を80%短縮
pylon APIを使用した場合、ほかのAPIと比べて開発期間が80%以上短くなったという調査結果が出ています。

お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。
OK簡単操作のプログラミングインターフェースに加え、C、C++、C#、.Net、Javaの各言語に対応したサンプルコード、わかりやすい開発者ドキュメントも付属するなど、pylon SDKを使用すれば、必要な機能すべてをスムーズに開発できます。
pylon APIを使用した場合、ほかのAPIと比べて開発期間が80%以上短くなったという調査結果が出ています。
少ないコード数で開発作業を簡易化するなど、事前に不具合の原因となる事象を排除しているため、開発時間を大幅に短縮できます。
Windows環境のUSB対応カメラ向けに作成したアプリケーションをLinux-ARM環境のGigE対応カメラに流用できるなど、pylon APIはエンベデッドシステムの開発にも最適です。
GenICamに完全準拠しているpylon APIなら、たとえ専門知識がなくても、GenICamのメリットを十分に活用しながら、開発作業を行うことができます。
ファイルをコピーするだけで、必要なコンポ―メントをすべてインストールできるコピーデプロイメントを採用。 開発にかかる余計な時間や労力を削減できます。
Basler pylonには、アプリケーションソフトウェアの開発に必要なSDK、カメラの評価・セットアップを行う設定ツールのほか、安定した接続を実現する各種ドライバー、GenTL Producerが付属しています。
ビネッティング補正、シャープネス、帯域幅マネージャーなど便利なツールを多数搭載し、カメラを簡単に評価することができます。
詳細はこちらWindows、Linux、macOS、Android対応の安定した認証済みドライバーをご提供。GenICam、GenTLによる優れた接続性と運用性をお約束します。
詳細はこちらWindows/Linux用pylonバージョン6.3.0がリリース。新製品のBasler boost 2チャンネルモデル、CXP-12インターフェースカード2C/4C(2チャンネル/4チャンネル)と組み合わせることで、CoaXPress 2.0(CXP-12)対応のマルチカメラシステムを素早く簡単に構築できます。
記事を読むBaslerカメラの共通ソフトウェアプラットフォームとして人気のpylon Camera Software Suiteにblaze用追加パッケージが新たに登場しました。
記事を読むWindows、Linux、macOS用pylon Camera Software Suiteに新バージョンが登場。Basler boost新モデルへの対応をはじめ、さまざまな更新が加えられています。
記事を読むこちらのページでは、さまざまな機能が追加された新登場のmacOS用pylon(バージョン6.1.2)についてご紹介しています。 人気のmacOS用pylon Camera Software Suiteにバージョン6.1.2が新登場。Windows版、Linux版のみに搭載されていた多数の機能を追加し、macOSバージョン10.15(Catalina)にも対応しています。
記事を読むpylon 6.1がリリースされました。新バージョンでは、ace 2 Proの画像圧縮機能コンプレッションビヨンドへの対応、Linux x86版の対応インターフェースにおけるCoaXPress 2.0の追加、pylonビューワーの機能パネルツリーの改善を含め、さまざまなアップデートが行われています。
記事を読む