お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ビジョンシステムを構築する オンラインストア

pylonオープンソースプロジェクト

簡単操作のSDKとドライバーやツールを搭載し、Windows、Linux、macOS上でBaslerカメラの全モデルをご使用いただける総合ソフトウェアパッケージpylon Camera Software Suite。

そのpylonのオープンソースプロジェクトでは、Pythonによるプロトタイピングが可能な「pypylon」や、ロボットオペレーティングシステム(ROS)上でロボットを開発できる「ROS 1、ROS 2用pylonドライバー」を公開しています。

ビデオ再生・編集アプリケーションなどの開発に使用されているマルチメディアフレームワークのGStreamer。そのBaslerカメラ用プラグインとして、pylon GStreamerが新たに公開されました。

pylonをダウンロードする

pylonをダウンロードする

ダウンロードページへ

pypylon

Python対応のpylon Camera Software Suite用インターフェース「pypylon」

BaslerカメラとPythonを接続するpylon Camera Software Suite用インターフェースpypylonが、新規オープンソースプロジェクトとして、GitHub にて公開されました。

pypylonは、Baslerが初めて手がけるカメラAPIのオープンソースプロジェクトで、各種ニーズに応じて自由に変更や開発を行うことができます。Baslerでは、このプロジェクトにおいて独創的なアイデアの提供と開発への積極的な参加を呼びかけています。

pypylonの特長

オブジェクト指向の動的プログラミング言語として高い汎用性を誇るPythonには、Java、VB、C、C++、C#よりも少ないコード行数でプログラムを作成できるという特長があります。また、Pythonはオープンソースの画像処理ライブラリー(OpenCVなど)、データ分析ツール、WEBフレームワーク、テスト機能が充実していることでも知られており、多くのプログラミングコミュニティで高い評価を受けています。

Basler pylon Camera Software Suiteのラッパーインターフェースとして機能するpypylonを使用すれば、Pythonプログラミングの経験の有無にかかわらず、アプリケーションの開発とBaslerカメラのテストを簡単に行うことが可能で、複雑な開発環境を構築する必要もありません。そのため、カメラの評価工程の大幅なスピードアップやプログラマーの生産性の向上、プロジェクトの全体コストの削減が期待できます。

システム要件

  • Windows(64ビット)、Linux x86(64ビット)、Linux ARM hard-float(32ビット)、Linux ARM(64ビット)、macOS(インテルベース、64ビット)
  • 最新バージョンのBasler pylon Camera Software Suite
  • Python 3.4以上
  • 最新バージョンのpypylon
Robot Operating System (ROS)

NEW:ロボットオペレーティングシステム(ROS 1、ROS 2)用pylonカメラドライバー

ロボットオペレーティングシステム (ROS)用pylon カメラドライバーは、ロボットにBaslerのGigE Vision対応カメラやUSB3 Vision対応カメラを搭載するために必要なツールとして、今回のオープンソースプロジェクトに含まれています。

ROS は、完全オープンソースのフレームワークとして公開されており、アルゴリズムやドライバーを含め、さまざまなロボットの開発に必要なソフトウェアライブラリーとツールを備えています。また、多くのプログラムを同時に実行し、データの同期処理や非同期処理を行うことも可能です。処理後のデータは、クエリとしてセンサーに保存された後、ロボットを動かすために使用できます。

ロボットに搭載されているセンサーには、個別のアレイ情報を取得する機能があります。このほか、産業用カメラを搭載したロボットも増えています。

Baslerでは、ROS上でBaslerのGigE Vision対応カメラやUSB3 Vision対応カメラを使用するために、新たなROSパッケージとして「pylon-ROS-Camera 」をリリースしています。BSDライセンスがあれば、このパッケージをGitHub から無料でダウンロードできます。

機器・ソフトウェア

  • Basler GigE対応カメラ、USB 3.0対応カメラ
  • ROS 2(ROS 2 Galactic Geochelone など)
  • ROS 1(従来版)(ROS Kinetic Kame、ROS Indigo Iglooなど)
  • Linux x86、Linux ARM用pylon Camera Software Suite(バージョン6.2以降)
  • ROSドライバー「pylon-ROS-camera

「pylon-ROS-camera」パッケージを使用してBaslerのGigE対応カメラやUSB 3.0対応カメラをROSに接続する方法の詳細については、アプリケーションノート「BaslerカメラをROSに接続する方法 」をご覧ください。

用途

  • ピックアンドプレース
  • 梱包・パレット積み降ろし
  • CNC(コンピューター数値制御)
  • 組立作業
  • マシンテンディング
  • 品質検査
Robot Operating System (ROS)

Baslerカメラ用pylon GStreamerが新登場

GStreamer上でBaslerカメラの各モデル(GigE Vision、USB3 Vision、CoaXPress、MIPI対応モデル)を運用できるpylon GStreamerが、Githubのオープンソースプロジェクト「gst-plugin-pylon 」にて公開されました。

コーデック、フィルターなど多数のプラグインから構成されるオープンソースのマルチメディアフレームワークとして、主にビデオ再生・編集アプリケーションの開発に使用されているGStreamer

そのBaslerカメラ用プラグインであるpylon Gstreamerは、pylon Camera Software Suiteをベースにしており、カメラパラメーターに簡単にアクセスできるGenICam に対応しているほか、高速・高性能なドライバー、使いやすいAPIも備えるなど、さらなる開発の効率化が可能です。

機器・ソフトウェア

  • Baslerカメラ(GigE Vision、USB3 Vision、CoaXPress、MIPI対応モデル)
  • GStreamer 1.20以上
  • GitHub のオープンソースプロジェクト「gst-plugin-pylon 」
  • Windows 10/11(64ビット)、Linux x86(64ビット)、Linux ARM(64ビット)、macOS

想定用途

  • IPカメラなどのビデオストリーミングサーバーの構築
  • OpenCV 、AIなどによるビデオ解析・処理
  • メディアプレーヤー

関連製品

Baslerカメラは、その汎用性の高い設計と徹底した試験により、NVIDIA社、NXPセミコンダクターズ社の各製品はもちろん、他社のハードウェアやソフトウェアとも優れた互換性を発揮します。

オープンソースプロジェクトに関するお問い合わせ

Basler製品関連のオープンソースプロジェクトは、コミュニティ内でのみサポートを行っています。ご不明点がございましたら、各プロジェクトのページに直接お問い合わせください。

コミュニティには、どなたでもご自由にご参加いただけます。皆様のご利用をお待ちしております。