幅広いインターフェースに対応
USB3 Vision、GigE Vision、CoaxPress、Camera Linkからエンベッドシステム向けのLVDS対応BCON、MIPI対応BCONに至るまで、さまざまなインターフェースをお選びいただけます。

お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。
OK各種インターフェースに対応したpylonドライバーを使用すれば、信頼性・速度・リアルタイム性を含め、Baslerカメラを最適な環境で運用できます。
USB3 Vision、GigE Vision、CoaxPress、Camera Linkからエンベッドシステム向けのLVDS対応BCON、MIPI対応BCONに至るまで、さまざまなインターフェースをお選びいただけます。
ほかのソフトウェアとの比較試験においてレイテンシー、ジッターの少ない優れた性能を実証。安定した画像取得により、リアルタイル性が求められる高速撮影用途にも対応できます。
USB3 Vision、GigE Vision、CoaxPress、MIPI対応BCONをはじめ、ほとんどのインターフェースにご使用いただけるGenTL Producerを搭載。
高い汎用性により、アプリケーションとpylonドライバーを簡単に接続できます。
ロッシー圧縮、ロスレス圧縮にかかわらず、コンプレッションビヨンド機能を搭載したカメラで圧縮した画像であれば、GenTL Producerによる自動解凍が可能です。
※コンプレッションビヨンド機能は、ace 2 Proの一部モデルにのみご使用いただけます。
Basler pylonには、アプリケーションソフトウェアの開発に必要なSDK、カメラの評価・セットアップを行う設定ツールのほか、安定した接続を実現する各種ドライバー、GenTL Producerが付属しています。
ビネッティング補正、シャープネス、帯域幅マネージャーなど便利なツールを多数搭載し、カメラを簡単に評価することができます。
詳細はこちら一般的なプログラミング言語に対応した使いやすいAPIにより、初心者でもスムーズに開発を進められます。
詳細はこちらWindows/Linux用pylonバージョン6.3.0がリリース。新製品のBasler boost 2チャンネルモデル、CXP-12インターフェースカード2C/4C(2チャンネル/4チャンネル)と組み合わせることで、CoaXPress 2.0(CXP-12)対応のマルチカメラシステムを素早く簡単に構築できます。
記事を読むBaslerカメラの共通ソフトウェアプラットフォームとして人気のpylon Camera Software Suiteにblaze用追加パッケージが新たに登場しました。
記事を読むWindows、Linux、macOS用pylon Camera Software Suiteに新バージョンが登場。Basler boost新モデルへの対応をはじめ、さまざまな更新が加えられています。
記事を読むこちらのページでは、さまざまな機能が追加された新登場のmacOS用pylon(バージョン6.1.2)についてご紹介しています。 人気のmacOS用pylon Camera Software Suiteにバージョン6.1.2が新登場。Windows版、Linux版のみに搭載されていた多数の機能を追加し、macOSバージョン10.15(Catalina)にも対応しています。
記事を読むpylon 6.1がリリースされました。新バージョンでは、ace 2 Proの画像圧縮機能コンプレッションビヨンドへの対応、Linux x86版の対応インターフェースにおけるCoaXPress 2.0の追加、pylonビューワーの機能パネルツリーの改善を含め、さまざまなアップデートが行われています。
記事を読む