お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ビジョンシステムを構築する オンラインストア

BSL Introductory Package Essential - Basler Light

Baslerスタンダードライトの人気モデルをお得にお試しいただける期間限定の割引パッケージです。

Baslerスタンダードライトの人気モデルをお得にお試しいただける期間限定の割引パッケージです。 以下の5モデルをセットにしたうえで、通常価格の20%オフでご提供します。

  • 2200000726 Baslerスタンダードライト(バック、100×100、白)
  • 2200000749 Baslerスタンダードライト(ドーム、外径100、白)
  • 22001133 Baslerスタンダードライト(バー、45×100、高出力、白)
  • 2200000738 Baslerスタンダードライト(バー、10×165、白)
  • 2200000734 Baslerスタンダードライト(リング、外径70、白)

いずれのモデルも、ビジョンシステムに素早く簡単に接続し、再現性の高い画像を安定して撮影できるなど、産業用途に最適です。しかも、外部コントローラーの有無にかかわらず、スムーズな運用が可能。Basler SLPコントローラーなどと組み合わせることで、常時点灯やトリガーモードにも対応します。 別途ケーブルなどのアクセサリーが必要になりますので、ご注意ください。

見積もりを依頼する
Basler Light - BSL Introductory Package Essential
  • Basler Light - BSL Introductory Package Essential

一般情報

注文番号 2200001170
希望小売価格 個別の価格や大量発注については、お見積りカートよりお問い合わせください。 希望小売価格  
詳しい価格については、お見積りカートよりお問い合わせください。 1549.00 EUR 1984.27 USD 1549.00 EUR 13011.00 ¥
出荷までの日数 在庫状況により納期が異なります。詳しくはお見積りカートよりお問い合わせください。 出荷までの日数 在庫状況により納期が異なります。詳しくはお見積りカートよりお問い合わせください。
予定納期:4-5 週間程度
出荷先
アクセサリー種別 Basler Light
アクセサリーメーカー Basler
製品ライン Standard
製品種別 5 different types

照明ソリューション

LED色 White
ピーク波長(標準値) 5000K
準拠規格
  • KC
  • FCC
  • UKCA
  • RoHS
  • CE
ブラケット

照明ブラケット

Basler Lightsにフィルターを取り付けるためのブラケットです。カメラと照明が最適に動作するように設計されています。

その他おすすめ製品

ケーブル

照明ケーブル

Basler LightsとBaslerカメラをシームレスに接続するためのケーブルです。各種ケーブル長・角度・タイプをお選びいただけます。

その他おすすめ製品

 - BSL cable M8, 10m, axial
 - BSL cable M8, 10m, axial
BSL cable M8, 10m, axial
アクセサリー種別 照明ケーブル
ケーブル長 10.0 m
 - BSL cable M8, 2m, axial
 - BSL cable M8, 2m, axial
BSL cable M8, 2m, axial
アクセサリー種別 照明ケーブル
ケーブル長 2.0 m
 - BSL cable M8, 2m, tilted
 - BSL cable M8, 2m, tilted
BSL cable M8, 2m, tilted
アクセサリー種別 照明ケーブル
ケーブル長 2.0 m
 - BSL cable M8, 10m, tilted
 - BSL cable M8, 10m, tilted
BSL cable M8, 10m, tilted
アクセサリー種別 照明ケーブル
ケーブル長 10.0 m
すべて表示
ディフューザー

ディフューザー

Basler Lightsに最適なディフューザーです。金属類など反射性・光沢性の高い物の撮影が可能です。

その他おすすめ製品

ポラライザー

ポラライザー

Basler Lightsに最適なポラライザーです。液体、ガラス、プラスチック、金属類など、平滑かつ反射性・光沢性の高い物の撮影が可能です。

その他おすすめ製品

照明

Basler 조명 컨트롤러

ビジョンシステムの照明制御に必要不可欠な機器として、リアルタイムな同期と高精度なトリガーにより、撮影のタイミングに合わせて照明のオン・オフ、明るさ調整などを行うことができます。

その他おすすめ製品

 - Basler SLP Strobe Controller 121040
 - Basler SLP Strobe Controller 121040
Basler SLP Strobe Controller 121040
アクセサリー種別 照明コントローラー