一般情報 |
|||
---|---|---|---|
注文番号 | 2200000809 | ||
希望小売価格 個別の価格や大量発注については、お見積りカートよりお問い合わせください。 希望小売価格 | 詳しい価格については、お見積りカートよりお問い合わせください。 | ||
出荷までの日数 在庫状況により納期が異なります。詳しくはお見積りカートよりお問い合わせください。 出荷までの日数 |
出荷情報の詳細については、お見積りカートよりお問い合わせください。
|
||
出荷先 | |||
量産開始 | now | ||
アクセサリー種別 | Basler Light | ||
アクセサリーメーカー | Basler | ||
製品ライン | Standard | ||
製品種別 | High Power Ring Light | ||
重量(標準値) | 350g |
照明ソリューション |
||
---|---|---|
Power consumption (typical) | 11W / 600mA (voltage- / current controlled) W | |
LED色 | Blue | |
ピーク波長(標準値) | 465nm | |
サイズ | 130 mm x 141 mm x 12 mm | |
準拠規格 |
|
コントローラー |
||
---|---|---|
ドライブモード | Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light) | |
パルス幅 | 100 µs - ∞ ms |