お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ビジョンシステムを構築する オンラインストア

Basler Standard Light Ring-100OD_Power-R - Basler Light

優れた柔軟性と使いやすさを兼ね備え、強力な直射光による長距離撮影に最適なBaslerスタンダードラインの高出力リングライトです。

ビジョンシステムに素早く簡単に接続し、再現性の高い画像を安定して撮影できるなど、産業用途に最適なBaslerスタンダードラインの照明です。外部コントローラーの有無にかかわらず、スムーズな運用が可能。Basler SLPコントローラーなどと組み合わせることで、常時点灯やトリガーモードにも対応します。
見積もりを依頼する
Basler Light - Basler Standard Light Ring-100OD_Power-R
  • Basler Light - Basler Standard Light Ring-100OD_Power-R

一般情報

注文番号 2200001506
希望小売価格 個別の価格や大量発注については、お見積りカートよりお問い合わせください。 希望小売価格  
詳しい価格については、お見積りカートよりお問い合わせください。 549.00 EUR 634.00 USD 549.00 EUR 4548.00 ¥
出荷までの日数 在庫状況により納期が異なります。詳しくはお見積りカートよりお問い合わせください。 出荷までの日数 在庫状況により納期が異なります。詳しくはお見積りカートよりお問い合わせください。
在庫状況により納期が異なります。詳しくはお見積りカートよりお問い合わせください。
出荷先
アクセサリー種別 Basler Light
アクセサリーメーカー Basler
製品ライン Standard
製品種別 High Power Ring Light
重量(標準値) 225g
動作温度 Temp. 0 - 30°C, Humidity 20 - 70% (non-condensing)

照明ソリューション

Power consumption (typical) 11W / 600mA (voltage- / current controlled) W
LED色 Red
ピーク波長(標準値) 625nm
発光面 101 mm outer diameter, 67 mm inner diameter
サイズ 110 mm x 121 mm x 14 mm
準拠規格
  • FCC
  • UKCA
  • RoHS
  • CE

コントローラー

ドライブモード Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light)
パルス幅 100 µs - ∞ ms
パルスステップ幅 10 μs