お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ビジョンシステムを構築する オンラインストア

Basler Standard Light Bar-45x100_Power-W - Basler Light

高い柔軟性を備え、強力な光による広範囲の撮影に最適なBaslerスタンダードラインの幅広型高出力バーライトです。

ビジョンシステムに素早く簡単に接続し、再現性の高い画像を安定して撮影できるなど、産業用途に最適なBaslerスタンダードラインの照明です。外部コントローラーの有無にかかわらず、スムーズな運用が可能。Basler SLPコントローラーなどと組み合わせることで、常時点灯やトリガーモードにも対応します。
見積もりを依頼する
Basler Light - Basler Standard Light Bar-45x100_Power-W
  • Basler Light - Basler Standard Light Bar-45x100_Power-W
  • Basler Light - Basler Standard Light Bar-45x100_Power-W

一般情報

注文番号 2200001133
希望小売価格 個別の価格や大量発注については、お見積りカートよりお問い合わせください。 希望小売価格  
詳しい価格については、お見積りカートよりお問い合わせください。 489.00 EUR 629.00 USD 489.00 EUR 3711.00 ¥
出荷までの日数 在庫状況により納期が異なります。詳しくはお見積りカートよりお問い合わせください。 出荷までの日数
予定納期:4-5 週間程度
出荷先
アクセサリー種別 Basler Light
アクセサリーメーカー Basler
製品ライン Standard
製品種別 High Power Wide Bar Light
重量(標準値) 250g
動作温度 Temp. 0 - 30°C, Humidity 20 - 70% (non-condensing)

照明ソリューション

Power consumption (typical) 11W / 600mA (voltage- / current controlled) W
LED色 White
ピーク波長(標準値) 5000K
発光面 45 mm x 100 mm
サイズ 54 mm x 110 mm x 23 mm
準拠規格
  • KC
  • FCC
  • UKCA
  • RoHS
  • CE

コントローラー

ドライブモード Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light)
パルス幅 100 µs - ∞ ms
ケーブル

照明ケーブル

Basler LightsとBaslerカメラをシームレスに接続するためのケーブルです。各種ケーブル長・角度・タイプをお選びいただけます。

その他おすすめ製品

 - BSL cable M8, 2m, tilted
 - BSL cable M8, 2m, tilted
BSL cable M8, 2m, tilted
アクセサリー種別 照明ケーブル
ケーブル長 2.0 m
 - BSL cable M8, 10m, tilted
 - BSL cable M8, 10m, tilted
BSL cable M8, 10m, tilted
アクセサリー種別 照明ケーブル
ケーブル長 10.0 m
 - BSL cable M8, 10m, axial
 - BSL cable M8, 10m, axial
BSL cable M8, 10m, axial
アクセサリー種別 照明ケーブル
ケーブル長 10.0 m
 - BSL cable M8, 5m, tilted
 - BSL cable M8, 5m, tilted
BSL cable M8, 5m, tilted
アクセサリー種別 照明ケーブル
ケーブル長 5.0 m
すべて表示