お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ビジョンシステムを構築する オンラインストア

microEnable 5 ironman -高度画像処理向けフレームグラバー

Baslerのマンハイム支社(旧Silicon Software社)にて開発されたmicroEnable 5 ironmanは、レイテンシーや熱発生を最小限に抑えながら、FPGAによる高速並行処理が可能であるなど、幅広い産業用途における画像取得・前処理に最適です。

大容量の内部メモリー(1GB/2GB)によるロスの少ない画像転送、ザイリンクス社製Virtex-6搭載プロセッサーによる高度な画像処理、オンボードの汎用I/Oや追加のトリガーボードによる自由なカスタマイズ、Power over Camera LinkやPower over CoaXPressによるカメラへの電源供給など、充実の機能を備えていることもその大きな特長。しかも、プログラマブルモデルなら、高度なアルゴリズムによるリアルタイムな画像処理も可能です。

主な特長

  • カメラとの接続・セットアップが簡単
  • 高性能なFPGAを採用
  • Camera Link、CoaXPress(CXP-6)に対応
  • デベイヤリング、シェーディング補正、固定パターンノイズ除去など充実の画像前処理機能を搭載
  • マルチカメラシステムを簡単に構築可能

  • トリガーボードを追加することで、複数のフレームグラバーのセットアップや同期が可能
  • モノクロ、カラー、エリアスキャン、ラインスキャンの各種センサーに対応
  • 長距離ケーブルを使用した場合でも、干渉の少ないデータ転送が可能
  • 故障の少ない産業グレードの耐久性を実現

microEnable 5 ironman - 抜群の性能を実現

要件に厳しい撮影用途においても、スムーズな画像処理を実現します。

microEnable 5 ironmanの詳細はこちら

A シリーズ

microEnable 5 ironman

  • 優れた性能により、高度な画像処理・前処理を実現
  • プログラマブルモデルのVラインなら、カスタム製アルゴリズムによる前処理も可能
  • PCI Express x8(Gen2)を採用
  • 最大転送速度3.6GbpsのDMA3600に対応
  • DDR3 RAM(1GB/2GB)によるオンボードの画像取得が可能
  • トリガー用のオンボードI/O(34ピン)を搭載
  • オンボードI/Oと追加のトリガーボードにより、複数のフレームグラバーの同期が可能
  • Power over Camera LinkやPower over CoaXPressによるカメラへの電源供給が可能
インターフェース アクセサリー種別 Camera series ポート数 データ転送速度(1チャンネル当たり/合計) モデル名 インターフェース アクセサリー種別 Camera series データ転送速度(1チャンネル当たり/合計) ポート数 発売状況 i
フレームグラバーの概要 4 6,25 Gbps; 25 Gbps microEnable 5 ironman AQ8-CXP6D CXP-6 フレームグラバーの概要
  • サードパーティ
6,25 Gbps; 25 Gbps 4 生産終了: No LTB possible
フレームグラバーの概要 2 6,8 Gbps; 6,8 Gbps (850 MB/s) microEnable 5 ironman VD8-PoCL Camera Link フレームグラバーの概要
  • サードパーティ
6,8 Gbps; 6,8 Gbps (850 MB/s) 2 生産終了: No LTB possible
フレームグラバーの概要 2 6,8 Gbps; 6,8 Gbps (850 MB/s) microEnable 5 ironman AD8-PoCL Camera Link フレームグラバーの概要
  • サードパーティ
6,8 Gbps; 6,8 Gbps (850 MB/s) 2 生産終了: June 2023
フレームグラバーの概要 4 6,25 Gbps; 25 Gbps microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D CXP-6 フレームグラバーの概要
  • サードパーティ
6,25 Gbps; 25 Gbps 4 生産終了: No LTB possible

申し訳ございませんが、ご指定の条件に該当する結果はありませんでした。

アクセサリーをもっと見る
microDisplay X

microDisplay X

フレームグラバーをセットアップする際にシステム全体の設定の検証、アプレットの選択・設定、カメラの設定を行うことができるソフトウェアです。

  • セットアップ画面でGenICam対応カメラとアプレットの設定や設定内容の保存・確認が可能
  • 複数のアプレットの読み込みに対応(1枚のボードにつき1つ)
  • DMA(Direct Memory Access)出力画面を拡大し、個別の出力状況を大型ディズプレイで確認することが可能
  • 画像取得時のフレームレート情報(1秒当たりのフレーム数)を正確に収集
  • プロファイル、ヒストグラム(ピクセル値、分布情報)を利用することにより、ラインスキャンカメラシステムを簡単にセットアップ可能
  • カメラから転送された画像データが小さすぎるなど、割り当て済みバッファが未使用の場合、DMA出力画面に赤色で表示
  • カメラの検出、グラバーの動作、システムの状態、その他一般事項に関する情報をログ画面で確認可能

microDisplay Xの詳細はこちら
microDiagnostics

microDiagnostics

アプレットに接続されたフレームグラバーを読み込み、各種検証を実施することにより、スムーズなセットアップをサポートするソフトウェアです。

  • フレームグラバーを迅速にセットアップ
  • システム全体の情報が一目でわかる検証機能を搭載
  • ほかのアプレットを選択し、読み込むだけでカメラを簡単に変更可能

microDiagnosticsの詳細はこちら
SDKs

SDKs

フレームグラバーとカメラをスムーズにセットアップするだけでなく、複雑なトリガー設定にも対応し、microEnableをはじめとする製品の機能を最大限に発揮できるソフトウェア開発キット(SDK)です。さまざまなプラットフォームに対応した汎用性の高いアプリケーションプログラミングインターフェース(API)を採用。もちろん、C、C++、C#、Pythonによるアプリケーション開発も可能です。

  • システムやソフトウェアの種類にかかわらず、フレームグラバーを素早く簡単にセットアップ可能
  • 各種プログラミング言語(C++、C#、Python)に対応
  • 開発期間の短縮に貢献

フレームグラバー用SDKの詳細はこちら
Basler pylon Camera Software Suite

Basler pylon Camera Software Suite

pylon Camera Software Suiteがあれば、Basler boostとそのすべての機能を素早く効率的にセットアップ可能なほか、お使いのソフトウェアにカメラを接続できます。

Basler pylon Camera Software Suite
VisualApplets

VisualApplets

VisualAppletsには、画像処理アプリケーションのデザイン、デバッグ、レビューに便利なライブラリーや機能が多数搭載されています。

  • カスタムライブラリー
  • デバッグライブラリー
  • パラメーターライブラリー
  • TCLコンソール
  • セグメンテーション・分類
  • データ圧縮

VisualApplets の詳細はこちら
画像入力ボード

ユーザーマニュアル

このマニュアルでは、フレームグラバーの取り付けからソフトウェアのインストール、画像の取得に至るまで、フレームグラバーを使用して高度な画像処理を行う方法についてご覧いただけます。マニュアルの中では、フレームグラバーの全モデル、付属のハードウェア・ソフトウェアのほか、特殊な機能、画像処理方法、さらにはFPGA画像処理開発環境VisualAppletsについても解説しています。

画像入力ボード

カタログ

Baslerの製品パンフレットでは、Basler アクセサリーがお届けする多くのメリットについてご紹介しており、製品の技術的な特性や機能のほか、技術仕様に関する詳細な情報も記載しています。

画像入力ボード

ホワイトペーパー

Baslerのホワイトペーパーでは、産業用画像処理の基本理論について分かりやすくご紹介しており、初心者から上級者までを対象とした様々なトピックについて、各分野の専門家が詳細に分析を行っています。

画像入力ボード

アプリケーションノート

アプリケーションノートでは、Baslerのカメラ、アクセサリー、ソフトウェアの使用について、ユーザーマニュアルに記載されていない情報をご提供。

画像入力ボード

プロダクトインサイト

Baslerのプロダクトインサイトでは、さまざまなアクセサリーの技術的な特性や機能に関する役立つ情報をご紹介しており、製品関連のトピックを中心に、当社のプロダクトマネージャーの視点から情報をご提供しています。

画像入力ボード

導入事例

Baslerの成功事例では、様々な業界におけるBaslerカメラの使用例や応用可能な用途についてご紹介しており、画像処理システムを構築する際に当社のお客様が直面した問題やBaslerカメラを利用したその解決方法についてご説明しています。

画像入力ボード
Basler boost

Basler boost

高い転送速度と解像度を兼ね備えたCoaXPress 2.0対応カメラシリーズ

トリガーボード

トリガーボード

画像データと信号を同期するフレームグラバー用のトリガーボードです。

幅広い製品ラインナップ&充実の技術サポート

Baslerでは、最新センサーを搭載したカメラからフレームグラバー、インターフェースカード、レンズ、ケーブルなどのアクセサリー、さらにはソフトウェアに至るまで、幅広い製品ラインナップと関連する技術サポートをワンストップでご提供しています。

画像入力ボードの開発・運用や各種インターフェースに関する長年のノウハウ、信頼のパートナーネットワークを活かし、どのようなご要望にも迅速にお応えいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

サポートに関するお問い合わせはこちら

画像処理システムの構築をトータルサポート

開発作業から独自製品の設計(カスタマイズ)に至るまで、さまざまなご要望を満たす総合コンサルティングサービスをご提供しています。

  • VisualAppletsワークショップ:初心者向け・上級者向けなど幅広いコースをご用意
  • 技術指導:実際の開発作業における疑問を解決
  • コンサルティング:プロジェクト全体をトータルでサポート
  • フィージビリティスタディ:詳細な報告書でプロジェクトを評価
  • 開発(カスタマイズ):ハードウェアやソフトウェアを個別に開発
  • デザインチェック:VisualAppletsで作成したデザインを検証

コンサルティングサービスの詳細はこちら