お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ビジョンシステムを構築する オンラインストア

優れた柔軟性でマルチカメラシステムにも最適なGigEインターフェースカード

Basler 1GigE/10GigEインターフェースカードは、1GigEを超える高速インターフェース対応カメラの接続や、ケーブル1本でデータ転送と電源供給を行うPower over Ethernet(PoE)の導入、さらにはスイッチの追加にも対応するなど、画像処理の幅を広げながら、複数のカメラを搭載したシステムを柔軟に構築できます。

お使いのコンピューターに別の機器がすでに接続されているなどでLANポート数が足りない場合や、電源供給を行うPower over Ethernet(PoE)機能が搭載されていない場合など、さまざまな状況で必要となるGigEインターフェースカード。Basler GigEインターフェースカードは、お使いの環境やカメラの種類により、1GigEモデル、1GigE(PoE対応)モデル、10GigEモデルをお選びいただけます。なかでも、システムを簡易化しながら、複数のカメラを運用したいなら、ケーブル1本で使用可能なPoE対応モデルがおすすめです。

独自のアプローチ

Baslerカメラ、pylon SDKと完全互換を実現しているほか、他社のカメラやソフトウェアパッケージとの組み合わせも可能。また、長期にわたる運用でも安心してお使いいただけるよう、一般的な運用環境やOSの更新対応など、ライフサイクル全体における徹底した試験を実施しています。

製品ラインは、スタンダードレンズプレミアムレンズ の2種類をご用意しています。

主な特長

産業グレードの信頼性により、365日24時間体制の運用が可能

  • 社内検査や信頼できるサプライヤーネットワークにより、将来的なOS更新に対応するなど、安定した運用をサポート
  • 徹底したライフサイクル管理により、一貫した品質と長期にわたる供給を実現
  • GigE Vision対応

高度なシステム構築にかかる労力や時間を軽減

  • pylonとパフォーマンスドライバーによる自動初期化やスムーズなセットアップが可能
  • Baslerカメラと同じMACアドレスを使用することで、安全等級などが異なるデバイス間のネットワーク管理を簡易化
  • プラグアンドプレイ対応により、他のBasler製品(カメラ、pylon SDK、ケーブルなど)と素早く簡単に接続しながら、システム全体の信頼性・性能を確保

優れたコストパフォーマンス

  • 必要な機能のみを選択することで、オーバースペックを防止
  • カメラの帯域幅を最大限に活用

各種カメラに対応したインターフェースカードのほか、レンズ、ケーブルなどのアクセサリーをワンストップでご提供することで、機器の選定や試験にかかる労力を軽減しながら、スムーズなシステム構築をサポートします。

GigEインターフェースカード - 優れたコストパフォーマンスを実現

GigE Vision規格のメリットを最大限に活用したBasler GigEインターフェースカードがあれば、コストや労力を抑えながら、複数のカメラを搭載したシステムをスムーズに構築できます。

GigEインターフェースカードの詳細はこちら

GigEインターフェースカード(スタンダード)

  • 1GigEモデル(ポート数1、2、4)
  • 10GigEモデル(ポート数1)
  • 画像データの取得、複数のカメラの運用に特化
  • pylon SDKや専用ドライバーによる最適化が可能

詳細はこちら

GigEインターフェースカード(プレミアム)

  • 1GigEモデル(ポート数1、2、4、ケーブル1本で使用可能なPower over Ethernetに対応)
  • 画像データの取得、複数のカメラの運用に最適
  • 要件の厳しい用途にも対応
  • pylon SDKや専用ドライバーによる最適化が可能

詳細はこちら

PCカード選びのポイント

  • オンボードのホストコントローラーにすでに周辺機器が接続されている場合、不具合を防止するために専用PCカードを追加すること
  • メーカーが試験・認証を行ったドライバーを使用すること
  • CPU負荷を軽減するため、PCカードに対応したチップセットを選択すること
  • ケーブルの数や電源アダプターを減らしたい場合は、電源供給が可能なPCカードを検討すること
フィルターを表示
フィルターリセット
Camera series ポート数 製品ライン データ転送速度(1チャンネル当たり/合計) モデル名 製品ライン ポート数 Camera series データ転送速度(1チャンネル当たり/合計) 発売状況 i
1 Standard 10 Gbps; 10 Gbps Basler 10GigE Interface Card, 1 Port Standard 1
  • Basler ace 2
  • Basler ace
  • Basler racer
10 Gbps; 10 Gbps
1 Standard 1 Gbps; 1 Gbps Basler GigE Interface Card, 1 Port Standard 1
  • Basler ace 2
  • Basler ace
  • Basler racer
1 Gbps; 1 Gbps
1 Premium 1 Gbps; 1 Gbps Basler GigE Interface Card, 1 Port PoE Premium 1
  • Basler ace 2
  • Basler ace
  • Basler racer
1 Gbps; 1 Gbps
2 Standard 1 Gbps; 2 Gbps Basler GigE Interface Card, 2 Port Standard 2
  • Basler ace 2
  • Basler ace
  • Basler racer
1 Gbps; 2 Gbps
2 Premium 1 Gbps; 2 Gbps Basler GigE Interface Card, 2 Port PoE Premium 2
  • Basler ace 2
  • Basler ace
  • Basler racer
1 Gbps; 2 Gbps
4 Standard 1 Gbps; 4 Gbps Basler GigE Interface Card, 4 Port Standard 4
  • Basler ace 2
  • Basler ace
  • Basler racer
1 Gbps; 4 Gbps
4 Premium 1 Gbps; 4 Gbps Basler GigE Interface Card, 4 Port PoE Premium 4
  • Basler ace 2
  • Basler ace
  • Basler racer
1 Gbps; 4 Gbps
4 1 Gbps; 4 Gbps GigE Card AdLink PCIe-GIE74P, 4- Port, PoE 4
  • Basler ace 2
  • Basler ace
  • Basler MED ace
1 Gbps; 4 Gbps
4 5 Gbps; 20 Gbps Neousys 5GigE Card, 4 Port PoE 4
  • Basler ace 2
  • Basler ace
  • Basler blaze
5 Gbps; 20 Gbps

申し訳ございませんが、ご指定の条件に該当する結果はありませんでした。

アクセサリーをもっと見る
画像入力ボード

ユーザーマニュアル

ビジョンアクセサリーの「マニュアル」のカテゴリーには、製品ドキュメントと使用上の注意が含まれており、製品仕様や正しいセットアップ方法、使用方法に関する情報をご覧いただけます。

画像入力ボード
画像入力ボード

ホワイトペーパー

Baslerのホワイトペーパーでは、産業用画像処理の基本理論について分かりやすくご紹介しており、初心者から上級者までを対象とした様々なトピックについて、各分野の専門家が詳細に分析を行っています。

画像入力ボード

プロダクトインサイト

Baslerのプロダクトインサイトでは、さまざまなアクセサリーの技術的な特性や機能に関する役立つ情報をご紹介しており、製品関連のトピックを中心に、当社のプロダクトマネージャーの視点から情報をご提供しています。

画像入力ボード

カタログ

Baslerの製品パンフレットでは、Basler アクセサリーがお届けする多くのメリットについてご紹介しており、製品の技術的な特性や機能のほか、技術仕様に関する詳細な情報も記載しています。

画像入力ボード
画像入力ボード

製品変更情報

Baslerでは、製品の品質向上と改善に継続的に取り組んでおり、仕様などに変更があった場合は、関連する情報を公開しています。

広い製品ラインナップ&充実の技術サポート

Baslerでは、最新センサーを搭載したカメラからフレームグラバー、インターフェースカード、レンズ、ケーブルなどのアクセサリー、さらにはソフトウェアに至るまで、幅広い製品ラインナップと関連する技術サポートをワンストップでご提供しています。

画像入力ボードの開発・運用や各種インターフェースに関する長年のノウハウ、信頼のパートナーネットワークを活かし、どのようなご要望にも迅速にお応えいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

サポートに関するお問い合わせはこちら