お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ビジョンシステムを構築する オンラインストア

Basler IP67対応筐体

優れた防水・防塵性を実現

過酷な環境で撮影を行う場合に必要不可欠な筐体。魅力的な価格に加え、優れた互換性・耐久性・柔軟性を備えたBasler IP67対応筐体なら、要件の厳しい産業用途においても、ace U、ace Classic、ace 2(GigE対応モデル&USB 3.0対応モデル)、Baslerレンズ、ケーブルを水、汚れ、埃などから守ることができます。

主な特長

  • 二重防水構造
  • 優れた防塵性
  • 組み合わせ自由&取り付け簡単
  • 低コスト

IP67対応筐体の構成部品

IP67対応筐体は、カメラ筐体、レンズ筐体、ケーブルグランドで構成されています。ご使用に際しては、要件に応じてこれら3種類の部品を個別に組み合わせてください。

カメラ筐体

全4種類。GigE対応モデル、USB 3.0対応モデルにかかわらず、ace U、ace Classic、ace 2にお使いただけます。

レンズ筐体

50~80mmの4種類の長さをご用意しています。

ケーブルグランド

ケーブルの本数に応じてシングルホール、ダブルホール、穴あけ可の3種類をお選びいただけます。

対応製品

ace

ace

コンパクト、低価格かつ高効率のカメラシリーズです。

aceの詳細はこちら
ace 2

ace 2

コンパクトさはそのままに、画質と撮像性能がさらに向上したカメラシリーズです。

ace 2の詳細はこちら
Baslerレンズ

Baslerレンズ

Baslerカメラとぴったりフィットし、幅広い用途に対応できます。

Baslerレンズの詳細はこちら
ケーブル

ケーブル

データロスを抑えながら、正確な制御を実現します。

ケーブルの詳細はこちら

対応レンズ

注文番号 製品名 レンズ本体長さ(mm) 外径(mm) イメージサークル 焦点距離 筒長(ace) 筒長(ace 2) 口径食が発生
2200000178 Basler Lens C23-0816-2M 58.58 42 2/3" 8 80mm 80mm なし
2200000179 Basler Lens C23-1216-2M 39.2 35 2/3" 12 60mm 60mm なし
2200000180 Basler Lens C23-1616-2M 42.4 35 2/3" 16 60mm 60mm なし
2200000181 Basler Lens C23-2518-2M 38.4 35 2/3" 25 60mm 60mm なし
2200000182 Basler Lens C23-3520-2M 39.2 35 2/3" 35 60mm 60mm なし
2200000183 Basler Lens C23-5026-2M 65.7 35 2/3" 50 互換性なし 80mm なし
2200000568 Basler Lens C23-0824-5M 51.4 37 2/3" 8 70mm 70mm あり
2200000569 Basler Lens C23-1224-5M 55 29 2/3" 12 60mm 60mm あり
2200000570 Basler Lens C23-1618-5M 47.2 29 2/3" 16 70mm 60mm なし
2200000571 Basler Lens C23-2518-5M 42.4 29 2/3" 25 60mm 60mm なし
2200000572 Basler Lens C23-3518-5M 46.5 29 2/3" 35 70mm 60mm なし
2200000573 Basler Lens C23-5028-5M 54.3 29 2/3" 50 80mm 70mm なし
2000034830 Basler Lens C125-0418-5M 31.3 29 1/2.5" 4 50mm 50mm あり
2000034831 Basler Lens C125-0618-5M 30.6 29 1/2.5" 6 50mm 50mm なし
2000034832 Basler Lens C125-0818-5M 29.8 29 1/2.5" 8 50mm 50mm なし
2000034833 Basler Lens C125-1218-5M 40.8 29 1/2.5" 12 60mm 60mm なし
2000034834 Basler Lens C125-1620-5M 40.8 29 1/2.5" 16 60mm 60mm なし
2000034835 Basler Lens C125-2522-5M 41.4 29 1/2.5" 25 60mm 60mm なし
2200000099 Basler Lens C10-1214-2M-S 52.94 43 1" 12 80mm 70mm なし

ご不明点がございましたら、Basler営業チームまでお気軽にお問い合わせください。

Basler営業チームに問い合わせる