お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
2017/09/13

新製品:Basler Lensesにコストを抑えた2/3インチレンズが新登場

新製品:Basler Lensesにコストを抑えた2/3インチレンズが新登場

このほど、産業用カメラメーカーのBaslerは、Baslerオリジナルアクセサリーとして2年前から販売しているBasler Lensesシリーズの1/2.5インチレンズが好評であることを受け、ラインナップを拡張しました。既存のレンズは1/2インチ未満のセンサーと5メガピクセルの解像度に対応していますが、新登場のレンズは2/3インチまでのセンサーと2メガピクセルの解像度に対応しており、高い解像度を必要としない用途におすすめです。

この新しい2/3インチレンズはコストを抑えたCマウントレンズとして、Basler ace、dart、pulseの中でも1/2インチから2/3インチまでのセンサーを搭載したモデルにフィットするように開発されており、優れたコストパフォーマンスを実現しているほか、ムダを省いたデザインと2メガピクセルという標準的な解像度により、コストが重視される画像処理用途に理想的です。焦点距離は8mm、12mm、16mm、25mm、35mm、50mmの6種類より選ぶことができ、400~700nmの範囲の可視波長に対応しています。

今回のラインナップ拡張により、BaslerオリジナルアクセサリーのBasler Lensesシリーズに5メガピクセルの1/2.5インチと2メガピクセルの2/3インチが揃い、従来からマシンビジョンに使用されている一般的な解像度に幅広く対応できるようになります。

このほかBaslerでは、豊富な機能を持つレンズセレクターによる最適なレンズ選びもサポートしています。このツールによって、Baslerエリアスキャンカメラに合ったレンズを簡単に見けることができます。専門的な計算を行うことができるこのツールは、その使いやすさにも定評があり、http://www.baslerweb.com/lens-selectorにてお使いの用途に応じたデータ(必要な視野角、撮影距離、対象物の大きさなど)を入力するだけで、必要となる焦点距離が算出され、センサーの大きさや解像度に合ったレンズが提案されます。

ご注意:4c画像はほとんどのブラウザでは正しく表示されません。画像を右クリックして「名前を付けて保存...」を選択し、お使いのPCに保存してください。その後、適切なプログラムを使用することで表示することができます。