お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
2016/04/07

Basler顕微鏡用PowerPackが新登場:簡単であらゆる用途に対応可能な顕微鏡用途向けカメラパッケージ

Basler顕微鏡用PowerPackが新登場:簡単であらゆる用途に対応可能な顕微鏡用途向けカメラパッケージ

最近の顕微鏡に対する厳しい要件に対応するため、Basler顕微鏡用PowerPackは、高品質のカメラと必要な構成機器がすべてセットになっており、システムの構築やカメラの取り付けが簡単にできます。カラーカメラには、一般的に使用されているUSB 3.0インターフェースが搭載されており、最先端のCMOSセンサーを使用することでさまざまな仕様に対応しています。カメラはご希望に合ったものを選ぶことができ、検査済みの対応アクセサリーのほか、カメラの制御や画像の取得・処理・分析に使える専門のBasler顕微鏡ソフトウェアも付属しています。

顕微鏡システムはその用途によって要件が大きく異なるため、ご要望も実にさまざまです。 これらのご要望に対応するため、Basler顕微鏡用PowerPackには、最高のコストパフォーマンスを誇る最新のCMOSセンサーを搭載したカメラが付属しています。高い性能を誇るこの最先端のCMOSセンサーは、1.2MPから5MPまでの解像度に対応した最高画質をお届けできるほか、たとえ撮影対象物が動いている場合やリアルタイムに画像を表示する必要がある場合でも、最大フレームレート82fpsの速度で信頼性の高い完全な画像処理を実現します。さらに、各デジタルカメラは優れた色の再現性・忠実性に加え、広いダイナミックレンジを有しており、詳細で再現可能な観察、原料や生体試料に含まれる微細な構造物の識別・分析が可能です。

顕微鏡カメラはご希望に合ったものを選ぶことができ、検査済みのUSB 3.0対応ケーブルや分かりやすいクイックセットアップガイドのほか、専門の顕微鏡ソフトウェアも付属しています。このようにPowerPackは柔軟にご利用いただけることから、画像の取得・分析のために正確で信頼性の高い撮影を行うことができ、システムの構築やカメラの取り付けも簡単です。

Basler顕微鏡用PowerPackには、カメラの制御や画像の取得・処理・分析に使えるBasler顕微鏡ソフトウェアが付属しています。この専門ソフトウェアは、カメラ用に調整されており、信頼性の高い性能を発揮 できるだけでなく、インストールが簡単で直観的な操作画面とすべての機能を網羅する総合的なヘルプツールも備えており、学術的な研究や日常的な研究、産業用途などにおけるモニタリング、文書化、アーカイブなどさまざまな用途に使用できます。

CMOSセンサー搭載カメラは、日々性能も大幅に改善されていることから、顕微鏡業界においてさらに重要な役割を担うと見られています。低コストなだけでなく、コンパクトで柔軟性の高いCMOSセンサーは、高い速度(フレームレート)と解像度(ピクセル数)を誇り、省電力であるほか、最近ではノイズ性能やダイナミックレンジ、量子効率、色再現性がさらに向上し、従来はCCDセンサーが使用されていた用途にも進出しています。

再現可能な画像や信頼性の高い分析を支える優れた品質を確保するため、25年以上にわたり最高水準のカメラと構成機器の開発に尽力してきたBaslerは、その品質保証に対する徹底した取り組みにより、耐久性の高い製品を長期にわたって市場に供給しています。

プレスリリース ダウンロード

画像ダウンロード(4c, print)

画像ダウンロード(rgb, online)

ご注意:4c画像はほとんどのブラウザでは正しく表示されません。画像を右クリックして「名前を付けて保存...」を選択し、お使いのPCに保存してください。その後、適切なプログラムを使用することで表示することができます。