お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
2016/05/10

オン・セミコンダクター社製PYTHONセンサーを搭載した8つのBasler ace新モデルの量産を開始

オン・セミコンダクター社製PYTHONセンサーを搭載した8つのBasler ace新モデルの量産を開始

Basler aceにオン・セミコンダクター社製CMOSセンサーPYTHONシリーズを搭載した8つの新モデルが登場。

このほど、産業用カメラメーカーのBaslerは、2.3メガピクセル、5メガピクセルの解像度に対応した8つのace新モデルの量産を開始しました。これら8つの新モデルが加わり、オン・セミコンダクター社製新型PYTHONセンサーやソニー社製センサーPregiusシリーズを搭載したaceシリーズカメラは28機種となります。これらのカメラでは、コンパクトなボディの中に高性能な最新グローバルシャッターCMOSセンサーが搭載されており、優れたコストパフォーマンスを実現しています。 8つの新モデルは最大150fpsのフレームレートと独自のPGI機能を備えており、いずれもGigE Vision、USB3 Visionに対応しています。

詳細情報: www.baslerweb.com/new-ace

プレスリリース ダウンロード

画像ダウンロード(4c, print)

画像ダウンロード(rgb, online)

ご注意:4c画像はほとんどのブラウザでは正しく表示されません。画像を右クリックして「名前を付けて保存...」を選択し、お使いのPCに保存してください。その後、適切なプログラムを使用することで表示することができます。