お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
2016/11/15

Basler初となる3Dカメラの量産を開始

Basler初となる3Dカメラの量産を開始

業界初のVGA解像度に対応した中価格帯のToFカメラとして誕生したBasler Time-of-Flight(ToF)カメラは、本体を簡単に取り付けられるほか、ピクセルごとに奥行きデータを収集可能で、システム全体のコストも大幅に節約できます。

このほど、産業用カメラメーカーとして業界をリードするBaslerは、自社初となる3Dカメラの量産を開始しました。パルス式Time-of-Flight法を利用して撮影を行うこのカメラは、近赤外線に対応したハイパワーな8つのLEDを備えており、範囲マップ、強度マップ、信頼性マップから構成される多視点画像を作成することにより、1回の撮影で2Dデータと3Dデータを同時に生成します。業界初のVGA解像度に対応した中価格帯のToFカメラとして誕生したBasler Time-of-Flight(ToF)カメラは、0mから13.3mの撮影範囲にある距離値を算出可能で、フレームレートは20fps、インターフェースには、一般的に使用されているGigEを採用しています。測定精度は、0.5mから5.8mの範囲でわずか±1cm。しかも、マルチチャンネル、HDRモード、外部トリガー、PTPなどの強力な機能を備えているため、複雑なシステムでも高速かつ簡単に撮影できます。

Baslerでプロダクトマネージャーを担当するJana Bartelsは、次のように説明しています。「3次元情報を利用することにより、奥行きデータを必要とする作業の簡易化が実現し、様々なメリットをフルに活用できるようになります。ほとんどの場合、3Dデータを生成するために複数の2Dカメラを設置したり、レーザーによる三角測量を行ったりしなくても、ToFカメラ1台で十分に求める結果を出すことができ、作業の効率性向上とシステム全体のコスト削減につながります。このほか、当社のToFカメラは他社のものよりも解像度が大幅に向上しており、価格も抑えられています」

Basler ToFカメラは、ロボット工学、産業オートメーション、物流、医療を含む幅広い分野のほか、拡張現実に関連する多くの作業にも使用されています。

プレスリリース ダウンロード

画像ダウンロード(4c, print)

画像ダウンロード(rgb, online)

ご注意:4c画像はほとんどのブラウザでは正しく表示されません。画像を右クリックして「名前を付けて保存...」を選択し、お使いのPCに保存してください。その後、適切なプログラムを使用することで表示することができます。