お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
2018/03/13

Basler ace Uにソニー社製Pregiusシリーズセンサーを搭載した8つのモデルが新登場

Basler ace Uにソニー社製Pregiusシリーズセンサーを搭載した8つのモデルが新登場

このほど、産業用カメラメーカーBaslerは、ace Uにソニー社製グローバルシャッターCMOSセンサーPregiusシリーズのIMX287センサーとIMX273センサーを搭載した8つのモデルを新たに追加しました。これら8つの新モデルは、VGAから1.6メガピクセルまでの解像度と最大フレームレート520fpsに対応しています。

IMX273センサーは、3.45µmという小さなピクセルサイズで、Pregiusシリーズ第2世代センサー(IMX250、IMX304など)と同等の優れた画質、速度、ノイズ性能を実現しています。一方、IMX287センサーのピクセルサイズはその倍の6.9µmとなっており、同じ感度とノイズ性能を持ちながら、飽和容量とダイナミックレンジが向上しています。

両センサーには最短露光時間1マイクロ秒の超短時間露光機能が搭載されており、印刷物の高速撮影などに特に適しています。感度についても近赤外線に対応しているため、エレクトロルミネッセンス検査、交通関連用途、セキュリティ用途など、それほど高い近赤外線感度が求められない場合に、高価格な近赤外線専用センサーの代わりに使用することができます。

また、機能も充実していることから、旧型の低解像度CCDセンサーからのアップグレードにも最適です。例えば、CCDセンサーにICX618をお使いの場合は、ピクセル形式と解像度が同じでスムーズに移行可能なCMOSセンサーとしてIMX287がおすすめです。IMX287は低価格にもかかわらず、センサー性能が大幅に改善しているため、画像処理工程の全体的な改善が期待できます。

ace Uの8つの新モデルは、定評のあるGigEインターフェースとUSB 3.0インターフェースに対応しているほか、5×5デベイヤリング、カラーアンチエイリアシング、ノイズ除去、シャープネスの4つの機能を独自に組み合わせたPGIも搭載しています。GigE対応モデルでは、PTPなどGigE Vision 2.0の便利な機能を使用できます。さらに、Baslerのpylon Camera Software Suiteを使用すれば、カメラを簡単かつスムーズにセットアップすることが可能です。最初のデザイン・インサンプルは、2018年第2四半期に公開する予定です。

詳細情報: www.baslerweb.com/new-ace

キャプション: ソニー社製PregiusシリーズのIMX287センサー、IMX273センサーを搭載したBasler ace Uの8つの新モデル

ご注意:4c画像はほとんどのブラウザでは正しく表示されません。画像を右クリックして「名前を付けて保存...」を選択し、お使いのPCに保存してください。その後、適切なプログラムを使用することで表示することができます。