お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
2017/03/01

Basler顕微鏡用PowerPackに高速カメラモデルとシャープネス機能が新登場

Basler顕微鏡用PowerPackに高速カメラモデルとシャープネス機能が新登場

新しい顕微鏡カメラはソニー社製PREGIUSセンサーやオン・セミコンダクター社製PYTHONセンサーを搭載し、高い解像度と速度を実現。また、革新的なシャープネス機能により、速度を落とすことなく画像を最適に補正。

このほど、産業用デジタルカメラメーカーとして世界をリードするBasler AG(ドイツ・アーレンスブルグ)は、顕微鏡用PowerPackに最新のCMOSセンサーを搭載したaceの顕微鏡カメラモデルを新たに追加しました。このPowerPackには、高品質なカメラのほか、システムをスムーズに構築できる取付けが簡単な構成機器がセットになっています。

aceの顕微鏡カメラモデルのうち、3.2MPモデルと5.1MPモデルには、高品質なソニー社製PREGIUSセンサーが搭載されており、55fpsという高い速度で試料のスムーズなスクリーニングや小さな試料の動きの分析が可能です。高価なCCDカメラに匹敵する画質を誇ることですでに定評があるBaslerカメラですが、新型モデルではさらに本体温度の上昇を抑えながら高いフレームレートを実現しています。

一方、さらに高速な1.3MP 160モデルと1.3MP 200モデルは、高い感度を特徴としているほか、オン・セミコンダクター社製PYTHON センサーを搭載することにより、200fpsのフレームレートで1.3MPの解像度を実現。精子学における細胞の動きの分析や獣医学などにおける速い動きの撮影に特に適しています。

さらに、すべてのBasler顕微鏡用PowerPackに画期的なシャープネス機能が追加され、画像の焦点深度を補正できるようになりました。特に倍率が高い場合は、焦点深度を調整する必要がありますが、画像の他の部分がぼやけてしまうことがあります。しかし、このカメラ内蔵型補正機能があれば、特許を取得したアルゴリズムにより、画像全体のシャープネスを向上させることができます。しかも、他社の製品とは異なり、カメラの速度や画像のリアルタイムな転送に影響を与えることはありません。

このほか、ホワイトバランスも改善され、より鮮やかで明るい白色を描き出すことができるため、研究対象物を忠実に記録、印刷することが可能です。

Basler顕微鏡用PowerPackには、優れたコストパフォーマンスを誇る最新のCMOSセンサーを搭載したカメラが付属しています。厳選された顕微鏡カメラ、徹底した試験を実施した高品質なUSB 3.0ケーブル、分かりやすいインストールガイド、専門の顕微鏡ソフトウェアがすべてセットになった顕微鏡用PowerPackがあれば、システムを簡単に構築し、正確かつ信頼性の高い撮影と分析が行えます。

プレスリリース ダウンロード

画像ダウンロード(4c, print)

画像ダウンロード(rgb, online)

ご注意:4c画像はほとんどのブラウザでは正しく表示されません。画像を右クリックして「名前を付けて保存...」を選択し、お使いのPCに保存してください。その後、適切なプログラムを使用することで表示することができます。