お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
2016/03/29

Baslerが2015年業績を発表: 成長路線を確認

Baslerが2015年業績を発表: 成長路線を確認

売上高8,540万ユーロ(2014年:7,920万ユーロ、+8%)、受注高8,300万ユーロ(2014年:8,270万ユーロ)、税引前利益910万ユーロ(2014年:1,110万ユーロ、-18%)、フリーキャッシュフロー360万ユーロ(2014年:740万ユーロ、-51%)、2016年予想:売上高9,000万~9,200万ユーロ、税引前利益率9~10%

産業用カメラメーカーとして業界をリードするグローバル企業Basler AGは、先週、2015年のアニュアルレポート(監査済)を発表しました。

2015年度のグループ売上高は8%増加して8,540万ユーロ(前年:7,920万ユーロ)となりました。これは、当社の戦略に基づきソリューション事業をカメラ事業に転換した結果を含んでおり、カメラの売上高は前年比15%増と飛躍的に成長しました。ドイツのマシンビジョン向け部品市場が9%成長したことから(ドイツ機械工業連盟(VDMA)期中発表)、過年度におけるBasler AGの市場シェアはさらに拡大しました。

税引前利益は910万ユーロ(前年:1,110万ユーロ、-18 %)、税引前利益率については11%(前年:14%)となり、当社が以前発表した予想業績を上回りました。

一方、営業活動によるキャッシュフローは1,290万ユーロ(前年: 1,600万ユーロ、-19%)となり、営業活動によるキャッシュフローと投資活動によるキャッシュフローを合算したフリーキャッシュフローは360万ユーロ(前年:740万ユーロ、-51%)に達しました。

計画に従い、中長期的な成長の可能性を最大限に引き出すため、2015年度に従業員を追加雇用しています。前年に高水準を記録した収益性とキャッシュフローに低下が見られますが、これは会社の将来的な成長のために投資をした結果によるものです。

2015年の堅調な業績を踏まえ、本年の株主総会においては、税引後利益の30%に相当する1株当たり0.58ユーロの配当を提案する予定です。

Baslerグループの売上高は2016年度も増加し、9,000万~9,200万ユーロに達すると見られます。利益についても堅調に推移し、税引前利益率が売上の状況により9%~10%になると予想されます。

アニュアルレポートの全文については、当社ホームページ(www.baslerweb.com)からダウンロードしていただけます。

プレスリリース ダウンロード

画像ダウンロード(4c, print)

画像ダウンロード(rgb, online)

ご注意:4c画像はほとんどのブラウザでは正しく表示されません。画像を右クリックして「名前を付けて保存...」を選択し、お使いのPCに保存してください。その後、適切なプログラムを使用することで表示することができます。