お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

プレスリリース

フィルター

絞り込みができるカメラモデルが 15 件見つかりました。

ご指定の条件に該当する製品が  0  件見つかりました。

フィルターを表示
フィルターリセット

申し訳ございませんが、ご指定の条件に該当する結果はありませんでした。

絞り込みができるカメラモデルが 15 件見つかりました。

ご指定の条件に該当する製品が  0  件見つかりました。

14.01.2020

ace 2に新たなラインナップが登場:ソニー社製CMOSセンサー搭載の5MPモデルと8MPモデル

Baslerの新型カメラシリーズace 2にソニー社製CMOSセンサーIMX334を搭載し、新たに5MPと8.3MPの解像度に対応した16モデルが追加されました。 続きを読む

07.01.2020

Basler初のNXPセミコンダクターズ社製 i.MX 8M Plus対応カメラモジュールが新登場

BaslerがビジョンソリューションパートナーとしてNXPセミコンダクターズ社と提携することにより、カメラモジュールとSoCの機能を最大限に引き出し、機械学習やエッジコンピューティングにも対応可能な高性能ビジョンシステムを開発しました。 続きを読む

26.11.2019

BaslerがNXPセミコンダクター社製プロセッサーi.MX 8シリーズ対応の新たな開発キットを発表

Baslerが大手SoMメーカー各社と共同設計した開発キットが新登場。セット内容によってNXPセミコンダクター社製プロセッサーi.MX 8シリーズのさまざまなモデルに対応するなど、要件に応じた柔軟な活用が可能です。 続きを読む

17.10.2019

ロボットプログラミングの簡易化に貢献: Baslerとdrag and bot社による共同プロジェクト 公開

Baslerとdrag and bot社が共同プロジェクトを実施。業界で定評のあるBasler pylon Camera Software Suiteをロボット用ビジュアルプログラミングソフトウェアのdrag&botに組み込むことにより、ロボットに取り付けられたBasler 2Dカメラの直感的な操作を実現したほか、オープンソースフレームワークであるROS用のカメラドライバーについても、プロジェクトに合わせて改良を加えています。 続きを読む

28.08.2019

BaslerがboostとCXP-12インターフェースカードのデザイン・インサンプルを公開

Basler boost、Basler CXP-12インターフェースカード、CXP-12スターターキットがセットになったCoaXPress 2.0(CXP-12)評価キットが新登場。pylon Camera Software SuiteのSDKを組み合わせることで、セットアップにかかる時間やコストを削減しながら、カメラテストをスムーズに進められます。 続きを読む

06.08.2019

BaslerがNXPセミコンダクターズ社製アプリケーションプロセッサーi.MX 8に対応したエンベデッドビジョンキットを新たに発表

NXPセミコンダクターズ社製アプリケーションプロセッサーi.MX 8による画像処理が可能。カメラモジュールdartの2種類の新モデルを選択できるアドオンカメラキットが新たに登場しました。 続きを読む

16.07.2019

Baslerの3Dカメラ製品にblazeが新登場

少ないコストで3Dによるリアルタイム撮影が可能な高精度・多用途の新型Time-of-Flightカメラ 続きを読む

10.07.2019

量産拡大:Basler MED ace USB 3.0対応モデル(9MP/12MP)

Baslerが医療・ライフサイエンス用途向けカメラシリーズMED aceの量産を拡大。MED aceは全モデルにおいてISO 13485:2016に基づいた製造・販売が行われているほか、市場ニーズに対応した独自開発のMED機能セットも搭載されています。 続きを読む

11.06.2019

量産開始:展示会受賞製品、Basler dart MIPI対応BCON搭載モデル開発キット(Qualcomm Technologies社製SoC付き)

画質を確保しながら、ムダのないエンベデッドビジョンシステムを構築できるBasler dart MIPI対応BCON搭載モデルと、Qualcomm Technologies社の高性能な産業用プロセッサーをセットにし、展示会において賞も獲得したBasler dart MIPI対応BCON搭載モデル開発キットの量産が開始されました。これにより、Baslerのエンベデッドビジョン用製品に新たなラインナップが加わります。 続きを読む

27.05.2019

Basler ace 2:独自開発の「ビヨンド」機能を搭載したaceの次世代カメラシリーズ

Baslerがaceの次世代カメラシリーズを発表。新登場のace 2は、ace 2 Basicとace 2 Proの2種類の製品ラインから構成されており、進化したデザインのハードウェアと最新のCMOSセンサーを採用しています。また、コンプレッションビヨンド、ピクセルビヨンド、PGIなどの便利な機能を搭載したace 2 Proなら、データ容量を抑えながら、高いフレームレートと優れた画質を実現できます。初期の8モデル(各4モデル)は解像度2.3MP、最大フレームレート160fpsに対応しています。 続きを読む

16.04.2019

Baslerが独自の機能を利用したインテリジェント照明ソリューションを発表

Baslerが簡単にセットアップできるインテリジェント照明ソリューションを発表。ビジョンシステムの要件に応じて汎用性重視のフレキシブルオプションと導入が簡単なエントリーオプションの2種類が選択でき、いずれも高いコストパフォーマンスを実現しています。 続きを読む

19.03.2019

Baslerが新製品を発表:高速データ転送が可能なCoaXPress 2.0対応カメラboost

Basler初となる高速インターフェースCoaXPress 2.0を採用した新型カメラboostは、最新のCMOSセンサーとフレームグラバーを搭載しており、大量データの高速・長距離転送が可能です。 続きを読む

さらに表示