お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
2016/01/12

Baslerのカメラに電源とトリガー信号を送る EMC・ESD保護対策済みケーブル

Baslerのカメラに電源とトリガー信号を送る EMC・ESD保護対策済みケーブル

Baslerの新しいPLC+電源ケーブル はBasler ace GigE、scout、pilot、aviatorをPLC(プログラマブルロジックコントローラ、24V)に接続する際に特に最適です。ケーブルには、Basler ace GigE用にヒロセ電機社製6ピンプラグを使用したものとBasler scout、 pilot、aviator用にヒロセ電機社製12ピンプラグを使用したものの2種類があります。ケーブルの長さは10mで片側がオープンエンドになっています。様々なEMC・ESD関連障害に特に強い特殊な構造になっているほか、トリガー信号を安全にカメラまで送ることができます。

ケーブル機能の概要

カメラ入力

  • PLC(<8.4V)からTTL(<1.4V)レベルまでのゼロ電圧信号レベルに対応 。

カメラの入出力と電源供給

  • 逆接続から保護
  • カットイン電圧のスパイクから保護
  • 正電圧・負電圧のスパイクから保護
  • EMC・ESD対する保護性能を向上

このケーブルには電子基板が内蔵されている ため、強い機械的負荷や産業用途での使用にも耐えられるようになっています。

  • Power-I/O PLC+ Cable 6p/open, 10 m (2000034084)
  • Power-I/O PLC+ Cable 12p/open, 10 m (2000034085)

ご不明点がある場合は、当社の営業チームまたはお近くのBasler販売代理店にお問い合わせください。個別にご対応させていただきます。